다기능 세이프티 릴레이: 하나의 장치에서 두 가지 보호 기능
2025-05-21
피닉스컨택트의 PSRuni 다기능 세이프티 릴레이를 사용하면 단 하나의 장치에서 최대 2개의 안전 기능을 모니터링할 수 있습니다. 일반적인 안전 기능의 포괄적인 적용을 통해 개별 요구 사항에 맞게 유연하게 구성하고 적용할 수 있습니다.
세이프티 릴레이는 다양한 애플리케이션을 위한 다기능 안전 솔루션을 제공합니다. PSRuni L을 사용하면 장치에서 직접 구성할 수 있기 때문에 특정 요구 사항에 맞게 손쉽게 조정할 수 있습니다. 다양한 센서 및 액추에이터와의 호환성으로 인해 기존 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다. 세이프티 릴레이는 특히 비상 정지, 안전 도어 및 라이트 그리드 등을 모니터링하는 데 적합합니다.
PSRuni 세이프티 릴레이는 다양한 기능과 단일 채널 및 2채널 작동 모두에서 사용 가능할 뿐만 아니라, 최대 SIL 3 및 PL e 등급의 매우 높은 안전 표준을 충족합니다. 또한 자동 또는 수동 모니터링 시작 기능, 푸쉬-인 전선 연결 및 간편한 설치 및 유지 보수 기능을 갖춘 이 장치는 사용자 친화성이 뛰어납니다.
피닉스컨택트의 제품 관리자인 Yasin Yasar는 "우리는 새로운 PSRuni 세이프티 릴레이를 통해 기계 안전에 대한 높아지는 요구 사항을 충족하는 유연하고 안정적인 솔루션을 제공하고 있습니다."라고 말했습니다. "이 제품은 공간 절약과 사용자 친화성에 중점을 두었습니다."
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com