다양한 마킹 솔루션을 위한 모바일 열전사 인쇄기

2024-05-21
THERMOMARK PRIME 2.0 모바일 열 전사 카드 인쇄기

피닉스컨택트의 THERMOMARK PRIME 2.0 모바일 열 전사 인쇄기는 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 컴팩트한 이 장치는 마킹 셀의 중앙 집중 방식 사용뿐만 아니라 애플리케이션에서의 직접 마킹에도 적합합니다. 이를 통해 효율적이고 유연한 작업 흐름의 설계가 가능하며 특히 대규모 시스템에서 큰 이점을 제공합니다.

열 전사 인쇄기는 산업용 식별을 위한 다양한 애플리케이션을 위해 600개 이상의 마킹 소재를 마킹할 수 있습니다. 검증된 열 전사 인쇄 기술을 사용하면 단자대, 전선, 케이블은 물론이고 장치와 시스템을 위한 정확하고 내구성 있는 식별이 가능합니다. 독립형 인쇄기를 사용하면 8초 이내에 카드 및 시트 형식의 소재에 고품질 마킹을 할 수 있습니다. THERMOMARK PRIME 2.0은 통합 MARKING 시스템 앱 소프트웨어를 통해 애플리케이션 환경에서 모바일 식별을 위한 마킹 솔루션을 편리하게 직접 생성할 수 있습니다. 데이터는 인쇄기의 구성 가능한 7인치 터치 컬러 디스플레이를 사용하여 쉽고 직관적으로 입력할 수 있습니다. 교체 가능한 강력한 배터리와 간편한 소재 및 잉크 리본 교체 방식을 통해 필요한 경우 언제든지 인쇄기를 사용할 수 있습니다. 자동 잉크 리본, 매거진, 소재 감지 기능을 통해 인쇄 오류를 방지합니다. 마킹 셀과 같은 중앙 집중 방식의 사용을 위해 THERMOMARK PRIME 2.0은 피닉스컨택트 마킹 소프트웨어를 사용하여 손쉽게 제어하고 관리할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 E-CAD 시스템에서 효율적으로 데이터를 가져오기 위한 광범위한 설계 옵션, 명확한 사용자 인터페이스 및 고성능 인터페이스를 갖추고 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션