Docker Hub에서의 장치 및 업데이트 관리

2025-05-21
장치 및 업데이트 관리(DaUM)

OPC UA 기반의 피닉스컨택트 장치 및 업데이트 관리(DaUM) 서비스를 사용하면 제조업체에 관계없이 자동화 장치를 관리하고 업데이트할 수 있습니다. 이전에는 Windows 서비스로 제공되었던 이 소프트웨어는 이제 Linux 시스템에서 사용할 수 있는 Docker 컨테이너로도 제공됩니다.

산업 환경에서는 대부분의 경우 장치 및 업데이트 관리 솔루션이 공급업체별 프로세스를 사용하여 독점 장치에 파일을 배포하고 제조업체에 따라 이를 설치합니다. OPC UA 기반 DaUM 서비스를 사용하면 제조업체에 관계없이 자동화 장치를 관리하고 업데이트할 수 있습니다. 이러한 장치에는 컨트롤러, I/O 모듈, 주파수 컨버터, 로봇, 네트워크 장치, 전원 공급 장치 및 자동화 기술에 사용되는 기타 구성 요소가 포함됩니다. 장치 및 업데이트 관리 서비스는 이를 위해 OPC UA 10000-100 표준을 사용합니다.

자동화 시스템 내의 다양한 컴포넌트를 업데이트하는 기능뿐만 아니라 시스템의 모든 레벨에서 일관되게 보안이 보장된다는 사실은 이전에는 없던 새로운 이점입니다. 모든 통신 작업이나 명령은 IEC 62443을 엄격히 준수하여 인증 및 허가를 받은 경우에만 수행됩니다.

또 다른 특징은 DaUM 서비스를 다양한 수준에서 운영할 수 있는 옵션입니다. DaUM 서비스는 애플리케이션과 시스템 크기에 따라 중앙 Windows 인스턴스에서 실행되거나 사용자의 Linux 시스템에서 실행됩니다.

장치 및 업데이트 관리 소프트웨어는 "docker pull phoenixcontact/daum:25.0.0"을 통해 사용할 수 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션