Uno Power 파워 서플라이 - 푸쉬-인 및 확장된 전압 범위의 새로운 버전

2025-05-21
푸쉬-인 연결 기술이 적용된 Uno Power 파워 서플라이

피닉스컨택트 포트폴리오에 새롭게 추가된 파워 서플라이: Uno Power는 Push-in 연결 기술을 통해 최대 90 W의 전력을 공급하고 최대 277 V AC의 확장된 전압 범위를 제공합니다. 이 제품은 컴팩트 컨트롤 캐비닛의 1상 애플리케이션을 위한 최적의 공급 솔루션입니다. 30~90 W의 새로운 파워 서플라이는 높은 전력 밀도, 효율성 및 푸쉬-인 연결을 특징으로 합니다. 이 제품은 산업용 애플리케이션과 컴팩트 컨트롤 캐비닛에 적합합니다.

파워 서플라이의 푸쉬-인 연결 기술을 통해 공구 없이 빠르게 설치할 수 있기 때문에 산업용 애플리케이션의 효율성과 유연성이 크게 향상됩니다. 또한 최대 277 V AC까지 확장된 전압 범위를 제공합니다.

Uno Power 파워 서플라이는 전체 폭이 35 mm이고 출력은 90 W로 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약합니다. 입력 전압 범위는 100277 V AC 및 110250 V DC로 1상 시스템을 위한 최적의 전원 공급을 보장합니다. 최대 95%의 효율성을 자랑하는 이 장치는 상당한 에너지 절감 효과를 제공합니다. 출력 전압을 조절할 수 있기 때문에 다양한 애플리케이션에 유연하게 적용할 수 있습니다. 또한 50만 시간이 넘는 높은 MTBF(mean time between failures)를 특징으로 하는 이 장치는 뛰어난 신뢰성을 제공합니다. -25~+70°C의 넓은 온도 범위와 -40°C에서도 안정적인 스타트업을 보장하는 이 장치는 옥외 설치에 이상적이며 극한의 온도에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 푸쉬-인 연결 기술을 통해 공구 없이도 손쉽게 조작하고 빠르게 설치할 수 있습니다.

새로운 Uno Power 파워 서플라이는 다양한 전력 레벨과 출력 전압으로 제공되며, 컴팩트한 컨트롤 캐비닛과 까다로운 산업 환경에서 사용하기에 적합합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션