Novinky Díky našim aktuálním zprávám získáte informace o našich produktech a technologiích, o naší společnosti, o našem strategickém rozvoji podnikání a našich udržitelných aktivitách. Tiskové zprávy a obrazový materiál si můžete stáhnout v části Soubory ke stažení.

  • Filtry:
  • Použitý filtr (1):
Online nástroj pro konfiguraci robustních konektorů

Nový online konfigurátor pro robustní konektory

Konfigurátor Heavycon je online nástroj pro snadnou, rychlou a bezpečnou konfiguraci robustních konektorů. Vzhledem k velkému množství možných kombinací je výběr vhodného řešení často obtížný i pro odborníky. Konfigurátor pomáhá uživatelům při výběru, validaci a vizualizaci konektorů a šetří tak drahocenný čas při projektové činnosti.

Trio Power k montáži na stěnu s technikou připojení push-in

Napájecí zdroj k montáži na stěnu nyní také s přípojkou push-in

Napájecí zdroje Trio Power k montáži na stěnu s výkonem až 2,5 kW nyní disponují přípojkou push-in. Zařízení s výstupním napětím 24 nebo 48 V DC se vyznačují vysokou hustotou výkonu a vysokou účinností v kompaktním provedení.

Nabíjecí zásuvky CHARX connect modular typu 2

Modulární nabíjecí zásuvky pro nabíjení střídavým proudem se sníženou konstrukční hloubkou – pro flexibilní a prostorově úspornou montáž

Nabíjecí zásuvky CHARX connect modular typu 2 od Phoenix Contact jsou nyní k dispozici se sníženou instalační hloubkou: S třetí generací představuje společnost optimalizované řešení pro flexibilní a prostorově úspornou integraci do řešení nabíjecí infrastruktury.

Konfigurovatelné signalizační sloupky PSD-SC

Nové konfigurovatelné signalizační sloupky s rozhraním IO-Link

Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio signálních přístrojů o tři nové konfigurovatelné signalizační sloupky řady PSD-SC. Modely nabízejí až 15 segmentů RGB, různé provozní režimy a díky rozhraní IO-Link je lze pohodlně parametrizovat.

Kompaktní signalizační světla LED v různých provedeních

Kompaktní signalizační světla LED pro přímou integraci do stroje

S novou řadou signalizačních světel LED PSD-SL nabízí společnost Phoenix Contact kompaktní řešení pro praktickou signalizaci přímo v místě funkcí stroje. Svítidla se vyznačují univerzálním použitím, robustní konstrukcí a jsou vhodná pro vnitřní i venkovní použití.

Board to board konektory řady FP 0,8 SL

Nestíněné board to board konektory s roztečí 0,8 mm

Společnost Phoenix Contact představuje nové nestíněné board to board konektory řady FP 0,8 SL pro přenosovou rychlost dat až 52 GBit/s. Díky kompatibilnímu půdorysu s deskami plošných spojů stíněných variant FP-0,8 nabízejí konektory větší flexibilitu při návrhu desek plošných spojů. Výměnu stíněné varianty za nestíněnou lze provést bez úpravy uspořádání desky plošných spojů.

Moduly baterií s lithium-železofosfátovou technologií

Moduly baterií s lithium-železofosfátovou technologií

S novými lithiovými bateriovými moduly s IQ Technology rozšiřuje společnost Phoenix Contact své portfolio o výkonná řešení pro ukládání energie s kapacitou 284 Wh.

Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem CHARX control

Rozšíření funkcí řídicích jednotek nabíjení střídavým proudem: Nová koncepce zákona o kalibraci zjednodušuje certifikaci pomocí aktualizace softwaru

Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem CHARX control modular od společnosti Phoenix Contact jsou klíčovým prvkem inteligentní a udržitelné nabíjecí infrastruktury k nabíjení elektromobilů v režimu 3.

Pouzdra elektroniky s tepelnou simulací

Pouzdra elektroniky s tepelnou simulací

Pouzdra elektroniky s vhodnými chladiči a optimalizovaným návrhem desek plošných spojů zajišťují optimální chlazení a zvýšení výkonu zařízení. Pro pouzdra elektroniky řady BC, ME-IO, ICS a UCS nabízí společnost Phoenix Contact proto kombinaci vhodných chladičů a jedinečnou simulační službu, která maximalizuje tepelnou účinnost zařízení.

Napájecí modul s Modbus/TCP

Systém přístrojových jističů Caparoc: Nový napájecí modul s komunikačním rozhraním Modbus/TCP

Možnosti použití systému přístrojových jističů Caparoc byly rozšířeny. Díky novému napájecímu modulu s rozhraním Modbus/TCP lze systém použít i v jiných komunikačních systémech.

Konektory pro datová centra Heavycon

Průmyslové konektory pro datová centra Heavycon

Nové konektory pro datová centra Heavycon od společnosti Phoenix Contact optimalizují přenos energie z PDU do IT rozvaděče a nabízejí robustní přenos energie až do úrovně 70 A. Nízký přechodový odpor lisovacích kontaktů snižuje potřebu energie až o 60 %. Nižší produkce tepla navíc snižuje potřebu chlazení.

Svorkovnice se zásuvnými řadovými svorkovnicemi

Pohodlné propojení rozvaděčů s Push-X a zásuvnou zónou Combi

Nové řadové svornice s připojením push-X a zásuvnou zónou Combi od společnosti Phoenix Contact nastavují nové standardy v oblasti techniky propojení. Tato kombinace umožňuje bezproblémové a efektivní propojení ve výrobě rozvaděčů tím, že úroveň pole připojuje s pomocí předem osazených konektorů COMBI.

Rozhraní IFS PROFIsafe Gateway pro spouštěč motoru na montážní liště

Rozhraní IFS PROFIsafe Gateway umožňuje jednoduchou integraci až 15 spouštěčů motorů do sítě

Rozhraní IFS PROFIsafe Gateway od společnosti Phoenix Contact umožňuje jednoduchou integraci síťových spouštěčů motorů do sítí PROFIsafe a jejich použití v bezpečnostních aplikacích.

PSRmodular XC ve zpracovatelském průmyslu

Funkční bezpečnost do úrovně SIL 3 v prostředích s nebezpečím výbuchu

Konfigurovatelné bezpečnostní moduly produktové řady PSRmodular XC od společnosti Phoenix Contact byly certifikovány pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu. To dále rozšiřuje možnosti použití.

Dálkový přístup přes tablet

mGuard Secure Cloud s novou verzí 3.1

mGuard Secure Cloud od společnosti Phoenix Contact umožňuje bezpečný dálkový přístup ke strojům a zařízením po celém světě. Nyní je dostupná nová verze 3.1.

Jednopólová přepěťová ochrana VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R s montáží na montážní lištu

Nová jednopólová přepěťová ochrana Valvetrab SPP

Svodiče přepětí typu 2 z produktové řady Safe Protection Plus (SPP) od společnosti Phoenix Contact jsou nyní k dispozici také v jednopólových provedeních. Ke stávající konstrukční řadě tak přibylo pět produktů připravených k instalaci, z nichž každý je nabízen s kontaktem dálkového hlášení nebo bez něj.

Online konfigurátor systémové kabeláže

Správná volba s novým online konfigurátorem systémové kabeláže pro řídicí jednotky

Nový online konfigurátor systémové kabeláže pro řídicí jednotky od společnosti Phoenix Contact umožňuje rychlý a snadný výběr systémové kabeláže na míru.

Relé PLC-INTERFACE s jističem a loga ocenění

Ocenění pro relé PLC-INTERFACE s jističem v USA

Relé PLC-INTERFACE s jističem od společnosti Phoenix Contact získává zlato v soutěži Control Engineering 2025 Product of the Year a titul „Nejhodnotnější produkt“ v soutěži Plant Engineering 2025 Product of the Year v USA.

Perspektivní softwarové řešení řízení energie

Služba Energy Management Service - On-Premises: Efektivní řízení energie v souladu s normou ISO 50001 pro udržitelné řízení podniku

Řešení řízení energie „Energy Management Service - On-Premises“ je ústředním bodem strategického partnerství mezi společnostmi Phoenix Contact a EMPURON. Software nabízí výkonné analytické nástroje, které umožňují komplexní analýzu energetických dat a vytváření zpráv s vysokou výpovědní hodnotou. To pomáhá přijímat informovaná rozhodnutí o úsporách energie.

Zalomené přístrojové konektory M12 pro THR

Zalomený přístrojový konektor M12 pro THR

Společnost Phoenix Contact nabízí zalomené konektory M12 pro proces Reflow (THR), které byly speciálně vyvinuty pro automatizovanou výrobu.

Napájecí zdroje UNO POWER s technikou připojení push-in

Napájecí zdroje UNO POWER – nové varianty s push-in a rozšířeným rozsahem napětí

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio o nové napájecí zdroje: Uno Power s výkonem až 90 W s technikou připojení push-in a rozšířeným rozsahem napětí až do 277 V AC. Jsou optimálním zdrojem napájení pro 1fázové aplikace v kompaktních rozvaděčích. Nové napájecí zdroje s výkonem 30 do 90 W přesvědčí svou vysokou hustotou výkonu, účinností a přípojkou push-in. Díky tomu jsou ideální pro průmyslové aplikace a kompaktní rozvaděče.

Panely na míru pro ruční nářadí: Přizpůsobená zásuvková pěnová vložka

Phoenix Contact a TECSAFE: Větší pořádek a efektivita s panely na míru pro ruční nářadí

Spolupráce společnosti Phoenix Contact se společností TECSAFE nabízí další příležitost poskytovat řešení na míru, která umožňují lepší organizaci a vyšší efektivitu.

Konektory pólů baterií pro akumulátory pro obytné prostory

Nové konektory pólů baterie pro systémy akumulátorů pro obytné prostory

Společnost Phoenix Contact uvádí na trh nové konektory pro aplikace akumulátorů pro obytné prostory. Díky mechanickému kódování a barevnému značení jsou nové konektory vhodné pro použití s bateriovými měniči.

Multifunkční bezpečnostní relé PSRuni L na nosné liště

Multifunkční bezpečnostní relé: Dvě ochranné funkce v jednom zařízení

Pomocí multifunkčního bezpečnostního relé PSRuni od společnosti Phoenix Contact lze jedním přístrojem monitorovat až dvě bezpečnostní funkce. Komplexní pokrytí běžných bezpečnostních funkcí dovoluje flexibilní konfiguraci a přizpůsobení individuálním požadavkům.

Správa zařízení a aktualizací (DaUM)

Správa zařízení a aktualizací v kontejneru Docker Hub

Díky službě správy a akutizací založené na technologii OPC UA společnosti Phoenix Contact je možné provádět správu a aktualizaci automatizačních zařízení nezávisle na výrobci. Software, který byl dříve k dispozici jako služba systému Windows, je nyní k dispozici také jako kontejner Docker pro použití v systémech Linux.

Snímač LoRaWAN pro měření půdní vlhkosti

Monitorování životního prostředí jako základ pro zavlažování podle potřeby

Správné nakládání s vodou jako zdrojem bylo vždy důležité, zejména v době klimatických změn. Komplexní monitorování životního prostředí je prvním krokem k tomu, aby bylo možné lépe zvládat extrémní situace, jako jsou povodně nebo sucho. V městském prostředí se například měří vlhkost půdy na zelených plochách. To umožňuje realizovat zavlažování podle potřeby.

Vazební členy IO-Link pro bezkontaktní přenos IO-Link

Nové vazební členy IO-Link pro bezkontaktní přenos energie a dat

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio pro bezkontaktní přenos energie a dat o nové vazební členy IO-Link. Tento inovativní produkt umožňuje bezkontaktní výměnu dat mezi zařízeními IO-Link ve stávajících automatizačních systémech a nabízí uživatelům řadu výhod.

Kompaktní I/O boxy zařízení IO-Link pro instalaci v terénu

Nové kompaktní I/O boxy zařízení IO-Link pro instalaci v terénu

Nové I/O boxy zařízení IO-Link od společnosti Phoenix Contact rozšiřují produktovou řadu Axioline E o robustní zařízení. Ty nabízejí digitální zpracování signálu a flexibilní možnosti připojení pro náročná prostředí.

Připojovací skříně generátoru (GAK) z produktové řady Solarline

Přístrojové připojovací skříně připravené k instalaci pro střešní a volně stojící fotovoltaická zařízení

Ve vizi All Electric Society je zelená elektřina spolehlivě dostupná kdykoli a za příznivou cenu. Vedle větrné energie se na výrobě obnovitelné energie významně podílí i solární energie. Specialisté, kteří plánují a instalují fotovoltaická zařízení, musejí zajistit jejich vysokou dostupnost a výkon. Pro tento účel nabízí společnost Phoenix Contact připojovací skříně generátoru (GAK) z produktové řady Solarline, a to jak pro malá střešní zařízení, tak i jako Combiner Box pro velká volně stojící zařízení.

Koncepce zabezpečení v rozsahu 360° od společnosti Phoenix Contact

Koncepce zabezpečení v rozsahu 360° pro komplexní ochranu produktů, řešení a služeb

Pro záznam dat ve fotovoltaických nebo větrných elektrárnách je také velmi důležité zabezpečení přístupu ke shromážděným datům a přenosovým cestám. Kromě neustále rostoucího nebezpečí hackerských útoků existují různé právní předpisy, které chrání vaši vlastní společnost před kybernetickými útoky. Patří mezi ně zákon o kybernetické odolnosti, směrnice NIS-2 a nařízení KRITIS. V současné době neexistuje žádná harmonizovaná norma pro jejich provádění. Lze však očekávat, že rozhodující roli bude hrát klíčová mezinárodní bezpečnostní norma IEC 62443.

nabijeci-zasuvky-ccs-s-individualnim-osazenim-charx- connect-universal

Nabíjecí zásuvky CCS s osazeným kabelovým svazkem: Řešení připravené k instalaci pro elektromobily

Univerzální nabíjecí zásuvky CCS CHARX connect universal od společnosti Phoenix Contact slouží jako rozhraní s technologií nabíjení High Power Charging s nabíjecím výkonem až 700 kW, které výrazně zkracuje dobu nabíjení elektromobilů a mobilních strojů. Poprvé jsou nyní k dispozici nabíjecí zásuvky CCS typu 2 s osazeným kabelovým svazkem jako řešení připravené k instalaci.

Chlazené nabíjecí kabely CCS CHARX connect professional pro nabíjecí výkon až 1 000 kW

Nově vynalezený megawattový nabíjecí kabel CCS pro technologii nabíjení High Power Charging výkonem až 1 000 kW

Druhá generace kapalinou chlazených nabíjecích zástrček HPC CHARX connect professional od společnosti Phoenix Contact přenáší v režimu posilovače výkon až 1 MW. S tímto nabíjecím výkonem lze během několika minut nabít nejen elektromobily, ale také užitková vozidla s velkými bateriemi budou rychle připravena k dalšímu použití.

Barevné propojovací kabely RJ45

Barevné propojovací kabely RJ45 pro aplikace CAT6A

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio výrobků o barevné propojovací kabely řady RJ45 Building, které byly speciálně vyvinuty pro použití v rozvaděčích. Nové kabely jsou k dispozici v osmi barvách: bílé, oranžové, žluté, červené, fialové, zelené, modré a černé.

Rozvaděč energie řady PRC 20

Zásuvný rozvaděč energie řady PRC 20

Nový zásuvný rozvaděč energie do 20 A od společnosti Phoenix Contact je ideálním řešením pro rychlou a snadnou instalaci pomocí technologie Plug & Play.

Oddělovací zesilovač Ex i a měřicí převodník MINI Analog Pro s logem SIL 3 a Ex i a logy ocenění GIT Sicherheit Award a German Innovation Award.

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač Ex i a měřicí převodník MINI Analog Pro s rozsáhlým souborem schválení

Jiskrově bezpečné oddělovací zesilovače a měřicí převodníky o šířce 6,2 mm z produktové řady MINI Analog Pro od společnosti Phoenix Contact mají nyní kromě certifikátů ATEX / IECEX a CCC Ex další certifikáty.

Odporová síť pro bezdotykové spínače přiblížení s oddělovacím spínacím zesilovačem MINI Analog Pro

Zvýšení bezpečnosti monitorováním poruch na vedení

Na základě nové odporové sítě od společnosti Phoenix Contact lze bezpotenciálové kontakty a bezdotykové spínače přiblížení používat v kombinaci se vstupními moduly podle normy NAMUR IEC/EN 60947-5-6 pro monitorování poruch na vedení. To se ukazuje jako nepostradatelné v aplikacích s vysokými požadavky na bezpečnost.

Multifunkční bezpečnostní relé PSRuni L

Multifunkční bezpečnostní relé: Dvě ochranné funkce v jednom zařízení

Pomocí multifunkčního bezpečnostního relé PSRuni od společnosti Phoenix Contact lze jedním přístrojem monitorovat až dvě bezpečnostní funkce. Pokrytí běžných bezpečnostních funkcí umožňuje flexibilní konfiguraci a přizpůsobení individuálním požadavkům.

Moduly pro měření teploty Axioline

Nové odporové moduly pro měření teploty pro Axioline F a Axioline P

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio systémů se vzdálenými vstupy a výstupy Axioline F a Axioline P o tři nové moduly odporového měření teploty (moduly RTD), které podporují odporová zařízení pro měření teploty.

Spodní díl pouzdra ICS

Nový spodní díl pouzdra pro pouzdra elektroniky řady ICS

S šířkou 50 mm nabízí nový spodní díl pouzdra řady ICS od společnosti Phoenix Contact největší možnou plochu desky plošných spojů a vytváří tak více prostoru pro elektroniku na ní.

Multifunkční kleště UNIFOX-MP 6-1 a UNIFOX-MP 7-1

Možnost univerzálního použití – nové univerzální nářadí

Portfolio nářadí Unifox od společnosti Phoenix Contact bylo rozšířeno o dvojici nových multifunkčních kleští, trojici klešťových klíčů a kleště „Linemans“.

Konektory desek plošných spojů řady XPC

Push-X v konektoru desek plošných spojů XPC 2,5

Společnost Phoenix Contact rozšířila svou řadu konektorů desek plošných spojů o nový konektor pro průřezy vodičů do 2,5 mm² s inovativní technologií Push-X. Díky technologii Push-X lze ohebné a tuhé vodiče připojit rychle a téměř bez použití síly jejich zatlačením.

Produktová řada Cellulink

Nové průmyslové venkovní směrovače mobilního rádiového spojení

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio dálkové komunikace o průmyslové směrovače mobilního rádiového spojení. Produktová řada Cellulink připojuje síťově kompatibilní zařízení po celém světě k mobilní rádiové síti a je certifikována podle normy IEC 62443-4-2.

Dva nové moduly WLAN pro pásmo 6 GHz

Nové moduly WLAN pro pásmo 6 GHz zlepšují průmyslovou automatizaci

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio průmyslových klientských modulů WLAN o varianty Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) pro nové frekvenční pásmo 6 GHz. Díky tomu je k dispozici 24 nových nelicencovaných přenosových kanálů, v nichž lze s moduly Wi-Fi 6E plně využít výkon nových funkcí standardu IEEE 802.11ax.

FL SWITCH 5900

Nové 19palcové řízené přepínače pro montáž do stojanu pro použití v průmyslu

Společnost Phoenix Contact představí na veletrhu Hannover Messe 2025 nové portfolio řízených přepínačů v 19palcovém provedení. Přepínače řady FL Switch 5900 s až čtyřmi 10gigabitovými porty nabízejí vysoký datový výkon, rozsáhlé bezpečnostní funkce a moderní mechanismy TSN.

Svodič přepětí APL TERMITRAB complete na montážní liště

Nová přepěťová ochrana pro aplikace APL

Nová přepěťová ochrana pro aplikace SPE a APL z produktové řady Termitrab complete od společnosti Phoenix Contact splňuje mezinárodní normy a nabízí komplexní ochranu v prostředí s nebezpečím výbuchu při automatizaci procesů.

TRIO UPS na montážní liště

Maximální dostupnost při výpadku napájení díky zdroji nepřerušovaného napájení

Novinkou v segmentu zdrojů nepřerušovaného napájení je TRIO DC UPS od společnosti Phoenix Contact pro oblast strojírenství. Kombinovaný spínaný zdroj spojuje funkce zdroje nepřerušovaného napájení a napájecího zdroje v kompaktním pouzdře, čímž šetří místo v rozvaděči.

Osoba s UV inkoustovou tiskárnou BLUEMARK E.CARD před rozvaděčem

Efektivní označení pomocí inovativní UV inkoustové tiskárny

UV inkoustová tiskárna BLUEMARK E.CARD od společnosti Phoenix Contact určuje nové standardy v oblasti průmyslového značení. Přesvědčí vás efektivním zpracováním materiálů, technologií tisku s nenáročnou údržbou a optimálními výsledky tisku na karty z plastu a kovou.

Osvětlení rozvaděče včetně zásuvky v moderním designu

Optimální osvětlení skříně rozvaděče přispívá k bezpečné práci a zabraňuje chybám při zapojování

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio o nová univerzální osvětlení rozvaděče s integrovanou zásuvkou. Světla z produktové řady PLD E 708 nabízejí širokou škálu použití téměř ve všech rozvaděčích na světě. Důvodem je široký rozsah vstupního střídavého napětí od 100 V AC do 240 V AC.

Step Power pro sběrnicové systémy KNX

Transparentní a bezpečná komunikace KNX až do 1 200 mA

Jako první napájecí zdroj KNX na trhu má Step Power od společnosti Phoenix Contact aktivní tlumivku KNX a na integrovaném barevném displeji poskytuje na první pohled všechny důležité informace o stavu KNX. Kombinuje tak účinnost a diagnostiku na místě.

Aplikace Catan C1 EN

Nová řada řídicích jednotek pro automatizaci budov a místností

V automatizaci budov a místností se často používají kompaktní instalační rozvaděče, které nabízejí málo místa pro instalaci hardwaru. Společnost Phoenix Contact proto rozšířila své portfolio výrobků o přístroje ve formátu REG. Kromě osvědčeného řízení budov ILC 2050 BI je nyní k dispozici nový řídicí jednotka Catan C1 EN.

CHARX control modular

Funkční rozšíření řídicích jednotek nabíjení střídavým proudem: Funkce WLAN a další funkce

Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem CHARX control modular od společnosti Phoenix Contact jsou klíčovým prvkem inteligentní a udržitelné nabíjecí infrastruktury k nabíjení elektromobilů v režimu 3. S verzí softwaru 1.7.0 bylo škálovatelné portfolio rozšířeno o funkci WLAN a další funkce pro pohodlnější instalaci, údržbu a vyšší bezpečnost.

Flexibilní systém pro montáž desek plošných spojů pro pouzdra z vytlačovaného profilu UM

Flexibilní systém pro montáž desek plošných spojů pro pouzdra z vytlačovaného profilu UM

Držák desek Evaluation (EVA) pro pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC a UM-PRO od společnosti Phoenix Contact je flexibilně nastavitelný systém pro uchycení desek plošných spojů různých velikostí. Systém lze namontovat na profil UM-BASIC/-PRO 122 od společnosti Phoenix Contact.

Systém pouzder ME-IO Slim pro kompaktní řídicí jednotky

Systém pouzder ME-IO Slim pro kompaktní řídicí jednotky

ME-IO Slim je efektivní řešení pouzder od společnosti Phoenix Contact pro kompaktní řídicí jednotky, které vyžadují techniku utěsněného čelního připojení. Šířka modulu pouhých 12 mm umožňuje prostorově úsporný návrh systému.

Konektory pólu baterie řady BPC

Bezpečná připojení pro akumulátory energie

Nové konektory řady BPC od společnosti Phoenix Contact se zabezpečením proti přepólování jsou ideální pro použití v akumulátorech energie. Díky možnosti otáčení o 360° a různým typům připojení nabízejí uživateli vysokou míru flexibility.

Blok nulového řezu při použití se stříhačem nosných lišt PPS

Rychlé a přesné nulové řezy bez opakovaného měření

Blok nulového řezu pro stříhač nosných lišt optimalizuje ruční řezání perforovaných nosných lišt tím, že umožňuje rychlé a reprodukovatelné nulové řezy bez nutnosti časově náročného opakovaného měření.

Svorky desek plošných spojů push-in pro BC 17,8

Svorky desek plošných spojů push-in pro pouzdro elektroniky BC 17,8

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje možnosti připojení pro pouzdra elektroniky řady BC. Poprvé jsou svorky desek plošných spojů push-in řady FKDSO 1,5 a FKDSO 2,5 dostupné pro BC 17,8 (1 TE).

Filtrem osazené konektory desek plošných spojů RJ45

Filtrem osazené konektory desek plošných spojů RJ45

Společnost Phoenix Contact doplňuje program pro přenos dat po měděných vodičích. Nové filtrem osazené konektory desek plošných spojů rozšiřují stávající portfolio o varianty RJ45 s integrovanými přenašeči pro aplikace až do rychlosti 1 Gbit/s.

Pouzdra elektroniky BC 35,6 und BC 53,6 s přípojkou push-in

Konfigurovatelné horní díly pouzdra BC 35,6 und BC 53,6 pro přípojku push-in

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje řadu pouzder BC modular o horní díly pouzdra o šířce 35,6 a 53,6 mm. To znamená, že nyní jsou k dispozici konfigurovatelné horní díly o konstrukčních šířkách 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm a 161,6 mm.

Jednotka CHARX control vehicle přebírá vysokoúrovňovou komunikaci (TCP/IP) prostřednictvím systému Powerline (PLC) mezi stejnosměrnou nabíjecí stanicí a elektromobilem

Řídicí jednotky nabíjení elektromobilů jako řešení rozhraní mezi stejnosměrnou nabíjecí stanicí a elektromobilem

Samostatná řídicí jednotka nabíjení elektromobilů CHARX control vehicle od společnosti Phoenix Contact umožňuje nabíjení stejnosměrným proudem prostřednictvím nabíjecích zásuvek CCS pro elektromobily a užitková vozidla.

Jednotný systém konektorů pro Profinet přes SPE

Jednotný systém konektorů pro Profinet přes SPE

Profibus a Profinet International se svými technologiemi představují množství inovací a interoperabilitu mezi výrobci. Začíná to již konektivitou s pomocí konektorů a kabelů.

VL3 PPCS – Kompaktní průmyslové panelové počítače

Kompaktní průmyslové panelové počítače

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio v oblasti rozhraní HMI a průmyslových počítačů. Kompaktní panelové počítače produktové řady VL3 PPCS vyplňují mezeru mezi přístroji s rozhraním HMI TP 6000 a WP 6000 a průmyslovými počítači řady VL3 Box a panelovými počítači.

GameChangers pro připojení přístrojů

GameChangers: Revoluce v připojení přístrojů

Společnost Phoenix Contact představuje GameChangers pro připojení přístrojů: Díky pokročilým nápadům, technologiím a materiálům nabízejí řešení pro zajištění větší rychlosti, kompaktnosti, lehkosti, robustnosti, flexibility a výkonu při výrobě přístrojů.

Konektory Connexis s technologií push-in

Konektory s technologií push-in

Nové konektory Connexis DD31PS s technikou připojení push-in od společnosti Phoenix Contact usnadňují a urychlují zapojení v poli i ve výrobě.

Robustní konektory se šroubovacím závitem

Robustní konektory se šroubovacím závitem

Společnost Phoenix Contact nabízí montážní pouzdra se šroubovacím závitem pro jednoduchou a časově nenáročnou instalaci konektorů Heavycon D7. Lze je snadno upevnit do kruhových stěnových výřezů pomocí pojistné matice M25 nebo M32, nebo je zašroubovat přímo do motorů a přístrojů s odpovídajícím závitem.

Rozvodná skříň M12 Push-Pull se zásuvným přípojným nástavcem.

Rozvodné skříně M12 s rychlospojkou Push-Pull a zásuvným přípojným nástavcem

Nové rozvodné skříně M12 s rychlospojkou Push-Pull od společnosti Phoenix Contact představují nový standard v oblasti automatizační techniky. Zaujmou svou intuitivní instalací zcela bez použití nářadí. Kmenové kabely a konektory M12 se bezpečně a pohodlně připojují přímým zasunutím. Tím se ušetří značné množství času a zajistí jednoduché a bezpečné zapojení.

Moduly přístrojových jističů Caparoc pro aplikace do 20 A

Nadproudová ochrana pro zatěžovací proud do 20 A

Systém přístrojových jističů Caparoc od společnosti Phoenix Contact nyní nabízí také moduly pro nadproudovou ochranu a zatěžovací proud do 20 A. Tím se rozšiřují možnosti použití tohoto přizpůsobitelného systému.

Multifunkční výkonové DC spínače CONTACTRON ELR HDC

Ochrana, monitorování a spínání DC zátěží zcela bez vzniku elektrického oblouku

Udržitelná výroba využívající obnovitelné zdroje energie začíná zavedením průmyslové stejnosměrné sítě. Společnost Phoenix Contact nabízí s přístrojem Contactron ELR HDC multifunkční DC spínač, jehož moderní polovodičová technologie v kombinaci s osvědčenými DC relé spíná bez elektrického oblouku a zajišťuje tedy dlouhou životnost.

Trio Power s montáží na stěnu

Vysoký výkon v kompaktním pouzdře s montáží na stěnu

Napájecí zdroj Trio Power od společnosti Phoenix Contact s montáží na stěnu nabízí vysoký výkon až 2,5 kW v kompaktním pouzdře. Kvůli flexibilní montáži na stěnu a rozsáhlým funkcím lze tato robustní zařízení použít pro širokou škálu aplikací v oborech, jako jsou strojírenství, robotika nebo akumulátory.

TRIO POWER s montáží do stojanu

Obousměrný napájecí zdroj s montáží do stojanu

Výkonový modul Trio Power AC/DC s výkonem 20 kW od společnosti Phoenix Contact s montáží do 19" stojanu umožňuje obousměrnou konverzi energie v různých oblastech použití. Díky čelnímu způsobu připojení a stejnosměrnému napětí až 1000 V je možné jej použít pro širokou škálu aplikací, ale je obzvláště vhodný pro použití v bateriových systémech.

Moduly kontaktních vložek s funkcí pro robustní konektory

Modulární kontaktní vložky s funkcí pro robustní konektory

S novými moduly kontaktních vložek Heavycon HC-M-MWF pro průmyslové konektory nabízí společnost Phoenix Contact vysoký stupeň funkčnosti polní kabeláže. Modulární kontaktní vložky mají prostor pro funkční prvek a rozpojovací zónu. Tímto způsobem lze realizovat například napěťové můstky nebo zajištění výkonu přímo v místě použití.

Označovací software MARKING system

Efektivní vytváření jednotlivých projektů označování

Intuitivní označovací software MARKING system od společnosti Phoenix Contact zajišťuje podporu v každé fázi procesu označování. Díky specifickým funkcím lze jednoduše a efektivně realizovat individuální řešení značení pro jakoukoli oblast použití.

Příprava materiálu pomocí různých posuvných zásobníků

Modulární systém zásobníků pro efektivní přípravu komponent během montáže

Procesy montáže při výrobě rozvaděčů lze optimalizovat pomocí jednoduchých řešení pro efektivní přípravu materiálu od společnosti Phoenix Contact. Portfolio zahrnuje zásobníky v různých provedeních, od policových přepážek až po posuvné systémy. Ty lze flexibilně přizpůsobit příslušným požadavkům a rozmanitosti komponent. Nezáleží na tom, zda se používají samostatně jako doplněk ke stávajícím montážním pracovištím nebo v kombinaci s asistenčními systémy pro pracovníky od společnosti Phoenix Contact.

NearFi přenáší bezkontaktní energii a data v reálném čase po Ethernetu

Nové varianty pro bezkontaktní přenos energie a dat v reálném čase po Ethernetu

Nové varianty vazebních členů NearFi od společnosti Phoenix Contact umožňují zdvojnásobit dosah rádiového přenosu dat. Nabízejí také dvojnásobný výkon díky automatickému vyrovnávání proudu nebo přenosu dvou galvanicky oddělených napětí (US/UA) paralelním zapojením.

 Nové I/O boxy zařízení IO-Link v robustním pouzdru ze zinkového tlakového odlitku

Nové I/O boxy zařízení IO-Link

Dvěma novými I/O boxy zařízení IO-Link AXL E IOL DI16 M12 6M a AXL E IOL DIO8/8 M12 6M rozšiřuje společnost Phoenix Contact portfolio nové generace I/O Axioline E pro bezrozvaděčovou automatizaci o přístroje pro digitální zpracování signálu.

Software clipx Engineer assemble na monitoru

Asistenční software pro pracovníky při montáži svorkovnic při výrobě rozvaděčů

Vývojové prostředí clipx Engineer od společnosti Phoenix Contact optimalizuje přenos dat procesem od schématu zapojení až po rozvaděč. Novinkou je asistenční software clipx Engineer assemble pro pracovníky při montáži svorkovnic.

Svorkovnice se čtyřpatrovými svornicemi a příslušenstvím

Chytrá konstrukce obvodů s minimálními nároky na prostor v rozvaděči

Použití vícepatrových svornic nabízí obrovský potenciál úspory místa v rozvaděči. Nová, obzvláště kompaktní řada čtyřpatrových svornic PT 2,5-4L s technologií push-in od společnosti Phoenix Contact představuje prostorově úsporné řešení pro montáž svorkovnic.

Obrázek veletrhu electronica

Phoenix Contact na veletrhu electronica 2024: zaměření na inovativní způsoby připojení a obnovitelnou energii

Pod heslem „Change Forward – Budoucnost na dotek“ představí Phoenix Contact na letošním veletrhu electronica 2024 v Mnichově (12.–15. listopadu) své nejzajímavější produkty na poli přenosu signálů, dat a výkonu. Veletržní prezentace bude zaměřena na průkopnické technologie připojení, jakož i na řešení pro nabíjecí infrastrukturu, obnovitelné energie a stejnosměrná řešení pro průmysl All Electric Society.

Měřicí převodníky proudu ECM-UC s uživatelsky orientovanou webovou správou

Intuitivní konfigurace, přesné měření: Nové měřicí převodníky proudu s uživatelsky orientovanou webovou správou

Nové měřicí převodníky proudu produktové řady ECM-UC od společnosti Phoenix Contact ušetří uživatelům spoustu času díky intuitivní konfiguraci zařízení prostřednictvím webové správy. Produkty zaznamenávají stejnosměrný, střídavý a zkreslený proud ve čtyřech rozsazích měření od 0 až 100 mA do max. 0 až 100 A s přenosovou chybou < 0,5 %. Varianty Modbus umožňují navazující digitální zpracování naměřených dat.

Přepěťová ochrana pro signalizační aplikace 230 V montovaná na horní nosnou lištu

Přepěťová ochrana pro signalizační aplikace 230 V

Nová zásuvná přepěťová ochrana varistoru Clixtrab společnosti Phoenix Contact nabízí spolehlivou ochranu pro signalizační aplikace do 230 V a zaujme jednoduchou a kompaktní instalací díky základním prvkům z řadových svornic push-in.

Značení kabelů u instalací v budovách

Účinné a trvalé označování v infrastruktuře budov

Společnost Phoenix Contact nabízí komplexní řešení pro profesionální označování v infrastruktuře budov. Různé technologie popisování, intuitivní software, široké portfolio materiálů a rozsáhlé servisní služby mohou výrazně zjednodušit pracovní postupy.

Přehled tří velikostí Monitoring Case System MCS

Pouzdro elektroniky pro aplikace se senzory a IIoT

S novou řadou MCS nabízí společnost Phoenix Contact dobře promyšlené pouzdro na různé druhy elektroniky. Zaujme na všech úrovních: od instalace desky plošných spojů a jednoduché montáže až po údržbu přístroje. Modulární konstrukce pouzdra je velmi praktická.

Budova ve výstavbě s řešením fotovoltaického systému řady POS

Systémové řešení fotovoltaiky pro energeticky soběstačné systémy

Společnost Phoenix Contact představuje řešení pouzdra na bázi fotovoltaických panelů s několika výkonovými třídami až do 190 Wp. Systém POS (Pico Off-Grid System) obsahuje plastové pouzdro chráněné proti vodě a nárazům, držák na sloup z ušlechtilé oceli a solární panel. Při vytvoření soběstačného řešení k použití v terénu můžete přidat počítače, komunikační jednotky, baterie atd.

Kabely NACS pro nabíjení střídavým proudem do 80 A

Platnost normy NACS se blíží a společnost Phoenix Contact je na to připravena: kabely pro nabíjení střídavým proudem o velikosti 50 A a 80 A od konce roku 2024

Jako specialista na technologie nabíjení pro elektromobilitu začne společnost Phoenix Contact koncem roku nabízet první nabíjecí kabely v provedení NACS s certifikací SAE a UL pro střídavé proudy do 80 A.

Kontaktní vložky HEAVYCON TSC pro zkoušení transformátorů

Robustní konektory pro měřicí a zkušební úlohy v oblasti ochranné techniky

Nové kontaktní vložky HEAVYCON TSC z nabídky společnosti Phoenix Contact nacházejí uplatnění v rozvaděčích středního napětí. Jsou speciálně navrženy pro měřicí a zkušební úlohy a poskytují robustní řešení pro dočasné nebo trvalé připojení pomocí konektorů.

Přepěťová ochrana VAL-SPP-…PV pro fotovoltaické aplikace namontovaná na nosné liště

Nová přepěťová ochrana pro fotovoltaické aplikace

Nové svodiče přepětí z produktové řady VALVETRAB SPP nabízené společností Phoenix Contact poskytují perspektivní instalační a bezpečnostní vlastnosti, a proto jsou vhodné také pro fotovoltaické aplikace.

Kompaktní nabíjecí kabely CCS typu -1 pro nabíjecí výkony do 125 kW

Kompaktní nabíjecí kabely CCS typu 1 – optimální řešení nabíjení výkonem do 125 kW

Řada stejnosměrných nabíjecích kabelů CHARX connect compact z nabídky společnosti Phoenix Contact se rozšiřuje o novou výkonovou třídu 125 kW.

Shoda s normou SEMI-F47 pro napájení Uno Power

Shoda s normou SEMI-F47 pro napájení

Napájení Uno Power se základními funkcemi, které je obsaženo v nabídce společnosti Phoenix Contact, je díky své vysoké výkonové hustotě optimální pro použití v kompaktních rozvaděčích. Kompletní portfolio bylo nyní přezkoušeno a potvrzeno z hlediska shody s normou SEMI-F47.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky Macx Analog a Mini Analog Pro na nosné liště s logem Ex i, SIL a PL

Upgrade a nové varianty produktů pro oddělovací zesilovače a měřicí převodníky Macx Analog

Osvědčená řada oddělovacích zesilovačů Macx Analog s jiskrově bezpečnou ochranou proti výbuchu a funkční bezpečností od společnosti Phoenix Contact byla rozšířena o několik variant výrobků a prošla technologickou modernizací. Tyto výrobky lze snadno kombinovat s oddělovacími zesilovači a měřicími převodníky 6,2 mm řady Mini Analog Pro.

Předání certifikátu pro PLCnext Control na veletrhu Hannover Messe

Jednotka PLCnext Control je certifikována pro bezpečnou komunikaci podle IEC 61850 Ed. 2.1 a IEC 62351-3

Zařízení PLCnext Control od společnosti Phoenix Contact je nyní také certifikováno společností DNV v souladu s mezinárodními normami IEC 61850 Ed. 2.1 a IEC 62351-3 pro bezpečnou komunikaci v systémech řízení energie. Tato řídicí jednotka byla původně jako první na trhu certifikována s rozsahem funkcí odpovídajícím normě IEC 62443 4-2 SL2.

Svorkovnice s novými svornicemi MPTD a MUTTB

Prostorově úsporné propojení pomocí minisvornice

Společnost Phoenix Contact rozšířila své portfolio produktů o dvě nové varianty minisvornic: nové dvoupatrové bloky minisvornic MPTD a dvoupatrové minisvornice MUTTB. Tyto svornice umožňují rychlou montáž a mimořádné prostorově úsporné propojení.

Přípojku push-lock lze připojit k rychlospojce push-pull

Osaditelné konektory M12 s rychlospojkou push-pull a přípojkou push-lock

K osvědčeným výhodám konektorů M12 patří jejich průmyslová robustnost a kompaktní rozměry. Společnost Phoenix Contact tyto přednosti ještě rozšiřuje prostřednictvím jednoduché manipulace bez použití nářadí. Díky rychlospojce push-pull a připojení vodičů push-lock jsou osazení a instalace snadné a spolehlivé.

Stejnosměrný nabíjecí kabel typu 2 nové generace

Nabíjecí kabel CCS typu 2 v novém provedení pouzdra – robustní, promyšlený a se snadnou údržbou

Nová generace osvědčených nabíjecích konektorů CCS CHARX connect standard od společnosti Phoenix Contact je vhodná pro montáž stejnosměrných nabíjecích stanic a pokrývá střední výkonový rozsah od 150 do 250 kW (150 až 250 A/1 000 V). Tato produktová řada s novým designem pouzdra poskytuje mnoho vylepšení s ohledem na robustnost, bezpečnost, účtování a údržbu.

Robustní konektor s kontaktními vložkami push-in

Kontaktní vložky push-in pro robustní konektory pro přenos výkonu

Kontaktní vložky push-in pro modulární robustní konektory Heavycon od společnosti Phoenix Contact umožňují snadné připojení vodičů bez použití nářadí. Nové kontaktní vložky pro vysokoproudové aplikace spolehlivě přenášejí proudy až 100 A.

Mobilní termotransferová tiskárna karet THERMOMARK PRIME 2.0

Mobilní tiskárny s termosublimačním tiskem pro všestranná řešení označování

Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem Thermomark Prime 2.0 od společnosti Phoenix Contact je všestranně použitelná. Kompaktní zařízení je vhodné jak k centrálnímu použití v označovací buňce, tak i k označování přímo v prostředí aplikace. To umožňuje efektivní a flexibilní utváření pracovních procesů, což představuje velkou výhodu zejména v rozsáhlých systémech.

Vodičová brzda pro strukturování vodičů na montážních pracovištích

Efektivní a přehledná montážní pracoviště

Nová vodičová brzda clipx Wire brake od společnosti Phoenix Contact umožňuje efektivní přípravu vodičů a propojení. Byla speciálně vyvinuta za účelem optimalizace uspořádání kabelů a zpřehlednění ručních pracovišť.

Čtečka RFID pro řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem

Čtečka RFID pro řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem s LED displejem a bzučákem

Nová čtečka RFID s konfigurovatelným LED displejem a bzučákem od společnosti Phoenix Contact se používá ve spojení s řídicími jednotkami nabíjení CHARX control modular a je vhodná k montáži do domácích nabíječek nebo nabíjecích stanic.

Řada WLAN 1000 s technologií Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Vysoce výkonné moduly WLAN s technologií Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) pro průmyslovou automatizaci

Společnost Phoenix Contact rozšiřuje své portfolio, které je určeno pro průmyslové sítě, o klientské moduly WLAN založené na technologickém standardu Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Nové moduly řady WLAN 1000 podporují hrubé přenosové rychlosti v sítích WLAN až 2 402 MBit/s při šířce pásma 160 MHz.

Svornice měniče XTVMEA 6

Moderní svornice měřicího převodníku s technologií Push-X

Nejdůležitější vlastností nových svornic měřicího převodníku XTVMEA 6 z nabídky společnosti Phoenix Contact je automatické zkratování měniče proudu s předstihem fáze. Tato funkce „make-before-break“ umožňuje bezpečný provoz měniče proudu při provádění všech úkonů údržby a zkoušení.

Nabíjecí zásuvky elektromobilů CCS typu 1 a typu 2 pro nepřetržité nabíjení výkonem 375 kW

Univerzální nabíjecí zásuvky CCS – nyní nepřetržité nabíjení výkonem 375 kW

Nabíjecí zásuvky elektromobilů CCS CHARX connect universal z nabídky společnosti Phoenix Contact nyní umožňují také trvalé nabíjení typu High Power Charging při výkonu 375 kW.

Svorky desky plošných spojů, konektory a pouzdra elektroniky z plastů na biologickém základě

Snížení emisí CO2 díky použití plastů na biologické bázi v oblasti techniky připojení přístrojů

Společnost Phoenix Contact se u svých produktů zaměřuje na postupný přechod směrem k vyšší míře jejich udržitelnosti. V produktových kategoriích, jimiž jsou svorky desek plošných spojů, konektory a pouzdra elektroniky, již dnes existují řešení, která na základě optimalizace procesů a použití udržitelných materiálů výrazně zlepšují uhlíkovou stopu.