Edge Computing - VL3 UPC 2440 EDGE

Edge Computing

PLCnext Control pro Edge Computing spojují robustnost osvědčených průmyslových počítačů s otevřenou technologií PLCnext Technology, a tím umožňují vytváření inteligentních řešení IoT Edge. Díky zpracování velkého množství dat v blízkosti zdroje reaguje aplikace rychleji a flexibilněji. Využijte výhody předinstalovaného softwaru a průchozích grafických rozhraní, abyste mohli snadno a obsáhle vytvářet aplikace IoT.

Nové produkty

VL3 UPC 2440 EDGE

Nové zařízení Edge

Bezproblémová integrace informační technologie / provozní technologie

Nové zařízení Edge VL3 UPC 2440 EDGE nabízí bezkonkurenční jednoduchost a otevřenost pro řídicí jednotky PLC. Je založeno na skříňovém počítači VL3 a umožňuje zpracovávat a ukládat data přímo ve stroji.

Hlavní vlastnosti

  • Zařízení Edge připravené k použití pro bezpečný sběr a analýzu lokálních dat
  • Kompletní linuxový operační systém Ubuntu Pro
  • Snadné připojení k IT systémům, cloudovým službám a platformám IoT
  • Ideální pro implementaci umělé inteligence

Vaše výhody

  • Snadno rozšiřitelný desktopový operační systém Ubuntu Pro
  • Řadič Profinet v reálném čase s PLCnext Technology
  • Vysoký výkon pro záznam dat a jejich analýzu
  • Virtual PLCnext Control na bázi kontejnerů pro flexibilní a škálovatelná řešení
  • Jednoduchá výměna dat mezi PLCnext Technology a Linuxem

Nová generace zařízení Edge: Nová úroveň otevřenosti a výkonu

Zařízení Edge nové generace „VL3 UPC 2440 EDGE“ nabízí bezkonkurenční jednoduchost a otevřenost pro řídicí jednotky PLC. Je založeno na skříňovém počítači VL3 a umožňuje zpracovávat a ukládat data přímo ve stroji.

  • Otevřený a rozšiřitelný operační systém: Podporován plně komplexním operačním systémem Linux.
  • Snadná integrace periferních zařízení: Kamery, snímače čárových kódů a další periferní zařízení IT lze připojit pomocí technologie „Plug & Play“.
  • Vysoký výkon: Je vybaven čtyřjádrovým procesorem Atom, 16 GB RAM a 240 GB paměti pro komplexní vyhodnocování dat.
  • Technologie kontejnerů: Předinstalovaný software Virtual PLCnext Control¹⁾ optimálně využívá rozhraní a výkon zařízení Edge.
  • Rozšířené funkce: Zahrnuje firewall, certifikační server, připojení k polní sběrnici a databázové funkce. Komunikace se systémy SCADA a řízení je možná prostřednictvím OPC UA a PROFINET.

¹⁾ Virtual PLCnext Control získal ocenění Produkt roku 2025 v kategorii „Řízení a regulace“ časopisu Computer und Automation.

Výhody technologie Edge Computing

  • Technologie Edge Computing umožňuje optimálně zpracovávat a vyhodnocovat neustále se zvětšující množství dat.
  • Prostřednictvím technologie Edge Computing lze optimalizovat celý hodnotový řetězec podniku.
  • Kratší doba latence ve srovnání se standardními cloudovými řešeními.
  • Teprve prostřednictvím inteligentní technologie Edge Computing lze plně realizovat známé koncepce, jakými jsou Průmysl 4.0 nebo Internet věcí.
  • Zavádění nových cloudových aplikací a služeb prostřednictvím inteligentních zařízení typu Edge.

Optimalizace celého hodnotového řetězce

Trend digitalizace vnáší do průmyslu jak příležitosti, tak i rizika, protože digitalizace vyžaduje velký výpočetní výkon a vysoké kapacity pamětí. V souvislosti se snahou o optimalizaci celého hodnotového řetězce umožňují průmyslová cloudová řešení podnikům zpracovávat a vyhodnocovat neustále se zvětšující objemy dat.

Hovoří-li se o technologii Cloud Computing, vychází se přitom z předpokladu, že existuje připojení ke cloudovým službám prostřednictvím Internetu. U mnoha aplikací je však třeba shromažďovat a kontrolovat data a vracet je do procesu ve velmi krátkých cyklech. V takovém případě by veřejné cloudové řešení nebylo vhodné, již jen kvůli latenci existující při používání Internetu. Pro takové inteligentní aplikace se proto ve stále větší míře používá právě Edge Computing.

Osoba využívající Cloud Computing prostřednictvím tabletu

Technologie Edge Computing a Cloud Computing se dokonale vzájemně doplňují

Edge Computing přináší inteligenci do blízkosti stroje, a tedy i do blízkosti zdroje dat. Prostřednictvím těchto inteligentních systémů lze realizovat známé koncepce Průmyslu 4.0 nebo Internetu věcí (IoT). Oblastí použití vzniká celá řada - např. sběr a komprese dat, (před)zpracování a analýza dat až po využití umělé inteligence, jako je např. prediktivní údržba, a také komunikace mezi stroji nebo komunikace se systémy vyšší úrovně, např. připojení ke cloudovému prostředí. To vše se uskutečňuje se zohledněním požadavků na ochranu a bezpečnost dat, jakož i na latenci při zpracování informací, rychlost přenosu dat a náklady na výpočetní výkon a kapacitu úložišť.

Edge Computing je koncepce, v jejímž případě se jedná o decentralizovanou výpočetní infrastrukturu síťových zařízení, která se nachází v blízkosti zdroje dat a zároveň je integrována do podnikové IT architektury. Odpovídající zařízení typu Edge umožňují vytváření nových aplikací, včetně cloudových aplikací a poskytování souvisejících služeb. Edge Computing však nenahrazuje technologii Cloud Computing, nýbrž ji doplňuje: Edge a Cloud jsou tudíž partnerská prostředí, přičemž rozdělení úloh mezi obě řešení se může lišit v závislosti na aplikaci.

Skladba technologie Edge Computing mezi oblastmi IT a OT

PLCnext Technology: Základ pro inteligentní Edge Computing

Společnost Phoenix Contact má k dispozici vlastní řešení v oblasti konektivity, která jsou ideálně vhodná pro použití technologie Edge Computing v blízkosti strojů: V této souvislosti společnost Phoenix Contact nabízí produkty určené pro bezpečnou cloudovou komunikaci, včetně zpracování dat v prostředí Edge. Jako jeden z příkladů lze uvést řídicí platformu PLCnext Technology, která je ideálním základem pro inteligentní Edge Computing ve výrobním prostředí. To s sebou přináší ucelený ekosystém, který zahrnuje robustní hardware, vývojový a konfigurační software, průmyslový appstore pro software související s PLCnext Technology a komunitu pro shromažďování informací a sdílení know-how. Díky otevřenosti PLCnext Technology lze integrovat libovolné zákaznické aplikace.

Na základě PLCnext Technology byla vyvinuta funkce PLCnext Control pro Edge Computing, která ve formě zařízení typu Edge spojuje robustnost osvědčených průmyslových počítačů s otevřenou technologií PLCnext, a tím poskytuje možnost vytváření inteligentních řešení IoT Edge.

Vaše volná vstupenka
Navštivte nás na veletrhu SPS 2026

Navštivte nás ve dnech 24.–26. listopadu v hale 9, na stánku 310, a přesvědčte se, jak otevřené ekosystémy, průmyslová umělá inteligence a komplexní zabezpečení zajišťují budoucnost průmyslové automatizace.

Rezervace volné vstupenky
Společnost Phoenix Contact na veletrhu SPS
Elektronický dokument
Elektronický dokument PLCnext Technology

Objevte interaktivní elektronický dokument o PLCnext Technology s příklady použití, hardwarem ve 3D a informacemi o čtyřech částech ekosystému.

Další odkazy, videa a obsah z internetového obchodu nabízejí podrobnější vhled do světa PLCnext Technology.

Přejít k elektronické publikaci
Elektronický dokument PLCnext Technology