Průkopnické datové konektory pro inteligentní sítě

Společnost Phoenix Contact nabízí prvotřídní datová připojení pro síťové propojení inteligentních zařízení. Naše spolehlivé datové konektory zajišťují propojení všech budoucích účastníků komunikace. Použijte naše portfolio pro svou aplikaci. Otestujte naše datové konektory zasláním vzorku.
Prvotřídní datová připojení pro inteligentní sítě

Spolehlivé výrobky pro stabilní datové přenosy

Požadavky na výkon spojovací techniky ve venkovních přístrojích a systémech se neustále zvyšují, ať už se jedná o průmyslový ethernet, technologii optických vláken nebo 5G. Zařízení jsou stále více propojena a počet rozhraní se zvyšuje. Datová konektivita je základem pro vysoké přenosové rychlosti a stabilní připojení. Kvalita přenosu dat závisí na vzájemném působení všech kabelů a spojení. Navrhujte automatizační řešení pro komunikaci v reálném čase flexibilněji a efektivněji díky modulárním a standardizovaným konektorům. Společnost Phoenix Contact vám nabízí správné připojení pro zařízení a polní aplikace.

Dokument Whitepaper o datových připojeních

Přehled našich dokumentů Whitepaper

Rychlé a spolehlivé datové připojení je pro bezproblémovou komunikaci klíčové. Naše bílé knihy nabízejí srozumitelné odborné znalosti o tématech, jako jsou.

  • Board to board konektory
  • Zlepšení integrity signálu
  • Přenos dat pomocí klasické techniky připojení desek plošných spojů
  • Výkonnostní spektrum Single Pair Ethernet

Stáhněte si zdarma bílé knihy a buďte informováni.

Perspektivní propojení všech komunikačních rozhraní do sítě Společnost Phoenix Contact nabízí nejširší portfolio výrobků pro přenos dat.

Interaktivní obrazová mapa: Propojení komunikačních rozhraní do sítě
Konektory board to board
S konektory board to board vytvoříte individuální orientace desek plošných spojů v různých provedeních, s různými výškami stohování a různým počtem pólů v roztečích od 0,635 mm až do 2,54 mm.
Přejít na seznam produktů
 Konektory board to board
Datové konektory RJ45
Realizujte s datovými konektory flexibilní řešení pro přenos dat. Profitujte z široké nabídky provedení, kódování a druhů konektorů.
Přejít na seznam produktů
Datové konektory RJ45
Konektory M8 pro Single Pair Ethernet
Přístrojové a kabelové konektory M8 pro jednopárový Ethernet zajišťují efektivní přenos dat.
Přejít na seznam produktů
Konektory M8 pro Single Pair Ethernet
Koaxiální konektory
Koaxiální konektory nabízejí optimální řešení zařízení pro přenos signálů WLAN, Bluetooth, LTE nebo 5G. K dispozici jsou také osazené kabely.
Přejít na seznam produktů
Koaxiální konektory
Kulaté konektory M8 a M12
Kulaté konektory M8 a M12 pro montáž desky plošných spojů nabízejí rozmanité možnosti připojení pro vlnové pájení, procesy pájení THR a SMT.
Přejít na seznam produktů
Kulaté konektory M8 a M12
Optický transceiver
S transceiverem, ložisky cage a technikou připojení desek plošných spojů realizujete perspektivní přenos dat za pomoci optických vláken.
Přejít na seznam produktů
Optický transceiver
Konektory D-SUB
Díky rozsáhlému portfoliu robustních pouzder konektoru D-SUB a držáků kontaktu D-SUB nabízí společnost Phoenix Contact řešení pro osvědčené propojení sběrnicových systémů.
Přejít na seznam produktů
Konektory D-SUB
Konektory HDMI
Vysoce kvalitní výrobky v provedení HDMI typ A jsou optimální ke spolehlivému přenosu audiodat a videodat a také ethernetu (HEC) v chráněných aplikacích.
Přejít na seznam produktů
Konektory HDMI
Konektory USB
Společnost Phoenix Contact nabízí konektory desek plošných spojů a propojovací kabely USB. Typ A a typ C jsou dostupné ve verzích USB 2.0 a USB 3.2 gen. 1 / USB 3.0.
Přejít na seznam produktů
Konektory USB
Konektory IP20 pro Single Pair Ethernet
Konektory desek plošných spojů IP20 a propojovací kabely řady ONEPAIR pro Single Pair Ethernet jsou ideální k efektivnímu přenosu dat v oblasti automatizace závodů a budov.
Přejít na seznam produktů
Konektory IP20 pro Single Pair Ethernet
Ethernetové konektory desek plošných spojů
Konektory desek plošných spojů pro vysokorychlostní přenos dat mezi zařízeními v aplikacích Průmyslu 4.0.
Přejít na seznam produktů
Ethernetové konektory desek plošných spojů
Technika připojení desek plošných spojů pro Ethernet APL
Svorky a konektory desek plošných spojů pro univerzální použití dvouvodičového ethernetového připojení i v oblastech s nebezpečím výbuchu v procesnětechnických aplikacích.
Přejít na seznam produktů
Technika připojení desek plošných spojů pro Ethernet APL
Svorky desek plošných spojů PROFINET
Svorky desek plošných spojů pro aplikace PROFINET k pevnému připojení v mnoha aplikacích, například v automatizaci procesů.
Přejít na seznam produktů
Svorky desek plošných spojů PROFINET
Konektor desky plošných spojů EtherCAT P
EtherCAT P umožňuje použití čtyřvodičového standardního kabelu k přenosu dat a výkonu současně.
Přejít na seznam produktů
Konektor desky plošných spojů EtherCAT P
Bezplatný vzorek
Objednejte si osobní vzorek

Vyzkoušejte naše datové konektory v praxi. Nejprve si sestavte osobní balíček z různých vzorků.

Objednat vzorek
Vizualizace Data Connectivity

Výborně se hodí pro tuto aplikaci

Řídicí jednotky a pouzdra
Monitorovací kamera
Řízení motoru
Router 5G
Napájecí zdroje
Displeje
Světelné závory

Vaše výhody

  • Rozumíme vašim požadavkům na perspektivní přenos dat: s naším odborným poradenstvím k optimálnímu řešení pro rozhraní vašeho zařízení

  • Vynikající kvalita datových konektorů: pro dlouholetou spolehlivou komunikaci přístrojů

  • Více individuality: během několika pracovních dnů k vašemu výrobku šitému na míru

  • Podpora při návrhu: se soubory CAx ke stažení a vzorkovým servisem k rychlému řešení spojení

  • Perspektivní propojení všech komunikačních rozhraní do sítě: neustálý další vývoj nabídky a trendových technologií jako SPE

Inteligentní řešení připojení mají obrovský vliv na náklady na instalaci, údržbu a servis. U inteligentních zařízení tak hrají důležitou roli také pasivní komponenty.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact, Provozní ředitel a prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory ve společnosti Phoenix Contact
Torsten Janwlecke, provozní ředitel a prezident oblasti podnikání Přístrojové konektory ve společnosti Phoenix Contact
Osoba listuje v brožuře

Portfolio datových konektorů

Informujte se o našem portfoliu spolehlivých datových konektorů pro vaše připojení přístroje a pole.