Technologie nabíjení pro udržitelnou elektromobilitu

Vyvíjíme technologicky špičková řešení pro globální trh elektromobility, která urychlují revoluci v mobilitě.
Dva lidé stojí v nabíjecím parku s elektromobily a nabíjecími stanicemi

Váš technologický partner pro elektromobilitu

Díky našemu rozsáhlému portfoliu technologií nabíjení v oblasti elektromobility se považujeme za průkopníka a partnera našich zákazníků a celé společnosti při urychlování přechodu na udržitelnou mobilitu prostřednictvím elektrifikace a digitalizace, ve snaze zastavit globální oteplování a chránit klima.

AKCE | All Electric Society Park | Německo
CharIN Testival & Conference Europe 2026

Datum: 22.–25. září
Pořadatel: Phoenix Contact

Hlavním tématem CharIN Festivalu jsou „živé testy“ mezinárodních standardů nabíjení.

Konference CharIN rozšiřuje perspektivu: elektromobilita totiž funguje jen jako systém – propojený napříč energetikou, infrastrukturou a digitalizací.

Více informací a registrace
Účastníci pracují na noteboocích a měřicích stanovištích v průmyslové hale

Seznamte se s CHARX Výkonné produkty – speciálně vyvinuté pro elektromobilitu

Interaktivní obrazová mapa: Přehled produktových řad CHARX
Střídavé nabíjecí kabely
Nabíjecí kabely pro nabíjení v režimu 3 se zástrčkami NACS, typu 1, typu 2 a GB/T – ergonomické, robustní a vysoce kvalitní.
Přejít k nabíjecím kabelům AC
Stejnosměrné nabíjecí kabely
Stejnosměrné nabíjecí kabely se zástrčkami NACS, CCS a GB/T – pro všechny výkonové třídy od domácích nabíječek po nabíjecí park HPC.
Přejít k nabíjecím kabelům DC
Nabíjecí zásuvky infrastruktury
Modulární nabíjecí zásuvky typu 2 pro střídavé nabíjecí kabely – s LED displejem, uzávěrem a teplotními čidly.
Přejít k nabíjecím zásuvkám infrastruktury
Přepěťová ochrana
Chraňte nabíjecí místa a elektromobily před poškozením v důsledku zásahu bleskem a spínacích operací.
Přejít k přepěťové ochraně
Nabíjecí zásuvky elektromobilů
Univerzální nabíjecí zásuvky elektromobilu pro nabíjení střídavým a stejnosměrným proudem k nabíjení všech typů elektromobilů – pro typ 1, typ 2, CCS a GB/T.
K nabíjecím zásuvkám elektromobilů
Výkonová elektronika a rozvody
Výkonový a rozváděcí modul pro účinné a škálovatelné napájení rychlonabíjecích stanic stejnosměrným proudem.
Přejít k výkonové elektronice a rozvodům
Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem
Modulární řídicí jednotka nabíjení v režimu 3 – připravený pro dodávku z vozidla do sítě (vehicle-to-grid), plug-and-charge a zákon o kalibraci.
Přejít k řídicím jednotkám nabíjení střídavým proudem
Řídicí jednotky nabíjení stejnosměrným proudem
Vysoce výkonná řídicí jednotka nabíjení stejnosměrným proudem pro moderní nabíjecí stanice CHAdeMO a CCS.
Přejít k řídicím jednotkám nabíjení stejnosměrným proudem
Řídicí jednotky nabíjení vozidel
Řídicí jednotka nabíjení pro všechny elektromobily s nabíjecí zásuvkou CCS – univerzálně použitelná a pro dodávku z vozidla do sítě (vehicle-to-grid).
Přejít k řídicím jednotkám nabíjení vozidel

Elektromobilita je spolu s čistou výrobou energie důležitým klíčem na cestě k All Electric Society. Díky výkonné technologii nabíjení vás připravíme na udržitelnou, propojenou a praktickou elektromobilitu. Pojďme společně utvářet přechod k mobilitě!

Výkonný provozní ředitel Ralf Döhre a předseda představenstva Michael Heinemann - , Phoenix Contact E-Mobility
Výkonný provozní ředitel Ralf Döhre a předseda představenstva Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
Osoba nabíjí nákladní elektromobil pomocí nabíjecí zástrčky MCS

Megawatt Charging System (MCS) Nabíjecí výkon až 4,5 MW pro těžká užitková vozidla

Megawatt Charging System (MCS) se má stát mezinárodně standardizovaným systémem rychlonabíjení pro těžká užitková vozidla a umožnit nabíjecí výkon až 4,5 MW při max. 3000 A a 1500 V.

Od založení pracovní skupiny CharIN MCS v roce 2018 pracuje Phoenix Contact na definování požadavků pro vývoj standardu nabíjení MCS. Od roku 2020 také aktivně podporujeme globální standardizaci konektorů MCS v normě IEC TS 63379 tím, že vedeme mezinárodní projektový tým IEC a německý zrcadlový výbor v DKE.

Od 4. čtvrtletí 2026 očekáváme, že budeme schopni nabízet první nabíjecí kabel MCS pro nabíjecí výkon až 2,25 MW (1500 A při 1500 V) v obvyklé vysoké kvalitě Phoenix Contact – spolehlivé, výkonné a s jednoduchou údržbou. Podrobné informace o produktech a položky k objednání poté obdržíte zde na našich webových stránkách.

Váš kontakt

Pro všechny dotazy týkající se našich produktů a řešení

Rádi vám poradíme s vaším projektem elektromobility. Pojďme společně utvářet přechod k emobilitě!