Střídavý nabíjecí kabel CHARX connect se zástrčkou NACS, typu 1, typu 2 a GB/T pro elektromobily, nabíjecí stanice a domácí nabíječky

Střídavé nabíjecí kabely pro elektromobily, nabíjecí stanice a domácí nabíječky

Nabíjecí kabely CHARX connect Mode 3 jsou vhodné pro střídavé nabíjení elektromobilů všech výrobců a jsou dostupné s nabíjecími zástrčkami NACS, typu 1, typu 2 a GB/T různých výkonových tříd. Kromě kabelů k pevné instalaci na nabíjecí stanici nebo domácí nabíječce získáte také mobilní nabíjecí kabely typu 2, které budete vozit s sebou v elektromobilu.

Go to Product Detail Page for item 1628201
EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01 - Nabíjecí kabel AC
EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01 - Nabíjecí kabel AC
1628201

CHARX connect comfort, Typ 2, Mobilní nabíjecí kabel AC, 32 A trvale, 480 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury, kabel: 10 m, černá, přímý, s ochranným víkem, pouzdro: černá, šedá, Logo PHOENIX CONTACT, POZOR: Přenos signálu je závislý na délce kabelu a může být narušen., IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2

Go to Product Detail Page for item 1072636
EV-T2G3C-3AC32A-10,0M6,0ESBK01 - Nabíjecí kabel AC
EV-T2G3C-3AC32A-10,0M6,0ESBK01 - Nabíjecí kabel AC
1072636

CHARX connect comfort, Typ 2, Nabíjecí kabel AC, 32 A trvale, 480 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 10 m, černá, přímý, s ochranným víkem, pouzdro: černá, šedá, Logo PHOENIX CONTACT, POZOR: Přenos signálu je závislý na délce kabelu a může být narušen., IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2

Go to Product Detail Page for item 1051542
EV-T2G3C-3AC20A-8,0M2,5ESBK01 - Nabíjecí kabel AC
EV-T2G3C-3AC20A-8,0M2,5ESBK01 - Nabíjecí kabel AC
1051542

CHARX connect comfort, Typ 2, Nabíjecí kabel AC, 20 A trvale, 480 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 8 m, černá, přímý, s ochranným víkem, pouzdro: černá, šedá, Logo PHOENIX CONTACT, POZOR: Je nutné příp. řízení kabelu., IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2

Go to Product Detail Page for item 1627136
EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Nabíjecí kabel AC
EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 - Nabíjecí kabel AC
1627136

CHARX connect comfort, Typ 2, Mobilní nabíjecí kabel AC, 32 A trvale, 480 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu a nabíjecím konektorem infrastruktury, kabel: 4 m, černá, spiralizováno, s ochranným víkem, pouzdro: černá, šedá, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2

Go to Product Detail Page for item 1072637
EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - Nabíjecí kabel AC
EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - Nabíjecí kabel AC
1072637

CHARX connect comfort, Typ 2, Nabíjecí kabel AC, 20 A trvale, 480 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 10 m, černá, přímý, s ochranným víkem, pouzdro: černá, šedá, Logo PHOENIX CONTACT, POZOR: Přenos signálu je závislý na délce kabelu a může být narušen., IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2

Vaše výhody

  • Široký produktový program pro NACS, typ 1, typ 2 a GB/T
  • Vysoká kvalita, robustní Design-in a pohodlná manipulace
  • Speciální kontaktní povlak pro maximální ochranu proti korozi
  • Podélná vodotěsnost pro bezpečné venkovní použití
  • Na přání s vaším logem a individuálním osazením kabelů
  • Vývoj a výroba podle automobilové normy IATF 16949

Robustní střídavý nabíjecí kabel při testu odpovídajícím každodenním provozním podmínkám

Srovnání našich produktových řad Rozhodněte se, který střídavý nabíjecí kabel je vhodnější pro vaše požadavky

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

Se zaměřením na efektivitu a udržitelnost

CHARX connect comfort

Pro nejvyšší standardy designu a ergonomie

Konstrukční prvky
Design Funkční a robustní Design-in Trojnásobně oceněný Design-in s ergonomicky tvarovanou rukojetí pro pohodlnou manipulaci
Haptika Standardní plastový povrch s texturou pro pevný úchop Směs materiálů pro optimalizované aktivní povrchy a výrazné soft-touch zóny pro dokonalý úchop
Optika Jednotná černá barva pro diskrétní integraci Prémiový vzhled se dvěma barvami a kontrasty materiálů pro intuitivní ovládání
Proporce a hmotnost Kompaktní zástrčka a zmenšený průřez vodiče pro lehčí a flexibilnější kabely Velkorysý Design-in a vyšší průřez vodiče jako výkonová rezerva pro nepřetržité komerční využití
Různorodost a individualita
Dostupné standardy nabíjení NACS, typ 2 Typ 1, typ 2, GB/T
Dostupné barvy nabíjecího kabelu Černá (další na přání) Černá, šedá, žlutá, červená (další na přání)
Dostupné barvy nabíjecího konektoru Černá (další na přání) Černá, černošedá (další na přání)
Umístění značky a osazení na přání
Kvalita a bezpečnost
Vývoj a výroba v souladu s IATF 16949
Kabel podle IEC 62893 nebo certifikovaný podle UL
Speciálně potažené napájecí a signální kontakty
Podélná vodotěsnost
Prohlédnout seznam produktů Prohlédnout seznam produktů

CHARX connect comfort Střídavý nabíjecí kabel pro nejvyšší standardy designu a ergonomie

Osoba nabíjí svůj elektromobil pomocí nabíjecího kabelu typu 2 připojeného k domácí nabíječce
Stephan Gahlow a Ralf Bungenstock drží v rukou certifikát German Design Award 2019
Konektor pro nabíjení střídavým proudem CHARX connect comfort při venkovním použití za deště
CHARX connect comfort: střídavý nabíjecí kabel se zástrčkou typu 1, typu 2 a GB/T
Osoba nabíjí svůj elektromobil pomocí nabíjecího kabelu typu 2 připojeného k domácí nabíječce

  • Ergonomický design: Optimalizovaná geometrie rukojeti a měkké dotykové zóny zajišťují bezpečnou manipulaci - i v dešti nebo v rukavicích.
  • Haptika a kvalita materiálu: Vysoce kvalitní povrchy a strukturované pletené plochy zajišťují stabilitu a příjemný pocit v ruce.
  • Vizuální elegance: Jasné linie, harmonické proporce a elegantní barevné kontrasty dělají ze zástrčky poutavý prvek v každé nabíjecí situaci.

Stephan Gahlow a Ralf Bungenstock drží v rukou certifikát German Design Award 2019

  • Trojnásobné ocenění: CHARX connect comfort získal ocenění German Design Award 2019, iF Design Award 2019 a Good Design Award 2021.
  • Kombinace ergonomie, estetiky a kvality: Při vývoji výrobku ve spolupráci s renomovaným průmyslovým designérem Stephanem Gahlowem byl kladen důraz na ergonomický a atraktivní design, moderní a estetický designový jazyk a vysoce kvalitní materiály.

Konektor pro nabíjení střídavým proudem CHARX connect comfort při venkovním použití za deště

  • Kvalita pro automobilový průmysl: Střídavé nabíjecí kabely jsou vyrobeny podle vysokých standardů automobilového průmyslu (IATF 16949) a jsou obzvláště robustní a odolné.
  • Chytrá koncepce utěsnění: Podélná vodotěsnost chrání všechny živé části před vlhkostí pro bezpečné venkovní použití.
  • Speciální povrchová úprava kontaktů: Výkonové a signální kontakty jsou nad rámec standardního postříbření opatřeny dodatečnou povrchovou úpravou - pro efektivní přenos energie, optimální ochranu proti korozi a mimořádně dlouhou životnost.

CHARX connect comfort: střídavý nabíjecí kabel se zástrčkou typu 1, typu 2 a GB/T

Řada CHARX connect comfort pokrývá následující nabíjecí standardy a výkonové třídy:

  • Typ 1
    • 15 A / 240 V (1-f) / 2,1 mm²
    • 20 A / 240 V (1-f) / 2,5 mm²
    • 32 A / 240 V (1-f) / 6,0 mm²
    • 30 A / 200 V (1-f) / 6,0 mm² (PSE)
    • 40 A / 240 V (1-f) / 10 AWG
    • 48 A / 240 V (1-f) / 12 AWG
    • 50 A / 240 V (1-f) / 10 AWG
    • 80 A / 240 V (1-f) / 6 AWG
  • Typ 2
    • 20 A / 230 V (1-f) / 1,5 mm²
    • 20 A / 230 V (1-f) / 2,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3 fáze) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-fázový) / 2,5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-f) / 4,0 mm²
    • 32 A / 230 V (1-f) / 6,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3 fáze) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-fázový) / 6,0 mm²
  • GB/T
    • 16 A / 220 V (1-f) / 2,5 mm²
    • 16 A / 380 V (3 fáze) / 2,5 mm²
    • 32 A / 220 V (1-f) / 6,0 mm²
    • 32 A / 380 V (3-fázový) / 6,0 mm²

3D náhled

Vyzkoušet​ ve​°3D

Prohlédněte si nabíjecí konektor typu 1 řady CHARX connect comfort ve zvětšeném pohledu. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.

CHARX connect eco Střídavý nabíjecí kabel s zaměřením na účinnost a udržitelnost

Elektromobil se nabíjí pomocí střídavého nabíjecího kabelu CHARX connect eco
Elektromobil se nabíjí pomocí střídavého nabíjecího kabelu CHARX connect eco
Osoba vyjímá střídavý nabíjecí kabel CHARX connect eco ze zavazadlového prostoru elektromobilu
CHARX connect eco: střídavý nabíjecí kabel se zástrčkou NACS a zástrčkou typu 2
Elektromobil se nabíjí pomocí střídavého nabíjecího kabelu CHARX connect eco

CHARX connect eco se zaměřuje na to nejdůležitější: bezpečné nabíjení elektromobilů. Díky menšímu použití materiálů je střídavý nabíjecí kabel nejen udržitelnější, ale také levnější - bez kompromisů na úkor výkonu a osvědčené kvality Phoenix Contact. Jsou vyvinuty a vyráběny podle vysokých procesních a kvalitativních požadavků automobilového průmyslu v souladu s IATF 16949 a s naším speciálním kontaktním povlakem pro vyšší účinnost, ochranu proti korozi a životnost.

Elektromobil se nabíjí pomocí střídavého nabíjecího kabelu CHARX connect eco

Štíhlý Design-in, snížené použití materiálů a udržitelné balení šetří cenné zdroje - a zároveň splňují všechny normativní a zákonné požadavky. Naše inovativní podélné vodotěsné těsnění chrání všechny živé části před vlhkostí i v případě poškození pouzdra a nevyžaduje úplné zapouzdření. Výsledek: maximální bezpečnost a zároveň možnost recyklace nabíjecí zástrčky do původních materiálů po skončení jejího životního cyklu. Pro skutečně udržitelnou elektromobilitu.

Osoba vyjímá střídavý nabíjecí kabel CHARX connect eco ze zavazadlového prostoru elektromobilu

Ať už jde o každodenní nabíjení doma, v kanceláři nebo na cestách: díky optimalizovanému průřezu vodiče nabízí CHARX connect eco tenčí, flexibilnější kabely a výrazně vyšší mobilitu. Kompaktnější a lehčí nabíjecí zástrčka s pevným povrchem ještě více usnadňuje manipulaci. To znamená, že nabíjecí kabel typu 2 lze snadno připojit k vozidlu a nabíjecí stanici a uložit ho do zavazadlového prostoru.

CHARX connect eco: střídavý nabíjecí kabel se zástrčkou NACS a zástrčkou typu 2

Řada CHARX connect eco pokrývá následující nabíjecí standardy a výkonové třídy:

  • NACS
    • 50 A / 240/277 V (1-f) / 10 AWG
    • 80 A / 240/277 V (1-f) / 6 AWG
  • Typ 2
    • 20 A / 230 V (1-f) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3 fáze) / 1,5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-f) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3 fáze) / 4,0 mm²

3D náhled

Vyzkoušet​ ve​°3D

Podívejte se na nabíjecí kabel typu 2 z řady CHARX connect eco v obzvláště detailním zobrazení. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.

Udržitelnost se snoubí s kvalitou Chytré úspory bez kompromisů s CHARX connect eco

Interaktivní obrazová mapa: CHARX connect eco advantages
Méně materiálu a hmotnosti
o 14 % méně plastů* v zástrčce a o 33 % méně mědi* v kabelu chrání životní prostředí a šetří zdroje. O 30 % lehčí zástrčka* a o 16 % tenčí kabel* usnadňují manipulaci. Naše osvědčená kvalita materiálů a výroby zaručuje neomezenou bezpečnost a spolehlivost. * Srovnání CHARX connect eco s CHARX connect comfort, oba typ 2, kabel 7,5 m, 32 A, třífázový.
Snížená stopa CO₂
o 8 % nižší emise CO₂* během celého životního cyklu výrobku podle metody PEF (Product Environmental Footprint). Krátké dopravní trasy ke konečnému zákazníkovi nám pomáhají šetřit CO₂. Proto vyrábíme nabíjecí kabel typu 2 pro evropský trh v Evropě. * Srovnání CHARX connect eco s CHARX connect comfort, oba typ 2, kabel 7,5 m, 32 A, třífázový.
Udržitelné obaly
Při balení nabíjecích kabelů typu 2 záměrně nepoužíváme vakuové sáčky, čímž snižujeme spotřebu plastů. Použitá lepenka pochází z odpovědného lesního hospodářství s certifikací FSC-Mix.
Recyklovatelná struktura
Naše nabíjecí zástrčky jsou vybaveny podélnou vodotěsnou koncepcí, takže se můžeme obejít bez úplného zapouzdření nebo izolačního zapouzdření. To vede k menšímu množství odpadu. Všechny jednotlivé díly a materiály lze likvidovat odděleně, vrátit je do oběhu a použít k výrobě nových výrobků.

Časté dotazy Často kladené otázky o CHARX connect eco

Často kladené otázky a odpovědi o nabíjecích kabelech CHARX connect eco AC
Často kladené otázky a odpovědi o nabíjecích kabelech CHARX connect eco AC
Často kladené otázky a odpovědi o nabíjecích kabelech CHARX connect eco AC
Často kladené otázky a odpovědi o nabíjecích kabelech CHARX connect eco AC

Dodatek "eko" znamená stejnou měrou "ekonomický" a "ekologický", ale v žádném případě neznamená omezení z hlediska zpracování, kvality nebo bezpečnosti. Design-in nabíjecí zástrčky a kabelu je funkčně promyšlený a omezený na to nejnutnější, aby se ušetřil materiál. Tyto úspory přenášíme na naše zákazníky prostřednictvím atraktivních cen. Kvalita materiálu a zpracování střídavého nabíjecího kabelu je proto u společnosti Phoenix Contact na obvyklé vysoké úrovni. Všechny základní, normativní a právní požadavky na bezpečnost a funkčnost jsou plně splněny. Díky tomu je CHARX connect eco vhodný zejména pro soukromé a poloprofesionální použití.

Často kladené otázky a odpovědi o nabíjecích kabelech CHARX connect eco AC

Střídavý nabíjecí kabel CHARX connect eco od společnosti Phoenix Contact splňuje všechny příslušné normy a zákonné požadavky na bezpečné nabíjení podle mezinárodní normy IEC 61851 pro kabelová nabíjecí zařízení. Splňuje také mezinárodní normu konektorů IEC 62196 pro mechanickou kompatibilitu, normu SAE J3400 pro severoamerický trh a směrnice EU RoHS a REACH pro bezpečnost materiálů a ochranu životního prostředí. Značka CE výrobce potvrzuje shodu s evropskými bezpečnostními předpisy a certifikace CB akreditovanou zkušební laboratoří zaručuje celosvětové uznání. Tím je zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti, kvality a udržitelnosti.

Často kladené otázky a odpovědi o nabíjecích kabelech CHARX connect eco AC

Redukovaný průřez vodiče střídavého nabíjecího kabelu CHARX connect eco byl zvolen tak, aby byly spolehlivě splněny všechny požadavky podle normy IEC 62196. Tato mezinárodní norma mimo jiné specifikuje zkoušky nárůstu teploty při zátěži a mechanické stability nabíjecího kabelu a zástrčky v reálných podmínkách. Tím je zajištěno, že nabíjecí kabel zůstane bezpečný a účinný i při nepřetržitém používání a že lze vyloučit riziko přehřátí, pokud je produkt používán v souladu s jeho specifikací.

Konektor pro nabíjení střídavým proudem CHARX connect eco a odpovídající přepravní brašna s individuálním logem zákazníka

Nabíjecí konektor a brašna s vaším logem Pro silnou prezentaci značky

Přikládáte jako provozovatel dobíjecí infrastruktury (CPO) nebo výrobce automobilů zvláštní význam jednotnému označení a vzhledu? Na požádání vám rádi vyrobíme nabíjecí zástrčky s logem vaší značky:

  • Pevně vyražené logo
  • Logo jako plastový štítek odolný proti UV záření a povětrnostním vlivům

Zejména pro výrobce automobilů lze značku doplnit výrazným zobrazením loga na naší černé přepravní tašce pro mobilní nabíjecí kabely typu 2 - pro silnou image značky i v zavazadlovém prostoru.

Zakázkové osazování střídavých nabíjecích kabelů

Osazení nabíjecího kabelu Přizpůsobení vašim montážním požadavkům

Naše stacionární střídavý nabíjecí kabel je k dispozici skladem s otevřeným, nesestaveným koncem kabelu v jedné z dostupných standardních délek. Na vyžádání vám můžeme nabídnout širokou škálu úprav na míru, abychom splnili vaše požadavky na montáž:

  • Délky kabelů na míru, délky odizolování a stupňovité řezy
  • Slisování konců vodičů pomocí dutinek vodičů nebo kabelových oček
  • Zhušťování konců vodičů pomocí ultrazvukové technologie svařování

Naše portfolio zahrnuje metrické kabely i kabely AWG v různých délkách a s různými průřezy vodičů, a to jak v přímém, tak i spirálovém provedení. Pokud požadovaná kombinace není součástí dodávky, je možné navrhnout a vyrobit položku na míru.

Osoba nabíjí elektromobil pomocí střídavého nabíjecího kabelu CHARX connect eco

Jste soukromý řidič elektromobilu? Vyhledání správného nabíjecího kabelu typu 2 přes Google

Hledáte vysoce kvalitní a robustní nabíjecí kabel typu 2 pro svůj elektromobil, který vám pohodlně padne do ruky? Jako soukromá osoba můžete nabíjecí kabel snadno získat v mnoha oblíbených internetových obchodech.

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich produktů a řešení

Rád vám poradím s vaším projektem nabíjecí infrastruktury.