Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Komponenty pro zemědělství

Holistické technologie pro mobilní pracovní stroje.
Zemědělec s chytrým telefonem v ruce před traktorem

Produkty a komponenty v zemědělství a lesnictví musí být schopné jednoduše „vydržet a fungovat“. Musí spolehlivě pracovat za všech představitelných povětrnostních podmínek a vlivů okolního prostředí. To klade nejvyšší nároky na veškeré komponenty mobilního pracovního stroje. Naše produkty tyto nejnáročnější požadavky splňují.

Spolehlivé ve venkovním prostředí – naše ucelené portfolio


Kombajn v akci

Aplikativní senzorová technologie

Předpokladem pro automatizaci zemědělských strojů je komplexní sledování, vyhodnocování a komunikace měřených veličin. Vyvíjíme aplikační řešení senzorů na míru, která jsou určená pro zákazníky v zemědělství a lesnictví a disponují rozsáhlými technologickými znalosti v oblasti senzorických řešení všeho druhu.

Kombajn v akci

Spolehlivé konektory snímačů / akčních členů

Zemědělské a lesnické stroje jsou trvale vystavovány extrémním vlivům okolního prostředí. Aby byly kdykoli připravené k použití, nabízíme kabelážní řešení, která odolávají všem vlivům, jakými jsou nečistoty, vibrace, změny teploty, vlhkost, stříkající voda, olej a UV záření.

Zařízení na výrobu bioplynu

Robustní konektory

Extrémní požadavky jsou kladeny také na připojení rozvaděčů a motorů ke stacionárním a mobilním aplikacím. Robustní konektory řady HEAVYCON chrání vaše rozhraní a zajišťují bezpečný přenos energie, dat a signálů v nejnáročnějších podmínkách. Odolávají nečistotám, vodě, vibracím a vysokému mechanickému zatížení.

Elektrický traktor u nabíjecí stanice

Pokročilá technologie nabíjení pro elektromobilitu

Elektrifikace pohonných ústrojí zaznamenává rychlý rozvoj – od zemědělských traktorů a kombajnů až po rozdělovače krmiv. V zemědělství jsou potřebné nabíjecí výkony dosahující 500 kW i více, stejně jako nabíjecí výkony v nižších rozmezích. Poskytujeme vhodnou technologii nabíjení.

Datové konektory SPE pro použití v zemědělství

Vysoce výkonná datová komunikace

Teplo a chlad, vlhkost a prach, nárazy a vibrace – víme o extrémních požadavcích kladených na datové konektory v zemědělských pracovních strojích. Pro dosažení maximální spolehlivosti i při vysokém zatížení vám společnost Phoenix Contact může poskytnout robustní konektory umožňující dlouhodobý, stabilní a vysoce výkonný přenos dat.

Jako člen nadace Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) podporujeme vývoj nových standardů přenosu dat, mezi které patří vysokorychlostní sběrnice ISOBUS (HSI). Podporujeme je také svými produkty pro Single Pair Ethernet.

Důsledné propojení odvětví
Elektrifikace, síťové propojení a automatizace v zemědělství

V případě propojení odvětví je na výrobu, distribuci, ukládání a spotřebu energie pohlíženo jako na celistvý systém. Tok energie je optimálně řízen díky zaznamenávání a vyhodnocování údajů o spotřebě a výrobě energie. O zemědělském provozu uvažujeme jako o mikromřížce a jako skupina podniků pracujeme na řešeních pro mobilní stroje, automatizaci stájí, řízení prostředí v zemědělství a řízení zemědělských provozů.

Více informací
Logo All Electric Society
Logo Pulsotronic

Customizing Future

Pulsotronic jako kompetenční centrum pro aplikační senzorovou techniku doplňuje hlavní předmět podnikání skupiny Phoenix Contact. Organizace Pulsotronic působí v celém světě a spolupracuje se zákazníky při vývoji individuálních řešení senzorů a elektronických komponent v aplikačních oblastech zemědělských strojů, větrných elektráren, pozemních dopravníků, intralogistiky, užitkových vozidel a standardních senzorů.