Automatizační software pro kompletní proces inženýrství

Automatizační software

Software je klíčem k efektivní automatizaci. Společnost Phoenix Contact nabízí automatizační software od projektování až po provoz zařízení. Všechny produkty perfektně spolupracují a přesvědčí inovativními funkcemi a intuitivním, uživatelsky příznivým ovládáním.

Software pro správu, diagnostiku a konfiguraci

Software pro správu, diagnostiku a konfiguraci

Maximalizujte dostupnost svých automatizačních zařízení pomocí výkonného softwaru pro diagnostiku, konfiguraci a správu zařízení. Efektivně monitorujte sítě Ethernet, PROFINET, IO-Link a INTERBUS, urychlete uvedení do provozu a zkraťte doby prostoje. Díky moderním řešením pro aktualizace firmwaru, diagnostiku sítě a správu zařízení zvýšíte kybernetickou bezpečnost, zjednodušíte údržbu a vytvoříte základ pro spolehlivý provoz zařízení.

Software pro programování PLC pro průmyslovou automatizaci

Software pro programování PLC pro průmyslovou automatizaci

Pomocí softwaru pro programování PLC od společnosti Phoenix Contact můžete snadno, efektivně a s ohledem na budoucnost vyvíjet automatizační řešení. Programujte řídicí aplikace podle IEC 61131-3 pomocí PLCnext Engineer a využijte výhod otevřené automatizační platformy, která plynule propojuje moderní komunikační standardy a různé technologie. Optimalizujete tak své inženýrské procesy, snižujete náročnost vývoje a realizujete automatizační projekty rychleji a efektivněji.

Vizualizační software pro HMI, SCADA a webovou vizualizaci určený k monitorování, řízení a analýze průmyslových automatizačních procesů

Vizualizační software pro moderní automatizaci

Mějte procesy neustále pod kontrolou: Pomocí výkonného vizualizačního softwaru společnosti Phoenix Contact vytváříte intuitivní řešení pro ovládání a monitorování strojů a zařízení. Ať už jde o dotykový panel, průmyslový PC nebo centrální velín: Pomocí Visu+ a funkcí SCADA efektivně vizualizujete data, zvyšujete transparentnost a optimalizujete své výrobní procesy. Vytváříte tak ucelenou a na budoucnost připravenou automatizaci od provozní úrovně až po velín.

3D zobrazovací panel pro správu budov s digitálním dvojčetem budovy, vizualizací teplot v místnostech, spotřeby energie a provozních údajů pomocí systému řízení budov Emalytics

Inteligentní řízení budov pro vyšší energetickou účinnost

Pomocí systému řízení budov Emalytics digitalizujete a optimalizujete provoz svých budov. Otevřená platforma založená na Niagara Framework® propojuje různé technické systémy, zařízení a zdroje dat do centrální úrovně řízení. Získáte tak přehled o spotřebě energie, provozních stavech a možnostech optimalizace jak v jednotlivých budovách, tak v distribuovaných souborech budov.

Vaše výhody
• Centrální monitorování a řízení budov
• Integrace různých protokolů a systémů
• Přehledné údaje o energii a spotřebě
• Efektivní řízení energie pro stávající i nové budovy
• Škálovatelná platforma pro Smart Buildings a digitální infrastrukturu budov

PLCnext Technology s vizualizovanými softwarovými a datovými toky pro otevřenou průmyslovou automatizaci, integraci IT/OT a škálovatelná řídicí řešení

Automatizace bez hranic

S PLCnext Technology nabízí společnost Phoenix Contact otevřený ekosystém pro moderní automatizační úlohy. Kombinace hardwaru PLCnext Control s podporou reálného času a modulární konstrukcí, vývojového prostředí PLCnext Engineer, otevřených rozhraní a PLCnext Store nabízí maximální flexibilitu pro inženýring, programování a vývoj aplikací. PLCnext Technology propojuje klasické programování PLC podle IEC 61131-3 s moderními softwarovými technologiemi a otevřenými vývojovými prostředími.

Vaše výhody
• Podpora reálného času a možnost kombinovat IEC 61131-3 a vyšší programovací jazyky
• Rychlejší vývoj aplikací s preferovanými inženýrskými nástroji
• Úspora času a nákladů při vývoji aplikací díky snadné integraci aplikací z PLCnext Store

Vaše volná vstupenka
Navštivte nás na veletrhu SPS 2026

Navštivte nás ve dnech 24.–26. listopadu v hale 9, na stánku 310, a přesvědčte se, jak otevřené ekosystémy, průmyslová umělá inteligence a komplexní zabezpečení zajišťují budoucnost průmyslové automatizace.

Rezervace volné vstupenky
Společnost Phoenix Contact na veletrhu SPS

Často kladené otázky (FAQ)

Bublina s otazníkem jako symbol pro FAQ, podporu, technické informace a často kladené otázky
Bublina s otazníkem jako symbol pro FAQ, podporu, technické informace a často kladené otázky
Bublina s otazníkem jako symbol pro FAQ, podporu, technické informace a často kladené otázky
Bublina s otazníkem jako symbol pro FAQ, podporu, technické informace a často kladené otázky
Bublina s otazníkem jako symbol pro FAQ, podporu, technické informace a často kladené otázky
Bublina s otazníkem jako symbol pro FAQ, podporu, technické informace a často kladené otázky
Bublina s otazníkem jako symbol pro FAQ, podporu, technické informace a často kladené otázky

Automatizační software podporuje plánování, programování, vizualizaci, uvedení do provozu a provoz strojů, zařízení a budov. Tvoří základ pro efektivní a propojená automatizační řešení.

Bublina s otazníkem jako symbol pro FAQ, podporu, technické informace a často kladené otázky

Pro programování PLC nabízí společnost Phoenix Contact v podobě PLCnext Engineer výkonnou inženýrskou platformu podle IEC 61131-3. Podporuje vývoj moderních automatizačních řešení pro různé aplikace.

Bublina s otazníkem jako symbol pro FAQ, podporu, technické informace a často kladené otázky

Otevřené automatizační platformy umožňují flexibilní integraci různých systémů, softwarových řešení a komunikačních protokolů. Díky tomu lze snadněji realizovat individuální požadavky a budoucí rozšíření.

Bublina s otazníkem jako symbol pro FAQ, podporu, technické informace a často kladené otázky

Pomocí systému řízení budov, jako je Emalytics, lze centrálně zaznamenávat, vizualizovat a vyhodnocovat technická zařízení, spotřebu energie a provozní data. To zajišťuje transparentnost a podporuje energeticky úsporný provoz budov.

Bublina s otazníkem jako symbol pro FAQ, podporu, technické informace a často kladené otázky

Software propojuje senzory, řídicí jednotky a nadřazené systémy řízení do ucelené automatizace budov. Umožňuje inteligentní řízení osvětlení, klimatu v místnostech, toků energie a dalších funkcí budovy.

Bublina s otazníkem jako symbol pro FAQ, podporu, technické informace a často kladené otázky

Portfolio zahrnuje řešení pro diagnostiku, konfiguraci a správu, programování PLC, vizualizaci, řízení budov a také otevřené softwarové platformy pro průmyslové aplikace a aplikace technického vybavení budov.

Mohlo by vás také zajímat