Řazení signálů pro standardní I/O systémy
Řazení I/O signálů
Pro řazení I/O signálů vám nabízíme různá řešení: VIP I/O-Marshalling zajišťuje u univerzálních I/O systémů uceleně univerzální zpracování a řazení I/O signálů – od zařízení v terénu až po řídicí systém. Pro řazení signálů standardních I/O systémů nabízejí naše Termination Carrier řešení Plug & Play pro připojení klasických zařízení na nosné liště ke standardním I/O kartám vašeho automatizačního systému.
Kategorie produktů
Porovnání řazení signálů pro standardní I/O systémy a univerzální I/O systémy
Systémové topologie:
Koncepce univerzálního I/O s VIP I/O-Marshalling ruší pevné oddělení úrovně řazení signálů a úrovně rozhraní a umožňuje integrovanou, výrazně štíhlejší systémovou architekturu.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Standardní řazení I/O signálů
S oddělovacími zesilovači MINI Analog Pro a MACX Analog |
Řazení signálů pro univerzální I/O systémy
S VIP I/O-Marshalling |
|
| Koncepce | Termination Carrier pro připojení standardních zařízení na nosné liště specifických pro daný signál | Flexibilní stavebnicový systém Plug & Play sestávající z desek Termination Board a výměnných modulů |
| Systémová architektura | Samostatné rozvaděče a systémy pro řazení signálů, zpracování signálů a připojení I/O | Řazení signálů, zpracování signálů a připojení I/O integrované do systému |
| Struktura I/O | Použití specifických I/O karet pro každý typ signálu | Softwarové přiřazení kanálů nezávisle na typu signálu, bez I/O karet specifických pro daný signál |
| Úpravy signálů | Úpravy a změny zapojení na úrovni řazení signálů, rozhraní a I/O | Výměna výměnných modulů a softwarová konfigurace na straně řídicího systému při zachování stávajícího propojení |
| Přejít k produktům | Přejít k produktům |
Grafické znázornění:
Koncepce univerzálního I/O s VIP I/O-Marshalling integruje úroveň řazení signálů, rozhraní a I/O do štíhlé architektury
Doba realizace projektů:
Ve srovnání s klasickým řazením signálů snižuje koncepce univerzálního I/O náklady a zkracuje dobu realizace projektů až o 30 %.
| Standardní řazení I/O signálů | Řazení signálů pro univerzální I/O systémy | |
|---|---|---|
| Plánování signálů | Počet specifických typů signálů a I/O karet musí být stanoven již v rané fázi inženýringu. | Stačí znát pouze počet signálů. Typy signálů lze později flexibilně přiřadit. |
| Realizace projektu | Plánování, instalace a testování probíhají postupně. | Paralelní realizace plánování, instalace a testování |
| Změny signálu | Je nutné provést úpravy zapojení a dokumentace. | Výměna výměnných modulů a softwarové programování na UIO. |
| Přejímací zkouška u výrobce a procesy uvádění do provozu | Signálové cesty se testují s konečnou funkcí kanálu. | Signálové cesty se vytvářejí a testují nezávisle na typu signálu. |
Grafické znázornění:
Úspora času až 30 % díky paralelnímu zpracování jednotlivých kroků projektu
Naše produktová řešení pro řazení I/O signálů
Nové produkty
Řazení signálů pro univerzální I/O systémy
Kompaktní, flexibilní a vysoce funkční
VIP I/O-Marshalling spojuje zpracování a řazení signálů v kompaktním stavebnicovém systému Plug & Play. Ušetřete rozvaděče pro řazení signálů a plánujte signálové trasy nezávisle na typu. Využijte širokou škálu signálů a funkcí.
Hlavní vlastnosti
- Měření a řízení signálů zařízení v terénu typu Ex i/Non-Ex i
- Výměnné moduly pro AI, AO, DI, DO, T
- Připojení pole: technologie push-in
- Připojení řídicího systému: D-SUB
- Přepěťová ochrana: až 40 kA
- Provozní nadmořská výška: ≤ 5 000 m n. m.
- Teplotní rozsah: -40 °C … +70 °C
- Schválení: Ex i, SIL 2/3, ATEX, IECEx, UL, CCC Ex
Vaše výhody
- Méně rozvaděčů, více kanálů: úroveň řazení signálů a úroveň rozhraní v jedinečně kompaktním systému
- Zkrácení doby realizace projektu: plánování signálových tras nezávisle na typu, flexibilní konfigurace a testování
- Konfigurace typu „Plug & Play“ sestavená z různých zakončovacích desek a výměnných modulů
- Možnost kdykoli přizpůsobit: rychlá výměna modulů bez nutnosti nového zapojení
- Široké spektrum signálů včetně Ex i, SIL a přepěťové ochrany