Automatizace budov
Digitalizace musí sloužit lidem. A to zejména tam, kde žijí a pracují. Proto propojujeme budovy a činnosti do sítě přímo s vašimi individuálními požadavky. Jak je to možné? Data. Data. Data. Vy jste základem této souhry. S vámi automatizujeme pokrok a uvolňujeme potenciál inteligentních budov, ve kterých můžeme pohodlněji žít a efektivněji pracovat. Díky tomu je dosaženo inteligentní souhry mezi člověkem a budovou.
Inteligentní propojení všech činností do sítě díky komplexní automatizaci budov
Building Intelligence
Inteligentní budovy jsou stále více propojené do sítě. O to důležitější je fakt, že máte partnera s komplexním přístupem – od úrovně pole přes automatizaci budov až po správu a provoz budov. Bez ohledu na to, zda jste elektroinstalatér, systémový integrátor, projektant, architekt nebo stavitel: Pouze dobrá spolupráce všech účastníků umožňuje postavit a provozovat účinnou, inteligentní a udržitelnou budovu. Proto spojujeme to, co k sobě patří: Komplexní automatizace budovy a inteligentní rámec BIoT-Framework, ve kterém se vše spojuje. Automatizace, sledování energie, záznam dat a také bezpečná konektivita systémů, zařízení a komponent. Co z toho vyplývá pro vás? Velmi jednoduše: Snížení provozních nákladů, zvýšení uživatelského komfortu.
Integrální plánování budovy jako základ inteligentní budovy
Základ každé inteligentní budovy: integrální plánování budov
Kdo chce stavět inteligentní budovy, musí od začátku plánovat integrálně. Neboť pouze komplexním propojením celé infrastruktury do sítě lze nakonec dosáhnout vyšší účinnosti budovy. K tomu je důležité se již před zahájením plánování jasně zaměřit na bezproblémovou souhru všech činností. Výsledek: udržitelný a energeticky účinný provoz budov stejně jako individuální uživatelské koncepce zaměřené na potřebu. Dobré pro vás – a pro životní prostředí.
Inteligentní propojení technického vybavení budovy do sítě
Inteligentní automatizace pro dnešek, zítřek i pro budoucnost
Technologie by se měla přizpůsobit vám, ne naopak. Proto náš rámec BIoT-Framework umožňuje plynulou integraci celého technického vybavení budovy – včetně systémů třetích stran na této platformě. Pokud je totiž budoucnost otevřená, musí být tedy dostupná i veškerá rozhraní. Naše platforma je proto nejen účinná a bezpečná, ale také flexibilně modulárně rozšiřitelná. Tak vznikají budovy, které se vyvíjejí společně s vámi.
Přehled vašich výhod
Digitalizované budovy zvyšují spokojenost uživatelů a produktivitu
Snadné provedení komplexní automatizace: otevřená a flexibilní platforma pro všechny aplikace a procesy
Úspora nákladů a vyhledávání potenciálu: řízení, vyhodnocování a zpracování veškerých dat všech dílčích subsestav v závislosti na potřebě
Dlouhodobá ochrana investic: možnost provádět kdykoli aktualizaci a upgrade během provozu, snadno modulárně rozšiřitelná
Zvýšení energetické účinnosti: Snížení emisí CO2 s cílem dosažení neutrality CO2
Zvýšení atraktivity na trhu: zvyšování uživatelského komfortu, snižování provozních nákladů
Proveďme digitální změnu společně
Inteligentní, digitální, perspektivní
Aby mohla být budova provozována účinně a perspektivně, vyžaduje komplexní a inteligentní propojení do sítě. V našem e-paperu vám ukážeme, jak přesně toho můžete dosáhnout prostřednictvím digitalizace automatizace budov.
Vše od jednoho výrobce – pro vaši inteligentní budovu
Chcete mít inteligentní budovu? V tom případě potřebujete partnera s komplexním přístupem – od úrovně pole přes komunikaci až po celkovou správu. Jednou navrženo, vždy aktuální. S více než 60 000 produkty vám přesně toto nabízíme – jednoduše nás kontaktujte.
Vyzkoušejte si nyní virtuálně řešení Building IoT.
Vyzkoušejte si naši inteligentní budovu
Poznejte Industry Solution Center skupiny Phoenix Contact v Bad Pyrmontu při 360° panoramatické prohlídce. Pohybujte se virtuálně budovou a udělejte si představu o možnostech naší správy budovy založené na IoT.
Pojem automatizace budov zahrnuje všechna zařízení k řízení, regulaci a monitorování celých složitých stavebně technických zařízení a k zaznamenávání provozních dat.
Proto jsme vaším partnerem. S deklarovaným cílem: Vše je propojeno se vším. To je však možné až poté, kdy opustíme klasické struktury automatizace budov. Nemluvíme již výlučně o rovině pole, automatizace a správy, ale o integraci veškerých činností. A to po celý životní cyklus budovy. Automatizace budov dnes znamená budovy integrálně propojené do sítě, jejich udržitelný a účinný provoz a vysoký faktor pohodlí pro osoby, které v těchto budovách žijí a pracují. Pro tyto účely máme produkty, řešení a naše odborníky.