Efektivní monitorování energie je základem vašeho řízení energie podle normy ISO 50001. Využijte optimální interakci a uživatelskou přívětivost našeho portfolia pro monitorování energie. Naše přístroje pro měření energie, elektroměry, měniče proudu a měřicí převodníky pokrývají všechny aplikace získávání energetických dat. Perspektivní komunikační a softwarová řešení vám pomohou integrovat, vizualizovat a analyzovat vaše energetická data.
Pouhé tři kroky vás dělí od měření energie s intuitivně konfigurovatelnými přístroji pro měření energie
Přesné účtování nákladů na energii podle nákladových středisek díky elektroměrům za účely vyúčtování
Výstižná vizualizace a analýza vašich energetických dat pomocí softwaru pro řízení energie
Rozsáhlé portfolio měničů proudu pro počáteční instalaci nebo jednoduchou modernizaci
Splňte širokou škálu požadavků na měřicí techniku proudu a napětí díky velkému výběru měřicích převodníků
Produkty a služby pro inteligentní řízení energie budoucnosti
Energetická efektivita je pravým faktorem ekonomického úspěchu. Systém energetického managementu proto musí být snadno implementovatelný. Naše inovativní, sladěné portfolio snímačů a měřicích technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Komunikační řešení zaměřená na budoucnost a digitální služby vám pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat.
Naše komunikační rozhraní pro monitorování energie
Software pro řízení energie
Náš software pro řízení energie a služby jsou speciálně přizpůsobeny potřebám energetických manažerů a pomohou vám při monitorování a analýze vašich energetických dat podle normy ISO 50001.
Řídicí jednotky PLCnext Control pro Edge Computing v sobě spojují robustnost osvědčených průmyslových počítačů s otevřenou technologií PLCnext Technology, čímž umožňují vytváření inteligentních řešení IoT Edge.
Systémy se vzdálenými vstupy/výstupy od společnosti Phoenix Contact se stupni krytí IP20 a IP65/67 jsou vhodné pro všechny běžné sběrnicové systémy a sítě.
Naše měniče proudu pro dodatečnou montáž, založené na Rogowského cívce PACT RCP, zachycují střídavé proudy až do 4 000 A a převádějí je na sekundární střídavý proud nebo na signál střídavého proudu v mV, podle následně řazeného měřicího převodníku.
Multifunkční měřiče spotřeby elektrické energie EMpro zaznamenávají vaše energetická data a nabízejí spoustu možností, jak je předávat nadřazeným systémům řízení a správy.
Objevte naše komplexní portfolio pro monitorování energie, které vám pomůže zajistit budoucnost řízení energie
Základem našeho portfolia zařízení pro monitorování energie jsou naše elektroměry. Vytvořte pomocí elektroměrů EMpro své řízení energie budoucnosti: Implementujte údaje o energiích z každého prohlížeče do své lokální sítě prostřednictvím integrovaného rozhraní REST. Nebo přejděte s EMpro přímo do cloudu. Získejte z jakéhokoli stanoviště přístup ke svým údajům o měření a přístrojích a využívejte další chytré služby na internetu věcí.
Technika měření energie a výkonu
S našimi produkty pro měření energie a výkonu zaznamenáte všechny elektrické veličiny, které souvisí se sledováním energií: komplexní měření energií, jednoduché vyúčtování nákladových středisek nebo sledování výkonu fotovoltaického zařízení.
Elektroměry střídavého proudu pro účely vyúčtování
Elektroměry stejnosměrného proudu pro účely vyúčtování
Multifunkční přístroje pro měření energie
Přístroje pro měření energie s podporou internetu věcí a volitelnými inteligentními službami na Proficloud.io
Náš dohledový systém pro fotovoltaický řetězec SOLARCHECK je speciálně navržen k monitorování proudů a napětí ve fotovoltaických zařízeních.
Objevte potenciální úspory a zvyšte svou energetickou efektivitu díky našim službám energetického managementu pro monitorování energie v souladu s normou ISO 50001.
Pro výstižnou vizualizaci a analýzu vašich energetických dat jsou k dispozici dvě řešení:
Energy Management Service – On-Premises: lokální, bez závislosti na externích serverech
Energy Management Service – Powered by Proficloud.io: nezávislá na lokalitě, založená na Proficloud.io
Naše měniče proudu nabízí rozsáhlé produktové spektrum pro přeměnu střídavých proudů do 4 000 A na nízké sekundární proudy, které lze využít při první instalaci i k rychlému dodatečnému vybavení:
Násuvné, trubicové a svitkové transformátory
Měnič proudu k dodatečnému vybavení na bázi rogowského cívky
Snadná správa energie: Naše inovativní, vzájemně sladěné portfolio snímačů a měřicích technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Komunikační řešení zaměřená na budoucnost a digitální služby vám pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat.