Marketingový motiv měřicích převodníků proudu a napětí vznášejících se v prostoru

Technika měření proudu a napětí

Naše portfolio techniky měření proudu a napětí nachází uplatnění v mnoha aplikacích: s našimi měřicími převodníky proudu změříte stejnosměrné i střídavé proudy s jakoukoli křivkou nebo zkreslené střídavé proudy a převedete je na celou řadu analogových signálů. S našimi měřicími převodníky napětí zaznamenáte stejnosměrná i střídavá napětí v různých rozsazích signálu a také je převedete na analogové normované signály.

Vaše výhody

  • Přesné zaznamenávání sinusových střídavých proudů a zkreslených proudů pomocí našich měřicích převodníků střídavého proudu
  • Měření vysokých proudů s jakýmkoli průběhem díky univerzálním střídavým/stejnosměrným měřicím převodníkům do 600 A
  • Zaznamenávání stejnosměrných i střídavých napětí do 660 V pomocí našich převodníků střídavého a stejnosměrného napětí řady MACX MCR
  • Zaznamenávání stejnosměrných napětí do 1 500 V DC pomocí našich převodníků stejnosměrného napětí produktové řady SOLARCHECK
Měřicí převodníky proudu

Měřicí převodníky proudu

Zde najdete správný měřicí převodník k zaznamenávání stejnosměrných, střídavých i zkreslených proudů:

  • Měřicí převodníky proudu s webovou správou pro proudy do 100 A AC/DC a zkreslené proudy
  • Měřicí převodníky proudu určené pro proudy do 600 A AC/DC a zkreslené proudy
  • Měřicí převodníky proudu určené pro proudy do 200 A AC a zkreslené proudy
  • Měřicí převodníky proudu určené pro proudy do 120 A AC
  • Hlídač proudu
Měřicí převodník proudu ECM-UC s rozhraním USB-C a webovou správou

Měřicí převodník proudu s rozhraním USB-C a webovou správou Intuitivní konfigurace, přesné měření

Nová řada měřicích převodníků proudu ECM-UC vám ušetří mnoho času díky intuitivní konfiguraci zařízení realizované prostřednictvím webové správy (WBM). Zařízení jednoduše připojíte k počítači pomocí standardního kabelu USB-C. Chcete-li provést nastavení, otevřete v prohlížeči stránku WBM. Externí napájení napětím 24 V není nutné.

Produkty poskytují vysokou přesnost měření < 0,5 % ve všech rozsazích měření od 0 až 100 mA do 0 až 100 A.

Varianty Modbus vám poskytnou možnost pokračujícího digitálního zpracování naměřených dat. Měřicí převodníky proudu ECM-UC pracují velmi spolehlivě také při extrémních teplotách pod bodem mrazu a ve velkých instalačních výškách.

Měřicí převodníky napětí

Měřicí převodníky napětí

Vyberte si vhodný měřicí převodník k zaznamenávání stejnosměrného a střídavého napětí v různých signálních oblastech:

  • Měřicí převodník střídavého napětí pro střídavá napětí do 660 V AC
  • Měřicí převodník stejnosměrného napětí pro stejnosměrná napětí do 660 V DC
  • Měřicí převodník stejnosměrného napětí pro stejnosměrná napětí do 1 500 V DC
Inteligentní monitorování energie
Produkty a služby určené k řízení energie

Snadná správa energie: Naše inovativní, vzájemně sladěné portfolio snímačů a měřicích technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Komunikační řešení zaměřená na budoucnost a digitální služby vám pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat.

Brožura
Brožura Monitorování energie