Ruční nářadí k řezání, šroubování a lisování pro průmyslové a řemeslné využití

Ruční nářadí pro průmysl a řemesla

Ruční nářadí k řezání, odizolování, lisování, šroubování a měření: v našem programu nářadí naleznete ruční nářadí pro všechny aplikace v elektronice. Přesvědčí pohodlnou manipulací a nejvyšší kvalitou. Profesionální nářadí je předpokladem pro výborné pracovní výsledky. Přesnost, dlouhá životnost a efektivita jsou základem našeho ručního nářadí.

Vaše výhody

  • Dlouhá životnost díky kvalitním komponentům a materiálům
  • Jednoduchá a příjemná manipulace pomocí ergonomicky tvarované rukojeti
  • Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu

Ruční nářadí pro všechny oblasti použití

Společnost Phoenix Contact nabízí kompletní portfolio ručního nářadí pro průmyslové použití, a zajišťuje tak profesionální provádění všech činností procesního řetězce. Kvalita, přesnost, dlouhá životnost a efektivita jsou základem našeho ručního nářadí.

Ruční nářadí nabízí stálou kvalitu zpracování díky speciálně kalené nástrojové oceli. Při dlouhodobém používání našich nástrojů oceníte ergonomicky provedený tvar rukojetí a malé síly ruky díky speciálním konstrukčním vlastnostem.

Řezač kabelů CUTFOX 18 při zkracování kabelů
Nářadí na odstranění izolace WIREFOX 10 při použití k odstraňování izolace z vodiče
Lisovací kleště CRIMPFOX DUO 165 při práci
Šroubovák SCREWFOX při práci v rozvaděči
Řezač kabelů CUTFOX 18 při zkracování kabelů

Odborné a trvalé zpracování vodičů lze provést pouze s kvalitním nástrojem.
Ruční nářadí poskytuje pro každý případ použití nejvhodnější řezač kabelů. Obdržíte různá provedení pro zpracování kabelů až do průměru 100 mm.

Vaše výhody:

  • Dlouhá životnost díky speciálně vytvrzenému a zušlechtěnému ostří
  • Šetří sílu díky optimálnímu pákovému převodu a geometrii ostří
  • Šetří klouby a umožňuje práci bez námahy díky ergonomickým tvarům rukojetí

Další informace o řezacím nářadí
Nářadí na odstranění izolace WIREFOX 10 při použití k odstraňování izolace z vodiče

Pro každý způsob odstraňování izolace získáte ideální nářadí.
Naše přesné ruční nářadí zaujme svým ergonomickým provedením a ojedinělou geometrií speciálně tvrzených nožů.

Vaše výhody:

  • Přesné a bezpečné odstraňování standardní nebo speciální izolace z vodičů a kabelů
  • Univerzální použití díky jednoduše vyměnitelným nožovým kazetám
  • Manipulace bez námahy zabezpečená proti sesmeknutí pomocí ergonomicky tvarovaných rukojetí

Další informace o nářadí na odstranění izolace
Lisovací kleště CRIMPFOX DUO 165 při práci

Široký program produktů řady CRIMPFOX reprezentuje nová generace profesionálních lisovacích kleští. Speciální princip převodu síly snižuje sílu potřebnou při práci až o 30 %. Optimální geometrie rukojetí tohoto ručního nářadí při tom podporuje pohodlnou práci bez námahy.

Vaše výhody:

  • Jednoduchá a pohodlná manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
  • Procesní bezpečnost díky integrované zábraně
  • Optimální pákové poměry umožňují používání bez únavy

Více informací o krimpovačkách
Šroubovák SCREWFOX při práci v rozvaděči

Phoenix Contact má pro vás připraveno to správné šroubovací nářadí, ať už jde o bity, šroubováky s různými pohony a v různých velikostech, nebo akumulátorové či ruční momentové šroubováky.

Vaše výhody:

  • Dlouhá životnost díky speciálně vytvrzenému a zušlechtěnému pohonu
  • Vysoký přenos točivého momentu prostřednictvím speciální dvousložkové geometrie rukojeti
  • Vysoká spolehlivost díky kvalitním komponentám a materiálům

Více o šroubovacím nářadí
Zkoušečka napětí produktové řady TESTFOX při práci v rozvaděči
Kleště pro elektroniku z produktové řady MICROFOX při použití
Kleště na kabelové spony UNIFOX v ruce
Zkoušečka napětí produktové řady TESTFOX při práci v rozvaděči

Zkušební a měřicí přístroje produktové řady TESTFOX jsou testovány a schváleny v souladu s národními a mezinárodními normami.

Vaše výhody:

  • Robustní a odolné díky speciálním nárazuvzdorným plastovým materiálům
  • Vysoká funkčnost: Všechna standardní měření v kompaktním přístroji
  • Bezchybné měření: Chyby měření kvůli jalovému napětí jsou vyloučené

Více informací o zkušebním a měřicím nářadí
Kleště pro elektroniku z produktové řady MICROFOX při použití

Jemné montážní práce, osazování desky plošných spojů, přesné ohýbání a stříhání: využijte speciální ruční nářadí produktové řady MICROFOX. Integrovaná dvojitá listová pružina a rukojeť s ochranou proti sesmeknutí zajišťují přesnou práci.

Vaše výhody:

  • Ochrana elektronických konstrukčních dílů s provedením ESD
  • Precizní: malé tolerance při výrobě
  • Dlouhá životnost díky kvalitním komponentám a materiálům

Více o nářadí na elektroniku
Kleště na kabelové spony UNIFOX v ruce

Produktová řada UNIFOX je vhodná pro všechny práce související s rozvaděči a rovněž pro speciální i standardní použití v průmyslovém prostředí. Využijte možnost pracovat s inovativním ručním nářadím poskytujícím kombinované funkce.

Vaše výhody:

  • Dlouhá životnost díky speciálně vytvrzené a zušlechtěné oblasti rukojeti a ostří
  • Šetří sílu pomocí optimálního pákového převodu
  • Šetří klouby a umožňuje práci bez námahy díky ergonomickým tvarům rukojetí

Více informací o univerzálním nářadí
Řezačka profilů ke zkracování propojovacích kanálů

Řezačka profilů ke zkracování propojovacích kanálů

Profilová a lištová řezačka

Pomocí profilových a lištových řezaček společnosti Phoenix Contact můžete dělit materiál do síly 2,5 mm během několika sekund – umožňuje to pákový mechanismus, který šetří vaši sílu. Vedení, dorazy a gravírovaná měřicí lišta zajišťují pravoúhlost při zpracování s milimetrovou přesností.

Vaše výhody:

  • Bez začišťování: dělení bez třísek a bez ostřin
  • Pákový převod šetří sílu a chrání klouby
  • Dlouhá životnost díky kvalitním komponentám a materiálům
Brašna na nářadí obsahující různé druhy ručního nářadí

Sada nástrojů s ručním nářadím

Individuální sady nářadí

Sestavte si vlastní sadu nářadí podle svých individuálních požadavků:
K dispozici máte různé přihrádky vhodné pro typické možnosti použití k individuálnímu osazení ručním nářadím podle vaší vlastní volby:

Vaše výhody:

  • Přehledné ukládání díky různým tvarům brašen
  • Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům
  • Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
Krimpovačky jsou individuálně označovány laserovým gravírováním

Ruční nářadí s laserovým gravírováním

Individuální označení nástrojů

Naše odizolovací nářadí a krimpovačky lze nyní opatřit trvalou laserovou gravurou. Takto si vytvoříte vlastní individuální nástroje a zařadíte je mezi své ruční nářadí.

Vaše výhody:

  • Dobře čitelné a trvalé laserové označení
  • Označení podle osob nebo činností
  • Brání záměně nebo krádeži
Panel na ruční nářadí

Panely na míru

Panely na míru Pro optimální uspořádání nářadí

Díky spolupráci se společností TECSAFE vám nabízíme další řešení na míru pro lepší organizaci a vyšší efektivitu. V internetovém obchodě si můžete nakonfigurovat a objednat pěnové vložky na míru. Vyberte si Phoenix Contact v online konfigurátoru a jednoduše je integrujte do svých panelů pomocí funkce drag & drop. Objednávejte již od 1 kusu a optimalizujte své pracovní procesy.

V současné době je možné doručovat na doručovací adresy v Německu a EU

Brožura: NÁŘADÍ
Správné nářadí pro jakoukoli příležitost

Přehled našeho portfolia: V této brožuře naleznete vyčerpávající informace a technické údaje o našem ručním nářadí, automatickém nářadí, dutinkách vodičů a konektorech.

Přejít k brožuře
Titulní obrázek brožury NÁŘADÍ