DUSPOL EXPERT
- Zkoušečka napětí
DUSPOL EXPERT
- Zkoušečka napětí
1209091
Zkoušečka napětí, pro stejnosměrné a střídavé proudy od 12 V do 1000 V AC / 1000 V DC, IP65
Zkoušečka a měřidlo produktové řady TESTFOX se ideálně hodí pro všechny oblasti použití v průmyslu, elektroinstalaci a servisu. Pro bezpečnost Vašich systémů a zařízení: S naší zkoušečkou napětí získáte vysoce kvalitní testovací přístroj. Všechny naše přístroje jsou testovány a schváleny podle platných národních a mezinárodních norem.
Zkoušečka napětí, pro stejnosměrné a střídavé proudy od 12 V do 1000 V AC / 1000 V DC, IP65
Měřicím pásmem, 5 m
Měřicí pásmo, s automatickým vtažením pásma a aretací, měřicí lišta: palce/metry, délka: 5 m
Spolehlivé měření našimi zkušebními nástroji
Zkušebními nástroji společnosti Phoenix Contact můžete zkoušet:
Díky vysokému krytí můžete zkušební nástroj používat ve vnitřním i venkovním prostředí.