Kabely a vedení pro signály, data a výkon

Kabely a vedení pro signály, data a výkon

Ať už pro přenos signálu a energie nebo pro sítě a sběrnicové systémy: Vytvořte si konektory podle svých potřeb. Využívejte prefabrikovaných variant kabelů. Kromě kompletního sortimentu pro instalaci v terénu nabízí Phoenix Contact datové kabely z mědi a optických vláken, hybridní kabely a také signální a výkonové kabely. Završení portfolia představují řešení pro fotovoltaiku, systémy pro akumulaci energie a kabely v metráži.

Vaše výhody

  • Různé možnosti použití díky široké škále typů konektorů a jakostních tříd kabelů
  • Jednotná kabeláž od rozvaděče po úroveň pole
  • Spolehlivě těsné až do stupně krytí IP67/IP68
  • Přesná kabeláž díky variantám na míru již od 1 kusu
  • Vysoká dostupnost díky celosvětovým výrobním centrům

Nové produkty

Datový konektor M12 Push-Pull pro aplikace Ethernet
Osmipólové konektory M12 Push-Pull
Barevné propojovací kabely RJ45

Síťové kabely M12 Push-Pull

Jednoduchý, spolehlivý přenos dat

Osazené konektory M12 Push-Pull pro aplikace Ethernet nabízejí jednoduchý a bezpečný vysokorychlostní přenos dat. Síťové kabely zaujmou rychlou instalací bez použití nářadí a jsou naprosto spolehlivě stíněné za použití technologie Advanced Shielding Technology.

Hlavní vlastnosti

  • Vnitřní a vnější zajištění M12 Push-Pull
  • 8pólový, kódování X
  • Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
  • Provedení zástrček a zásuvek
  • Rovné a zalomené varianty
  • 360° stínění za použití technologie Advanced Shielding Technology
  • Vedení PUR bez halogenů
  • Stupeň krytí: IP65, IP67

Vaše výhody

  • Rychlé a bezpečné zapojení i ve stísněných prostorech a při vysoké hustotě kabeláže
  • 80% úspora času při instalaci ve srovnání se šroubovým spojením
  • Bezproblémová komunikace s vysokorychlostním přenosem dat až 10 GBits/s
  • Spolehlivé připojení stínění za použití technologie Advanced Shielding Technology
  • Sortiment produktů normovaný podle IEC 61076-2-010 nabízí vysokou jistotu do budoucna

Osmipólové konektory M12 Push-Pull

Jednoduché a rychlé propojení signálů

Konektory M12 Push-Pull nabízejí rychlé a bezpečné zapojení kabelů i ve stísněných podmínkách. Instalace se provádí bez použití nářadí jednoduchým zasunutím. Osmipólové, předem osazené signální kabely s kódováním A rozšiřují sortiment produktů.

Hlavní vlastnosti

  • Vnitřní a vnější zajištění M12 Push-Pull
  • 8pólový, kódování A
  • Stíněné a nestíněné varianty
  • Zástrčky a zásuvky
  • Advanced Shielding Technology
  • Vedení PUR bez halogenů
  • Stupeň krytí: IP65, IP67

Vaše výhody

  • Rychlé a bezpečné zapojení i ve stísněných podmínkách a při vysoké hustotě kabeláže
  • 80% úspora času při instalaci ve srovnání se šroubovým spojením
  • Konektory s vnitřním a vnějším zajištěním umožňují volně zavěšené spojení
  • Spolehlivé připojení stínění za použití technologie Advanced Shielding Technology
  • Sortiment produktů normovaný podle IEC 61076-2-010 nabízí vysokou jistotu do budoucna

Barevné propojovací kabely RJ45

Pro použití v rozvaděči

Společnost Phoenix Contact doplňuje svůj program o nové propojovací kabely řady RJ45 BUILDING. Nové kabely v osmi barvách – bílé, oranžové, žluté, červené, fialové, zelené, modré a černé – představují barevné alternativy pro aplikace CAT6A.

Hlavní vlastnosti

  • Barvy: Bílá, oranžová, žlutá, červená, fialová, zelená, modrá a černá
  • Přenos dat do 10 GBit/s (CAT6A)
  • Varianty délek od 0,3 do 50 m
  • Integrovaná ochrana zajišťovacích háčků

Vaše výhody

  • Výborně se hodí pro kancelářské, stavební a chráněné průmyslové aplikace, např. v rozvaděčích
  • Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
  • Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háčku
  • Perspektivní vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 10Gbit/s (CAT6A)
  • Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°

Muž provádí na tabletu konfiguraci vlastního osazení kabelů

Nakonfigurujte vlastní osazení kabelů

Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

Pět různě nakonfigurovaných signálových a výkonových kabelů

Signálový a výkonový kabel pro spolehlivou kabeláž snímačů / akčních členů

S osazenými kabely pro přenos signálu a výkonu připojíte snímače a akční členy v terénu rychle a pohodlně.

  • Konstrukční velikosti od M8 do M40 a také ½" a ⅞"
  • Vyberte si z velkého množství variant a kvalit vedení
  • Až 17 pólů v jednom konektoru
  • Bezpečné a spolehlivé stínění díky Advanced Shielding Technology
Pět různobarevných datových kabelů s různými přípojkami

Datové kabely pro všechny běžné sítě a průmyslové sběrnice

S prefabrikovanými datovými kabely vhodnými pro průmyslové použití můžete přenášet data bezpečně a spolehlivě.

  • Přenos dat rychlostí až 40 GBit/s
  • Řešení pro připojení přístrojů, k propojení rozvaděče a k polní kabeláži
  • Od M8, M12 a RJ45 přes USB, HDMI a D-SUB až po koaxiální a optickou přípojku a kabeláž pro Single Pair Ethernet
  • Různá provedení, kódování a zapojení pólů
Čtyři hybridní kabely v různém barevném provedení a s různými konektory

Hybridní kabely pro komunikační rozhraní a připojení motorů

Přenášejte data, signály a výkon v jediném konektoru konstrukční velikosti M12, M23 a M40.

  • Předem osazená vedení ve standardním nebo zakázkovém provedení
  • Jednostranně nebo oboustranně zastříknuto plastem
  • Úhlové provedení M23 s nastavitelným směrem kabelového vývodu
Dva různé instalační kabely s konektory

Instalační kabely pro elektroinstalace

Instalační kabely s ohebnými vodiči umožňují realizaci moderních elektroinstalací podle IEC 61535. Montáž usnadňují konfigurace a osazení podle zadání a také odpovídající označení.

  • Průřezy vodičů od 0,5 do 6,0 mm²
  • Vnější průměr kabelu od 6 do 21 mm
  • 2pólové až 5pólové konektory
Tři FV kabely s různými konektory

Fotovoltaické kabely pro DC kabeláž

Fotovoltaické kabely řady SUNCLIX bezpečně a konzistentně propojí všechny funkční prvky vašeho FV projektu od fotovoltaického modulu až po měnič – pro bezpečný provoz střešních zařízení v komerčně a průmyslově využívaných elektrárnách.

  • Průřezy vodičů od 2,5 do 10 mm²
  • Osazení na míru
  • Unikátní tvar konektoru
Nabíjecí kabely AC a DC pro elektromobilitu

Nabíjecí kabel pro elektromobilitu

Nabíjecí kabely AC a DC CHARX connect umožňují režim 3 a rovněž rychlonabíjení elektromobilů až 500 kW. Nabíjecí konektory jsou k dispozici pro typ 1, typ 2 a GB/T. Vyznačují se vysokou bezpečností, spolehlivostí, dlouhou životností a také atraktivním provedením a vysokou mírou ergonomie.

Pět kabelů a konektorů v zakázkovém provedení

Osazení kabelů na míru

Osazujte kabely individuálně přesně podle vaší aplikace v různých provedeních, kódováních a zapojeních pólů.

  • Všechna běžně dostupná vedení a konektory pro přenos dat, signálů a výkonu
  • Výkonové spektrum přizpůsobené aplikacím ve strojírenství a investiční výstavbě, infrastruktuře a větrné energii i energii z obnovitelných zdrojů
Tři různobarevné kotouče kabelů jako metrové zboží

Kabely jako metrové zboží pro měděné a optické aplikace

Pomocí našich kabelů jako metrového zboží můžete realizovat nejrůznější aplikace. Navrhněte kabeláž zcela podle vašich potřeb.

  • Rozmanité typy vodičů
  • Individuální délky kabelů
  • S konektory s možností osazení

Rozmanitá řešení pro následující obory Konektory a kabely se používají téměř ve všech oborech a na všech trzích a poskytují odpovídající řešení. Využívají se například v těchto oborech:

Výroba automobilů
Ropná rafinerie v noci
Moderní kancelářská budova
Solární zařízení s větrnými turbínami v pozadí
5G základní stanice antény
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Absolutně bezpečné stínění

Advanced Shielding Technology je inovativní koncepce stínění pro osazené konektory. Tekutý kov ve výrobním procesu úplně uzavře stínění kabelu a garantuje absolutně bezpečné a spolehlivé připojení stínění. Tím se výší kvalita přenosu dat, signálů a výkonu i při extrémních vlivech okolí. Zvolte dlouhodobě funkční kabeláž v moderní automatizaci závodů.