Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky zaručují bezporuchový přenos signálu v měřicí, řídicí a regulační technice. Od vysoce kompaktních 6mm oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků přes oddělovací zesilovače s funkční bezpečností až po oddělovače signálů pro proudové obvody s jiskrovou bezpečností v oblasti s nebezpečím výbuchu: s našimi oddělovacími zesilovači a měřicími převodníky pokryjete všechny úlohy bezporuchového přenosu signálu v technice MaR.
Více informacíVaše výhody
- Bezpečné oddělení, přizpůsobení, filtrování a zesílení s rozsáhlými řešeními pro analogové zpracování signálu
- Bezpečná galvanicky oddělená integrace polních signálů do průmyslových sítí pomocí oddělovacích zesilovačů s připojením sběrnice a sítě
- S vysoce kompaktními oddělovacími zesilovači ušetříte až 65 % místa oproti běžným oddělovačům
- Přesný přenos a vysoká provozní bezpečnost s oddělovacími zesilovači s průběžnou certifikací SIL
- Maximální ochrana před výbuchem pro všechny zóny s nebezpečím výbuchu a skupiny plynů díky jednokanálovým a dvoukanálovým oddělovačům signálu pro jiskrově bezpečné proudové obvody v oblasti s nebezpečím výbuchu.
- Snadná integrace analogových signálů do bezpečnostního řetězce podle směrnice o strojích pomocí oddělovacích zesilovačů s výkonovou úrovní