Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Oddělovací zesilovač MINI Analog Pro Ex i na nosné liště se zlatým logem vítěze soutěže German Innovation Award a logem vítěze soutěže GIT Security Award

Milník na cestě k miniaturizaci Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače Ex i MINI Analog Pro získaly významná ocenění

Nové varianty řady oddělovacích zesilovačů MINI Analog Pro Ex i, jejichž konstrukční šířka činí pouhých 6,2 mm, poskytují ochranu před výbuchem a funkční bezpečnost při jedinečně kompaktních rozměrech. Díky úspoře místa až o 50 % oproti současným řešením jsou metrologické signály spolehlivě zpracovávány při současném zajištění ochrany osob, životního prostředí a zařízení. Produkty jsou důsledně posuzovány podle nejvyšší úrovně bezpečnosti SIL 3 (jedna při jedné možné). Koncepce ovládání a průběžná digitalizace jsou mimořádně uživatelsky přívětivé a spolehlivě připravené na budoucí požadavky.

Za tuto inovaci vyhrál produktu MINI Analog Pro soutěž GIT Sicherheit Award a získal zlaté ocenění v soutěži German Innovation Award.

Logo zlatého ocenění German Innovation Award

Ocenění German Innovation Award Ocenění, které zviditelňuje inovace

Ocenění German Innovation Award je udělováno produktům, technologiím a službám, které razí nové inovativní cesty a díky kterým je možno nabízet řešení, která se vyznačují vysokou přidanou hodnotou pro uživatele i pro životní prostředí. Tyto inovace, které ovlivní budoucnost, jsou realizovatelné ve všech odvětvích a na všech úrovních - u průmyslových gigantů i u začínajících podniků. Ocenění German Innovation Award poskytuje rovné příležitosti všem, kdo prosazují inovace, a zviditelňuje jejich úspěchy široké veřejnosti.

Logo vítěze soutěže GIT Security Award 2024

Ocenění GIT Sicherheit Award Prestižní cena v oblasti bezpečnosti

Ocenění GIT Sicherheit Award se orientuje na všechny poskytovatele bezpečnostních produktů, bezpečnostních řešení nebo bezpečnostních služeb. Cena se uděluje za stupeň inovace, užitnou hodnotu a jedinečné prodejní vlastnosti produktů v různých kategoriích. Předběžný výběr pro konečné hlasování v mezinárodní soutěži o cenu odborného časopisu „GIT Sicherheit“ vydávaného nakladatelstvím Wiley provedla neutrální porota. Jejími členy jsou odborníci z organizací BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, systémoví integrátoři i uživatelé. O účastnících, kteří obsadí první tři místa v každé kategorii, rozhodují hlasy čtenářů na mezinárodní platformě PRO-4-PRO.com, Products for Professionals (Produkty pro profesionály).

To vše přesvědčilo nezávislou porotu a hlasující, kteří produktu udělili tyto pečeti vynikající kvality

  • Bezkonkurenční úspora místa: Moderní analogová technologie zapojení, jiskrová bezpečnost a úroveň SIL 3 – to vše s jedinečnými kompaktními rozměry
  • Ochrana před výbuchem pro všechny zóny a skupiny látek díky mezinárodním schválením, rozšířenému teplotnímu rozsahu a dokumentovanému rozsahu použitelnosti v nadmořských výškách do 5000 m
  • Ochrana osob, životního prostředí a zařízení prostřednictvím nejvyšší úrovně bezpečnosti: SIL 3 (jedna při jedné možné)
  • Snadné zacházení díky uživatelsky přívětivé designové a obslužné koncepci
  • Důsledná digitalizace s aplikací pro konfiguraci a monitorování, komunikačními bránami, digitálním značením a typovým štítkem

Další informace o řadě MINI Analog Pro

Peter Stövesand, vedoucí oddělení produktového marketingu analogových rozhraní, v živém přenosu z veletrhu Hannover Messe 2023

Moderní analogová technologie zapojení, jiskrová bezpečnost a úroveň SIL 3 v jedinečně kompaktním provedení Milník v oblasti miniaturizace s více než deseti patenty udělenými pro pouzdra, obvody a technologii připojení

Deska plošných spojů oddělovacího zesilovače MINI Analog Pro v provedení Ex i v ruce, s logem SIL 3 a Ex i

Ochrana před výbuchem pro všechny zóny a skupiny látek Mezinárodní schválení Ex, schválení pro hornictví a rozšířený provozní teplotní rozsah, včetně zdokumentovaných požadavků pro použití v nadmořských výškách do 5000 m

 MINI Analog Pro s logem Ex i a s elektrolyzérem v pozadí

Ochrana osob, životního prostředí a zařízení Trvalá funkční bezpečnost zařazená v úrovni SIL 3 (jedna při jedné možné) pro jednokanálové struktury, bez redundantní skladby s druhým řídicím obvodem

MINI Analog Pro s logem SIL 3, v popředí dvě osoby v technologickém zařízení

Uživatelsky přívětivá designová a obslužná koncepce Výměnné připojovací svorky, jednoduché přivádění vodičů, měření proudu za provozu, jednoduché můstkování energie

Interaktivní obrazová mapa: Oddělovací zesilovač MINI Analog Pro v provedení Ex i v bočním pohledu mezi kabelovými kanály
Výměnné připojovací svorky s integrovanou oddělovací funkcí
Výměnné připojovací svorky s integrovanou oddělovací funkcí umožňují snadné přerušování signálních i napájecích obvodů při provádění servisních postupů a při uvádění do provozu.
Výměnné připojovací svorky s integrovanou oddělovací funkcí
Měření proudu při běžném provozu
Proudové signály lze měřit i za probíhajícího provozu, bez nutnosti oddělování signálního obvodu. Nedochází k přerušení procesu.
Měření proudu při běžném provozu
Jednoduché přivádění vodičů
Díky kuželovému konstrukčnímu provedení s čelním uspořádáním jsou všechny body připojení snadno viditelné a dosažitelné zepředu, což umožňuje jednoduché přivádění vodičů ve stísněném prostoru. Tím lze ušetřit prostor mezi kabelovými kanály.
Jednoduché přivádění vodičů
Jednoduché můstkování energie
Jednoduché můstkování energie, rozšiřování systému, výměna modulů za provozu a souhrnná chybová hlášení prostřednictvím konektorů sběrnice na nosnou lištu.
Jednoduché můstkování energie
Velkorysé popisovací plochy a stavová LED dioda
Velkorysé popisovací plochy pro úplné označování smyček pomocí standardního označovacího materiálu a dobře viditelné stavové LED diody v každém oddělovacím zesilovači.
Velkorysé popisovací plochy a stavová LED dioda

Připraveny na digitální budoucnost

Ruka s oddělovacím zesilovačem MINI Analog Pro v provedení Ex i a mobilním telefonem s aplikací Signal Conditioner App
Chytrá parametrizace, monitorování a identifikace pomocí aplikace Signal Conditioner App prostřednictvím rozhraní NFC nebo Bluetooth. Přiřazování digitálních štítků prostřednictvím NFC. Digitální typový štítek pro vyvolávání stavů hardwaru/firmwaru a specifických dokumentačních a datových položek k produktům. Volitelné vyvolávání továrního kalibračního certifikátu prostřednictvím QR kódu.
Oddělovací zesilovače MINI Analog Pro v provedení Ex i na nosné liště s bránami pro připojení ke sběrnici a síti
Jednoduché připojení k síti prostřednictvím výměnných komunikačních bran až pro osm rozdílných typů signálů.
Snímek obrazovky online konfigurátoru pro oddělovací zesilovače MINI Analog Pro v provedení Ex i
Individuální objednávka, již od 1 kusu, prostřednictvím online konfigurátoru, volitelně s příslušným továrním kalibračním certifikátem.
Osoba před obrazovkou se systémovým softwarem clipx Engineer
Online plánování, parametrizace a sledování procesů pomocí mezisystémového softwaru clipX ENGINEER vyvinutého společností Phoenix Contact.