DC výkonový spínač
Spouštěče motoru a elektronické spínače
Spínače jsou pro průmyslovou automatizaci nezbytné. Nabízíme spouštěče motoru a elektronické spínače pro širokou škálu aplikací: hybridní spouštěče motoru pro spolehlivé spínání a reverzaci motorů. Spouštěče motoru pro stejnosměrné motory se používají ke spínání, reverzaci a brzdění bez opotřebení. Spouštěče s proměnlivými otáčkami nabízejí intuitivní ovládání, různé rychlosti, pozvolný rozběh a bezpečné vypínání momentu (STO). Stejnosměrné výkonové spínače chrání, monitorují a spínají vysoké stejnosměrné zátěže ve stejnosměrných sítích.
Kategorie produktů
Nové produkty
Multifunkční stejnosměrný výkonový spínač
Ochrana, monitorování a spínání stejnosměrných zátěží
Multifunkční stejnosměrný výkonový spínač CONTACTRON ELR HDC s hybridní technologií umožňuje chránit, monitorovat a spínat vysoké stejnosměrné zátěže. Využívejte výhody intuitivní parametrizace, záznamu dat, možnosti připojení k síti a trvalého zvyšování účinnosti díky rekuperaci energie.
Hlavní vlastnosti
- Konstrukční šířka: 85 mm
- Provozní proud: 10 až 55 A
- Komunikační rozhraní: IO-Link, DIO
- Provozní napětí: 0 až 810 V
- Ochrana proti nadproudu, přepětí a podpětí
- Intuitivní parametrizace pomocí clipx ENGINEER
- Integrované přednabíjení pro meziobvody
- Galvanické oddělení všech pólů pomocí relé
Vaše výhody
- Spínání bez oblouku díky hybridní technologii s ochrannými a monitorovacími funkcemi ve stejnosměrných sítích
- Úspora místa díky konstrukční šířce pouhých 85 mm
- Zamezení proudových špiček díky integrované funkci přednabíjení
- Optimální uživatelská přívětivost díky intuitivní parametrizaci pomocí clipx ENGINEER a jednoduché komunikaci přes IO-Link
- Udržitelné zvyšování účinnosti díky rekuperaci energie ve stejnosměrných sítích
Hybridní spouštěč motoru
Hybridní spouštěč motoru S kompaktními hybridními spouštěči motorů můžete motory rychle a spolehlivě spínat a provádět reverzaci.
S kompaktními hybridními spouštěči motorů samostatně, modulárně a propojitelně spínáte motory – a navíc bezpečně a spolehlivě. Přístroje se používají všude tam, kde je důležitá reverzace a ochrana třífázových asynchronních motorů o výkonu 50 W až 3 kW. Nabídku produktů hybridních spouštěčů motorů tvoří přímé a reverzační startéry dostupné s různými funkcemi, např. nouzovým zastavením nebo ochranou motoru.
Spouštěče pro stejnosměrné motory
Spouštěče pro stejnosměrné motory Spínejte stejnosměrné motory rychle a spolehlivě
Elektronická výkonová relé a zátěžová reverzační relé umožňují rychlé přepínání stejnosměrných motorů. Reverzační relé bez opotřebení reverzují a brzdí stejnosměrné motory až 24 V/10 A. Využijte výhod jednoduchého propojení díky integrovanému blokovacímu obvodu a propojení zátěže.
Motorový spouštěč
Motorový spouštěč Připojit, nastavit a spustit: nový motorový spouštěč s mimořádně intuitivním ovládáním
Toto kompaktní řešení nabízí všechny potřebné funkce pro různé rychlosti otáčení, pozvolný rozběh a bezpečné zastavení pomocí funkce Safe Torque Off (STO). Bezpečný, snadný a účinný provoz třífázových asynchronních motorů je důležitým cílem mnoha projektů. Motorový spouštěč CONTACTRON umožňuje jednoduchý provoz s různými otáčkami od normální rychlosti přes plazivou rychlost a pozvolný rozběh až po energetickou účinnost a funkci rampy.
DC výkonový spínač CONTACTRON ELR HDC
DC výkonový spínač Ochrana, monitorování a spínání stejnosměrných zátěží zcela bez elektrického oblouku
Technologie stejnosměrného proudu je klíčem k udržitelnému zásobování energií budoucnosti. Inovativní stejnosměrný výkonový spínač CONTACTRON ELR HDC kombinuje v mimořádně kompaktním provedení ochranu, monitorování a spínání zátěží v moderních průmyslových stejnosměrných sítích.
Využívejte při provozu vaší aplikace výhody neopotřebitelné hybridní technologie, intuitivní parametrizace, záznamu dat, možnosti připojení k síti a trvalého zvýšení účinnosti díky rekuperaci energie.