Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Izolované a neizolované spojky v různých provedeních

Lisované konektory

Lisovací konektory zaručují dlouhodobě odolné elektrické spoje vysoké kvality. Náš rozsáhlý sortiment zahrnuje různé izolované i neizolované spojky, které splňují požadavky průmyslu i řemeslníků.

Go to Product Detail Page for item 3240570
C-BCI 6/4,6 - Kabelová oko
C-BCI 6/4,6 - Kabelová oko
3240570

Plochá kabelová koncovka, s výstupkem, připájené hrdlo, žlutá, 4 ... 6 mm2, šířka kolíku: 4,6 mm, jednoduché zavedení vodiče díky Easy-Entry, pro horizontální a vertikální vlisování s CRIMPFOX-RCI 6

Vaše výhody

  • Rozsáhlý produktový program pro všechny oblasti použití
  • Vysoce kvalitní konektory v souladu s normou
  • Optimální lisované spoje v kombinaci s našimi nástroji a automaty
Tři kulatá kabelová oka vedle sebe
Izolované a neizolované vidlicové koncovky vodiče umístěné v řadách
Izolovaná kolíková kabelová oka umístěná vedle sebe
Různé izolované ploché konektory
Plně izolované stykové spojky umístěné vedle sebe
Tři kulatá kabelová oka vedle sebe

Kulatá kabelová oka umožňují vytvořit spojení mezi vodičem a šroubovým spojem, která jsou zabezpečená proti vytažení, a kromě toho nabízejí široké spektrum použití (např. připojovací svorkové bloky).

  • Podle DIN 46234 (neizolovaná kabelová oka)
  • Dostupná v různých variantách (izolovaná, neizolovaná, s přídavnou lisovací zónou)
  • Svorníkový spoj: od M2,5 do M16
  • Průřezy vodičů: od 0,5 do 240 mm²

Izolované a neizolované vidlicové koncovky vodiče umístěné v řadách

Vidlicové koncovky vodičů umožňují spojení mezi vodičem a šroubovým spojem a nabízejí široké spektrum použití (např. připojovací svorkové bloky).

  • Podle DIN 46234 (neizolované vidlicové koncovky)
  • Dostupné v různých variantách (izolované, neizolované)
    – Svorníkový spoj: od M3 do M8
  • Průřezy vodičů: od 0,5 do 6 mm²

Izolovaná kolíková kabelová oka umístěná vedle sebe

Kolíková kabelová oka využijete při připojování různých svorkových prostorů.

  • Dostupná v různých izolovaných variantách (plochá, plochá s háčkem, kulatá, kulatá s přídavnou lisovací zónou)
  • Průřezy vodičů: od 0,5 do 6 mm²

Různé izolované ploché konektory

Ploché konektory jsou určené pro opakovaně rozpojovaná spojení elektrických komponent.

  • Podle DIN 46247 (neizolované zásuvky faston) a DIN 46248 (neizolované fastony)
  • Dostupné v různých variantách (neizolované a izolované zásuvky faston a fastony, izolované ploché rozvaděče, plně izolované zásuvky faston)
  • Průřezy vodičů: od 0,5 do 6 mm²

Plně izolované stykové spojky umístěné vedle sebe

Plně izolované stykové spojky nabízejí možnost trvalého spojení dvou odizolovaných vodičů.

  • Průřezy vodičů: od 0,5 do 6 mm²

Různé izolované a neizolované lisované konektory uspořádané v osmi řadách

Lisované konektory pro bezpečná spojení

Lisované spoje se používají ve všech oblastech průmyslu a řemeslné výroby. Zaručují dlouhodobě odolná elektrická spojení vysoké kvality. Jsou dostupné v mnoha variantách a provedeních.

Osoba drží před rozvaděčem lisovací kleště CRIMPFOX DUO 16S a zalisovaný vodič

Profesionální zpracování ručním nářadím a nástrojovými automaty

Společnost Phoenix Contact nabízí široké portfolio ručního nářadí a nástrojových automatů pro zpracování koncovek vodičů, kabelových ok, robustních konektorů a celé řady dalších kontaktů a spojek.

Naše ruční nářadí se vyznačuje ergonomickým provedením a vysokou kvalitou zaručující pohodlnou práci bez únavy a dlouhou životnost. Naše nástroje vybavené zábranou zajišťují dlouhodobě stabilní velmi kvalitní zpracování koncovek vodičů a spojek.

Automat pro lisování koncovek CF 500 s různými nalisovanými vodiči a konektory

S našimi nástrojovými automaty budete rychle a bezpečně zpracovávat různé typy kontaktů, a navíc ušetříte čas i peníze při osazování vodičů.

Pomocí našich univerzálních automatů pro lisování koncovek CF 500 můžete během velmi krátké doby lisovat různé typy kontaktů jako jsou nejrůznější kabelová oka, ploché konektory nebo koncovky vodičů.

Díky různým výměnným zápustkám a držadlu jsou nejen flexibilní a rychlé, ale také mobilní. Proces lisování se jednoduše spouští nožním spínačem. Díky tomu máte obě ruce volné pro osazení vodičů příslušnými kontakty.