C-RCI 6/M6
- Kulaté kabelové oko
C-RCI 6/M6
- Kulaté kabelové oko
3240029
Kulaté kabelové oko, žluté, 4 ... 6 mm2, M6
Kulaté kabelové oko, žluté, 4 ... 6 mm2, M6
Kulaté kabelové oko, červené, 0,5 ... 1,5 mm2, M4
Kulaté kabelové oko, modré, 1,5 ... 2,5 mm2, M5
Kulaté kabelové oko, modré, 1,5 ... 2,5 mm2, M4
Kulaté kabelové oko, žluté, 4 ... 6 mm2, M5
Kulaté kabelové oko, žluté, 4 ... 6 mm2, M4
Kulaté kabelové oko, modré, 1,5 ... 2,5 mm2, M6
Plochá kabelová koncovka, s výstupkem, připájené hrdlo, červená, 0,5 ... 1,5 mm2, šířka kolíku: 4,6 mm, jednoduché zavedení vodiče díky Easy-Entry, pro horizontální a vertikální vlisování s CRIMPFOX-RCI 6
Kulaté kabelové oko, neizolované, 10 mm2, M6
Kulaté kabelové oko, žluté, 4 ... 6 mm2, M8