Šetření namísto plýtvání: akumulátory

Spolehněte se na inovativní komponenty a technologie společnosti Phoenix Contact, které vám pomohou s řešením akumulátorových systémů pro ukládání energie (BESS).
Personál údržby u akumulátorů s fotovoltaickým zařízením
Žena před akumulátorem při západu slunce s větrnými elektrárnami v pozadí

Akumulátorové systémy pro uložení energie Když zapadne slunce, začíná naše práce

Slunce nesvítí trvale a vítr nevane nepřetržitě, avšak energie je potřebná neustále. Akumulátorové systémy jsou řešením pro nezávislé zásobování energií navzdory nestálým zdrojům využívaným při výrobě energie. Pro zajištění spolehlivého provozu vašeho akumulátoru nabízí společnost Phoenix Contact rozsáhlé produktové portfolio pro akumulátory různých velikostí, které jsou používány v různých oblastech.

Objevte naše portfolio služeb pro váš akumulátor


Výhody, které získáte při spolupráci se společností Phoenix Contact


  • Rozsáhlé, vzájemně sladěné produktové portfolio od jednoho dodavatele
  • Komponenty, systémy a technologie, které se již osvědčily v praxi, umožňují spolehlivý provoz akumulátoru
  • Kompetentní, osobní poradenství poskytované našimi odborníky z oblasti BESS umožňuje nacházení potenciálu pro optimalizaci a co nejlepších řešení

Aplikace s akumulátorovými systémy

Nádrž na vodík
Akumulátory lze integrovat do hybridních systémů, které kombinují různé technologie P2X, jakými jsou například Power-to-Gas (předávání energie plynnému vodíku) a Power-to-Heat (přeměna energie na teplo). To umožňuje flexibilní a efektivní využití vyrobené energie.
Farma větrných elektráren a solární park s akumulátorovými systémy
Aby bylo možné účinně čelit nestálosti při výrobě energie z obnovitelných zdrojů, musí v budoucím energetickém prostředí sehrávat ústřední roli velkokapacitní akumulátory podporující odběr energie ze sítě. Budou zajišťovat potřebnou stabilizaci sítě v době nedostatku slunečního záření nebo v době bezvětří.
Nabíjecí stanice pro elektromobilitu
Systémy akumulace energie jsou nezbytnou součástí spolehlivé nabíjecí infrastruktury. I v místech s omezenou kapacitou sítě umožňují instalaci rychlonabíjecích stanic bez nutnosti rozsáhlé modernizace sítě.
Domácí akumulátorový systém v garáži
V domácnostech se akumulátory často používají v kombinaci se solárním zařízením, měničem a domácí nabíječkou. Zde slouží k optimalizaci vlastní spotřeby. Tím je umožněna realizace úspor nákladů a energetické nezávislosti.
Využití stejnosměrného proudu ve výrobě
Akumulátory lze snadno integrovat do průmyslových stejnosměrných sítí. Představují flexibilní řešení pro zvládání špiček zatížení a zvyšují hospodárnost zařízení. Současně výrazně snižují ztráty při přeměně.
Vnitřní prostory výpočetního střediska
Ve výpočetních střediscích zajišťují akumulátory energie nepřerušené zásobování energií i v případě přerušení dodávky proudu. Z důvodu citlivosti a možné ztráty dat je pro provoz nezbytná vysoká dostupnost.

Systémy skladování energie v podobě akumulátorů zvyšují nezávislost zásobování energií a jsou šetrnější ke klimatu. Pouze s pomocí technologií tohoto druhu je zajištěno optimální využití dostupné energie.

Tým odborníků z oboru akumulátorových úložišť
Tým odborníků společnosti Phoenix Contact z oboru akumulátorových úložišť

Časté dotazy: Akumulátorové systémy


Pohled do vnitřního prostoru akumulátoru energie
Lidské ruce drží zeměkouli
Pohled do vnitřku akumulátoru v parku AES
Moře světel na polokouli
Pohled do vnitřního prostoru akumulátoru energie

Zkratka BESS znamená Battery Energy Storage System (akumulátorový systém pro uložení energie). Akumulátorový systém pro uložení energie (BESS) je nezbytnou součástí moderní energetické infrastruktury. Tato technologie umožňuje efektivně ukládat elektrickou energii a v případě potřeby ji opět odebírat. To také rozhodujícím způsobem přispívá k zajištění budoucích rovnoměrnějších a spolehlivějších dodávek energie.

Lidské ruce drží zeměkouli

Vzhledem k přibývajícímu podílu obnovitelných, nestálých druhů energie v globálním energetickém mixu jsou akumulátorové systémy nepostradatelným nástrojem pro realizaci udržitelného a efektivního energetického přechodu. Požadavek na zajištění nepřetržitého zásobování energií bude totiž aktuální i v budoucnu. Akumulátorové systémy umožňují realizaci inteligentního a optimalizovaného řízení energie tím, že ukládají přebytečnou energii v době nízké poptávky a uvolňují ji v době špičky. Kolísající odebíraná a spotřebovávaná množství se tím možno vyrovnávat. Z tohoto důvodu jsou akumulátorové systémy nezbytnou součástí elektrifikovaného světa, a tedy i důležitým pilířem koncepce All Electric Society.

Pohled do vnitřku akumulátoru v parku AES

Akumulátorové systémy poskytují četné výhody, které z nich činí zajímavé řešení pro domácnosti i podniky. Umožňují efektivně využívat vlastní výrobu elektrické energie, a snižovat tak závislost na externích zdrojích energie. Tím se zvyšuje energetická nezávislost, protože se snižují odběry elektrické energie ze sítě. K úspoře nákladů přispívají akumulátorové také tím, že umožňují využívání uložené energie v době cenových špiček, a snižují tak celkové náklady na elektrickou energii. Akumulátorové systémy dále podporují využívání elektrické energie pocházející z obnovitelných zdrojů, a přispívají tak k snižování emisí CO₂. Významně tak přispívají k ochraně životního prostředí.

Moře světel na polokouli

Potřebná kapacita akumulátorů energie se v příštích letech bude celosvětově neúměrně zvyšovat. Předpokládá se, že do roku 2031 bude potřebná celková kapacita činit 1400 GWh. Velký podíl na tom mají akumulátorové systémy podporující odběr energie do sítě, a to 77 %. 14 % kapacit akumulátorů pokrývají domácí akumulátorové aplikace.

Dokument Whitepaper
Zelená energie pro společnost budoucnosti

V souvislosti s koncepcí All Electric Society (AES) sehrávají akumulátory energie ústřední roli. Dokument Whitepaper pojednává o významu akumulátorů energie jako základního prvku propojení odvětví a zkoumá technologie akumulátorů, které jsou pro tento účel vhodné. Zjistěte více o možných aplikacích a o vývoji trhu s ohledem na různé typy akumulátorů energie.

Stáhnout bezplatný dokument Whitepaper
Akumulátor energie

Kontakt

3 muži v košilích
Dominik Stammeier, Rüdiger Meyer, Matthias Schröder
Tým odborníků z oboru akumulátorů
Rádi vás doprovodíme na cestě k udržitelné budoucnosti pomocí akumulátorových systémů pro uložení energie.