Produktová řešení pro akumulátory pro obytné prostory Kombinace solárního zařízení s akumulátorem pro obytné prostory maximalizuje spotřebu vlastní vyrobené elektrické energie v obytných budovách.

Rodinný dům s akumulátorovým systémem v garáži

Fotovoltaické zařízení na střeše, akumulátor ve sklepě: V soukromé domácnosti jsou akumulátory pro obytné prostory často používány v kombinaci se solárním zařízením. Kromě měniče a připojovací skříně generátoru (GAK) zahrnuje tento účinný systém také samotný akumulátor pro obytné prostory, který sestává ze systému správy baterie (BMS) a bateriových modulů. Společnost Phoenix Contact poskytuje vhodná řešení pro všechny tyto oblasti použití.

Naše portfolio řešení v oblasti akumulátorů pro obytné prostory


Interaktivní obrazová mapa: Vizualizace portfolia pro domácí akumulátorové systémy
Připojovací skříně generátorů pro fotovoltaiku
Pro bezpečnou instalaci fotovoltaických zařízení a jejich ochranu před zasažením bleskem a před účinky přepětí nabízí společnost Phoenix Contact širokou řadu různých připojovacích skříní generátorů. Pomocí těchto připojovacích skříní generátorů jsou vazby přepětí odváděny přímo do potenciálu země, čímž je nadále zajištěna funkce vašeho fotovoltaického zařízení. Předem osazené skříně, které jsou k dispozici v různých konfiguracích, jsou kompatibilní s měniči mnoha výrobců.
Přejít k produktům
Technika připojení pro měniče
Připojte své nainstalované solární zařízení a příslušný elektrický akumulátor k měniči tak, aby všechna zařízení byla zabezpečena proti přepólování. Kromě vnitřní techniky připojení desek plošných spojů nabízí společnost Phoenix Contact také konektory pro připojování k fotovoltaickému zařízení a k akumulátoru pro obytné prostory. Naše portfolio zahrnuje také 3- a 5pólové konektory pro střídavý proud a technologii připojení pro data a signály. Dostupné jsou také hybridní konektory s vysokým stupněm ochrany.
Přejít k produktům
Univerzální pouzdra pro vestavné systémy typu Embedded System
Pro obsluhu a monitorování akumulátoru energie ve vaší vlastní domácnosti nabízí společnost Phoenix Contact univerzální pouzdro řady UCS jako ideální řešení pro vestavné systémy typu Embedded System. Pouzdra se stupněm ochrany IP40 spolehlivě chrání standardní desky plošných spojů před vnějšími vlivy. Díky rozsáhlé nabídce příslušenství můžete využívat také výhodu v podobě individualizovaných provedení, např. odnímatelných bočních stěn.
Přejít k produktům
Technika připojení pro domácí akumulátorové systémy
Od techniky připojení desek plošných spojů ovládatelné pomocí páky až po výkonové připojení zabezpečené proti přepólování: společnost Phoenix Contact nabízí rozsáhlé portfolio v oblasti techniky připojení pro akumulátorové systémy, která bezpečně a spolehlivě spojuje moduly akumulátorů pro obytné prostory a regulátory pro zařízení na výrobu energie. Prostorově úsporné konstrukční provedení přitom umožňuje pohodlnou obsluhu i při stísněných instalačních poměrech.
Přejít k produktům
Produktové portfolio pro připojovací skříně generátorů v domácím akumulátorovém systému

Připojovací skříně generátorů pro fotovoltaiku

Robustní řešení zajišťující ochranu před přepětím a zasažením bleskem

Produktové portfolio pro techniku připojení v měniči

Technika připojení pro měniče

Účinná přeměna stejnosměrného proudu na střídavý proud

Produktové portfolio zahrnující univerzální pouzdra řady UCS

Univerzální pouzdra pro vestavné systémy typu Embedded System

Optimální ochrana elektronických komponent před vnějšími vlivy

Nejdůležitější produkty určené pro akumulátory pro obytné prostory


Díky akumulátoru pro obytné prostory může uživatel využívat velkou část vlastní elektrické energie vyrobené ze slunečního záření. To šetří životní prostředí i peněženku.

Dr. Rüdiger Meyer, Aplikační odborník pro oblast akumulátorových systémů

Energetická nezávislost pro domácnosti

Ve vlastním domě s nainstalovaným fotovoltaickým zařízením je obzvláště hospodárné ukládání solární energie do vlastního akumulátorového úložiště namísto levného prodávání solární energie místnímu poskytovateli služeb v oblasti zásobování energií. Elektrická energie je odebírána podle potřeby a proud z fotovoltaického zařízení je využíván v domácnosti, např. k provozu tepelného čerpadla nebo k nabíjení elektromobilu. Elektrická energie vyráběná fotovoltaickým zařízením snižuje množství energie odebírané od poskytovatele služeb v oblasti zásobování energií a zvyšuje nezávislost na elektrické síti. Kromě toho lze pomocí elektrického akumulátoru překlenovat výpadky dodávky proudu ze sítě.

Časté dotazy: Akumulátory pro obytné prostory


Akumulátory pro obytné prostory
Akumulátor pro obytné prostory v bytovém domě
Solární panely na střeše domu
Akumulátory pro obytné prostory

Akumulátor pro obytné prostory je systém pro akumulaci energie, který uchovává přebytečnou energii, většinou pocházející z obnovitelných zdrojů, mezi které patří solární energie. Tuto energii pak lze využívat v případě potřeby, např. v noci nebo za nepříznivého počasí. Akumulační systém obvykle sestává z baterií, které uchovávají elektrickou energii chemickou cestou. Kapacita akumulátororů činí řádově 10 kWh.

Akumulátor pro obytné prostory v bytovém domě

V oblasti akumulátorů pro obytné prostory existují různá technická řešení, mezi která patří:

  • Systémy propojené pomocí střídavého proudu: Tyto systémy jsou připojeny k domovní síti prostřednictvím střídavého proudu (AC) a mohou být instalovány nezávisle na solárním systému.
  • Systémy propojené pomocí stejnosměrného proudu: Tyto systémy jsou přímo spojeny se stejnosměrným obvodem (DC) solárního systému a poskytují účinnější přenos energie.
  • Hybridní systémy: Tyto systémy kombinují střídavé i stejnosměrné propojení a poskytují flexibilitu i účinnost.

Solární panely na střeše domu

Akumulátory pro obytné prostory poskytují několik výhod, mezi které patří:
• Energetická nezávislost: Umožňují využívat větší podíl energie, kterou si sami vyrobíte, a snižují tak závislost na veřejné elektrické síti.
• Úspora nákladů: Využití uložené energie může snížit celkové náklady na elektrickou energii, zejména v obdobích s vysokými cenami elektrické energie.
• Ochrana životního prostředí: Podporují využívání obnovitelných zdrojů energie a snižují emise CO2.

Kontakt

Aplikační odborník Rüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
Aplikační odborník z oboru akumulátorů energie
Rád vám pomohu při výběru vhodných komponent.