Připojovací skříň generátoru; napětí MPP: 1000 V DC; počet řetězců: 2; počet podporovaných trackerů MPP: 2; přepěťová ochrana: T1 / T2; vybavení: Požární spínač DC; druh přívodu vedení: SUNCLIX; rozsah dodávky: Konektor DC k připojení připojovací skříně generátoru
Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení
Aby bylo možné optimálně chránit fotovoltaická zařízení proti přímému zásahu bleskem a proti přepětí, je nutné použít připojovací skříně generátoru. Naše připojovací skříně generátoru ihned připravená k instalaci a okamžitému připojení jsou spolehlivá systémová řešení, která chrání měnič bezprostředně před vstupy stejnosměrného, popř. střídavého napětí. Vazby přepětí jsou při tom svedeny přímo k potenciálu země.
Připojovací skříň generátoru; napětí MPP: 1000 V DC; počet řetězců: 2; počet podporovaných trackerů MPP: 1; přepěťová ochrana: T1 / T2; vybavení: Požární spínač DC; druh přívodu vedení: SUNCLIX; rozsah dodávky: Konektor DC k připojení připojovací skříně generátoru
Připojovací skříň generátoru; napětí MPP: 1000 V DC; počet řetězců: 2; počet podporovaných trackerů MPP: 2; přepěťová ochrana: T1 / T2; vybavení: Požární spínač DC; druh přívodu vedení: Kabelové šroubení
Připojovací skříň generátoru; napětí MPP: 1000 V DC; počet řetězců: 2; přepěťová ochrana: T1 / T2; vybavení: Požární spínač DC; druh přívodu vedení: Kabelové šroubení
Připojovací skříň generátoru; napětí MPP: 1000 V DC; počet řetězců: 3; Stejný počet vstupních a výstupních stringů; počet podporovaných trackerů MPP: 1; přepěťová ochrana: T1 / T2; vybavení: bez speciální výbavy; druh přívodu vedení: Kabelové šroubení
Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 2 × 2 řetězce S přepěťovou ochranou (typ 2) a kabelovým šroubením pro vstupní a výstupní stranu
Stříška na ochranu před povětrnostními vlivy k ochraně připojovací skříně generátoru (GAK) před vlivy prostředí při montáži v exteriéru, z ušlechtilé oceli, s uzemňovacím šroubem M8 na zadní straně, včetně upevňovacího materiálu pro GAK a uzemňovací vedení.
Připojovací skříň generátoru; napětí MPP: 1000 V DC; počet řetězců: 1; počet podporovaných trackerů MPP: 2; přepěťová ochrana: T1 / T2; vybavení: bez speciální výbavy; druh přívodu vedení: Kabelové šroubení
Připojovací skříň generátoru; napětí MPP: 1000 V DC; počet řetězců: 1; počet podporovaných trackerů MPP: 6; přepěťová ochrana: T1 / T2; druh přívodu vedení: Kabelové šroubení
Připojovací skříň generátoru; napětí MPP: 1000 V DC; počet řetězců: 1; počet podporovaných trackerů MPP: 3; přepěťová ochrana: T1 / T2; vybavení: bez speciální výbavy; druh přívodu vedení: Kabelové šroubení
Mnohostranná řešení přepěťové ochrany pro vaše solární projekty
Bez ohledu na to, zda instalujete a provozujete fotovoltaické střešní zařízení nebo velký solární park, vám navrhneme správná opatření na ochranu proti přepětí. Dozvíte se vše o konkrétních problémech i našich inovativních produktech, které účinně ochrání vaše systémy. Získejte více informací o své individuální aplikaci a možnostech našeho přispění k vhodné přepěťové ochraně:
Vaše výhody
- Všechny sady jsou v pouzdrech odolných vůči prachu a s ochranou proti stříkající vodě (IP65)
- Rychlá instalace a uvedení do provozu díky předchozímu osazení připojovacích skříní generátoru
- Zjednodušené připojení vodiče ochranného potenciálu díky dostatečným možnostem připojení v připojovací skříni generátoru
- Rychlé vytvoření řešení specifických pro zákazníka
- Bezúdržbové připojení fotovoltaických řetězců pomocí technologie připojení SUNCLIX nebo push-in
- Konektory potřebné pro všechny fotovoltaické sady s technologií připojení SUNCLIX jsou již součástí dodávky
- Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci normy DIN EN 61439
Nové produkty
Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení
Bezpečné oddělení v případě požáru
Organizace požární ochrany a pojišťovny stále častěji doporučují tzv. požární spínače. Aby se minimalizovala rizika pro záchranné služby a zajistilo bezpečné hašení požáru, je cílem v případě nouze automaticky přepnout fotovoltaické řetězce v blízkosti fotovoltaických modulů do stavu bez zátěže.
Hlavní vlastnosti
- Motorový výkonový odpojovač
- Integrovaná přepěťová ochrana (typ T1/2)
- Ochrana až 12 trackerů MPP
- Až 2 řetězce na tracker MPP a 20 A na řetězec
- Bezúdržbové připojení pomocí techniky připojení SUNCLIX nebo push-in
- V souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439
Vaše výhody
- „Automatické“ fotovoltaických řetězců v blízkosti fotovoltaických modulů
- Rychlá instalace a uvedení do provozu díky předem osazených připojovacích skříní generátoru
- Kompaktní provedení pro prostorově úspornou instalaci
- Zjednodušené připojení vodiče pro vyrovnání potenciálů a ochranu před bleskem díky dostatečnému množství možností připojení
- Snížení nároků na instalaci sloučením fotovoltaických řetězců
Bezpečnost v případě údržby a nebezpečí
Nouzové požární vypínače a výkonové jističe
Nabízíme nouzový požární vypínač, popř. výkonový odpojovač, a přepěťovou ochranu v jediném přístroji. Nouzový vypínač umožňuje vypnout fotovoltaické zařízení na dálku. Je tak zajištěna maximální bezpečnost při údržbě a v případě nebezpečí.
Snadná kabeláž: osazení solárních konektorů bez speciálního nářadí
Fotovoltaické konektory
Pro připojení fotovoltaických řetězců jsou připojovací skříně generátoru vybaveny buď našimi stěnovými průchodkami SUNCLIX, nebo kabelovým šroubením na svornicích push-in. Konektory SUNCLIX od společnosti Phoenix Contact i svornice push-in spojují výhody jednoduché instalace a spolehlivého a bezúdržbového spojení.