Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 2× 2 řetězců. S přepěťovou ochranou (typ 1/2), DC požárním zátěžovým oddělovacím spínačem s dálkovým přístupem a přípojkou Push-in pro vstupní a výstupní stranu.
Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení
Aby bylo možné optimálně chránit fotovoltaická zařízení proti přímému zásahu bleskem a proti přepětí, je nutné použít připojovací skříně generátoru. Naše připojovací skříně generátoru ihned připravená k instalaci a okamžitému připojení jsou spolehlivá systémová řešení, která chrání měnič bezprostředně před vstupy stejnosměrného, popř. střídavého napětí. Vazby přepětí jsou při tom svedeny přímo k potenciálu země.
Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 1× 1 řetězce. S přepěťovou ochranou (typ 1/2), DC požárním zátěžovým oddělovacím spínačem s dálkovým přístupem a přípojkou Push-in pro vstupní a výstupní stranu.
Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 2× 2 řetězců. S přepěťovou ochranou (typ 2), DC požárním zátěžovým oddělovacím spínačem s dálkovým přístupem a přípojkou Push-in pro vstupní a výstupní stranu.
Mnohostranná řešení přepěťové ochrany pro vaše solární projekty
Bez ohledu na to, zda instalujete a provozujete fotovoltaické střešní zařízení nebo velký solární park, poskytneme vám správná opatření pro ochranu proti přepětí. Zde se dozvíte vše o konkrétních výzvách a našich inovativních produktech, které účinně ochrání vaše systémy. Získejte více informací o vaší individuální aplikaci a možnostech našeho přispění k vhodné přepěťové ochraně:
Vaše výhody
- Všechny sady jsou v pouzdrech odolných vůči prachu a s ochranou proti stříkající vodě (IP65)
- Rychlá instalace a uvedení do provozu díky předchozímu osazení připojovacích skříní generátoru
- Zjednodušené připojení vodiče ochranného potenciálu díky dostatečným možnostem připojení v připojovací skříni generátoru
- Rychlé vytvoření řešení specifických pro zákazníka
- Bezúdržbové připojení fotovoltaických řetězců pomocí technologie připojení SUNCLIX nebo push-in
- Konektory potřebné pro všechny fotovoltaické sady s technologií připojení SUNCLIX jsou již součástí dodávky
- Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci normy DIN EN 61439
Předem osazené připojovací skříně generátoru spolehlivě chrání střešní zařízení
Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení
Společnost Phoenix Contact nabízí v podobě svých předem osazených připojovacích skříní generátorů spolehlivá systémová řešení, která chrání měnič bezprostředně před vstupy stejnosměrného napětí.
Vazby přepětí jsou při tom přímo svedeny k potenciálu země. Díky přizpůsobenému rozsahu výkonu lze v krátkém čase nabídnout nové varianty.
Bezpečnost v případě údržby a nebezpečí
Nouzové požární vypínače a výkonové jističe
Nabízíme nouzový požární vypínač, popř. výkonový odpojovač, a přepěťovou ochranu v jediném přístroji. Nouzový vypínač umožňuje vypnout fotovoltaické zařízení na dálku. Je tak zajištěna maximální bezpečnost při údržbě a v případě nebezpečí.
Snadná kabeláž: osazení solárních konektorů bez speciálního nářadí
Fotovoltaické konektory
Pro připojení fotovoltaických řetězců jsou připojovací skříně generátoru vybaveny buď našimi stěnovými průchodkami SUNCLIX, nebo kabelovým šroubením na svornicích push-in. Konektory SUNCLIX od společnosti Phoenix Contact i svornice push-in spojují výhody jednoduché instalace a spolehlivého a bezúdržbového spojení.