Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Přepěťová ochrana pro fotovoltaická střešní zařízení Informujte se o optimální přepěťové ochraně pro vaši aplikaci.

Osoby ve fotovoltaickém střešním zařízení

Výzva


Střešní zařízení v pohledu shora

Předcházejte ztrátám výnosů a vysokým nákladům na opravy

Aby nedocházelo k překročení plánovaných dob odpisování, je třeba vyhýbat se dlouhým dobám prostojů a vysokým nákladům na opravy. Účinky úderů blesku a přepětí však mohou způsobit značné škody na zařízení. Koncepce přepěťové ochrany má proto pro bezporuchový provoz fotovoltaických střešních zařízení maximální význam. Koncepce by měla zahrnovat ochranu jak měniče, tak i fotovoltaických modulů a u fotovoltaických střešních zařízení s vnějším systémem ochrany před bleskem také ochranu samotné budovy.

Symbol normy

Normativní požadavky

Normy jsou účinným nástrojem pro zajišťování kvality, účinnosti a bezpečnosti. U fotovoltaických střešních zařízení se pozornost zaměřuje na dvě normy:

  1. ____ HD-60364-7-712 pro plánování a instalaci fotovoltaických zařízení
  2. ____ EN 62305-3, příloha 5, pro výběr a instalaci ochrany před bleskem a přepětím

Jaké požadavky musí splňovat koncepce ochrany proti přepětí u střešních zařízení? Následující výklad v souladu s normou EN 62305-3, přílohou 5, má sloužit jako pomůcka:

Budova bez vnější ochrany před bleskem
Budova s vnější ochranou před bleskem – oddělovací vzdálenost je dodržena
Budova s vnější ochranou před bleskem – oddělovací vzdálenost není dodržena
Budova bez vnější ochrany před bleskem

  • __ Místo instalace DC 2__ Stejnosměrná přepěťová ochrana v blízkosti fotovoltaických modulů: svodič typu 2
  • __ Místo instalace DC 1__ Stejnosměrná přepěťová ochrana v blízkosti měniče: svodič typu 2, je-li délka vedení mezi DC 1 a měničem >10 m
  • __ Místo instalace AC 2__ Střídavá přepěťová ochrana na střídavé straně měniče: svodič typu 2, je-li délka vedení mezi AC 1 a AC 2 >10 m
  • __ Místo instalace AC 1__ Střídavá přepěťová ochrana v hlavním rozvodu: svodič typu 2

Budova s vnější ochranou před bleskem – oddělovací vzdálenost je dodržena

  • __ Místo instalace DC 2__ Stejnosměrná přepěťová ochrana v blízkosti fotovoltaických modulů: svodič typu 2
  • __ Místo instalace DC 1__ Stejnosměrná přepěťová ochrana v blízkosti měniče: svodič typu 2, je-li délka vedení mezi DC 1 a měničem >10 m
  • __ Místo instalace AC 2__ Střídavá přepěťová ochrana na střídavé straně měniče: svodič typu 2, je-li délka vedení mezi AC 1 a AC 2 >10 m
  • __ Místo instalace AC 1__ Střídavá přepěťová ochrana v hlavním rozvodu: svodič typu 1

Budova s vnější ochranou před bleskem – oddělovací vzdálenost není dodržena

  • __ Místo instalace DC 2__ Stejnosměrná přepěťová ochrana v blízkosti fotovoltaických modulů: svodič typu 1
  • __ Místo instalace DC 1__ Stejnosměrná přepěťová ochrana v blízkosti měniče: svodič typu 1
  • __ Místo instalace AC 2__ Střídavá přepěťová ochrana na střídavé straně měniče: svodič typu 1
  • __ Místo instalace AC 1__ Střídavá přepěťová ochrana v hlavním rozvodu: svodič typu 1

Řešení


Připojovací skříň generátoru před fotovoltaickým střešním zařízením

Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení

V odezvě na tyto výzvy nabízíme spolehlivé připojovací skříně generátorů, které jsou součástí předem osazených systémových řešení a které chrání měniče fotovoltaických střešních zařízení bezprostředně před vstupy stejnosměrného napětí. Vazby přepětí jsou při tom přímo svedeny k potenciálu země.

Připojovací skříň generátoru
Přehled produktů

Získejte přehled o našem produktovém portfoliu připojovacích skříní generátorů, které jsou připraveny k instalaci a okamžitému připojení, a vyhledejte nejvhodnější připojovací skříň generátoru pro svoji aplikaci.

Nalezněte správný produkt
Dva elektroinstalatéři při rozhovoru uvnitř fotovoltaického střešního zařízení

Vhodnou připojovací skříň generátoru naleznete ve 3 krocích:

Elektromontér při práci
Elektromontér při práci
Elektromontér při práci
Elektromontér při práci
Elektromontér při práci

Pro výběr vhodné připojovací skříně generátoru jsou rozhodující především následující kritéria související s použitým měničem:

  • Počet trackerů MPP
  • Počet řetězců připadajících na jeden tracker MPP
  • Maximální proud připadající na jeden tracker MPP

Elektromontér při práci

Při výběru vhodné připojovací skříně generátoru je důležité, zda se jedná o budovu vybavenou vnější ochranou před bleskem, nebo nikoli:

Budova bez vnější ochrany před bleskem:

  • Dostatečný svodič typu 2

Budova s vnější ochranou před bleskem:

  • Svodič typu 2, je-li dodržena oddělovací vzdálenost „s“
  • Svodič typu 1 (nebo kombinovaný svodič 1/2), není-li dodržena oddělovací vzdálenost „s“

Elektromontér při práci

Zvolení správné techniky připojení pro připojovací skříně generátorů ovlivňuje účinnost, bezpečnost, životnost a snadnou údržbu zařízení. K dispozici jsou přitom dvě možnosti.

  • Konektory SUNCLIX
  • Kabelováé šroubení s technologií push-in

Další informace o technice připojení pro fotovoltaiku
Elektromontér při práci

Po získání odpovědi na výše uvedené hlavní otázky pomocí funkce filtru na stránce se seznamem produktů můžete snadno a rychle nalézt správný produkt. Podstatná kritéria filtrování pro zúžení výběru produktů proto mají následující znění:

  • Počet podporovaných trackerů MPP
  • Počet řetězců (připadajících na jeden tracker MPP)
  • Třída svodiče podle IEC
  • Způsob přívodu vedení

V případě, že existují ještě další požadavky (jako např. výkonové odpojovače stejnosměrného napětí, pojistky), vymezte tyto možnosti také ve filtraci. To vám usnadní rychlé nalezení individuálního řešení.

Speciální tip: Pomocí našeho vyhledávače kompatibility můžete nalézt vhodnou připojovací skříň generátoru pro vámi používaný měnič v pouhých třech krocích.

K připojovacím skříním generátorů pro fotovoltaická zařízení

Typická konstrukční skladba našich připojovacích skříní generátorů

Interaktivní obrazová mapa: Sestavování rozvodných skříní generátorů
Sestavování řetězců
Sestavováním jednotlivých řetězců prostřednictvím vnitřního paralelního zapojení lze například snížit náklady na instalaci fotovoltaického zařízení.
Sestavování řetězců
Integrace ochranných vodičů a vyrovnání potenciálů pro ochranu před bleskem u fotovoltaického zařízení
Naše řešení jsou vybavena dvěma body připojení ochranného vodiče: jedním pro ochranný vodič vestavěného svodiče přepětí a, volitelně, jedním pro funkční uzemnění zajišťující vyrovnání potenciálů a ochranu fotovoltaického zařízení před bleskem.
Integrace ochranných vodičů a vyrovnání potenciálů pro ochranu před bleskem u fotovoltaického zařízení
Stenosměrná přepěťová ochrana
Vysoce kvalitní svodiče přepětí z nabídky společnosti Phoenix Contact poskytují ochranu před účinky úderů blesku a před přepětím. Jsou volitelně k dispozici jako svodiče typu 1 nebo typu 2.
Další informace
Stenosměrná přepěťová ochrana
Motorizovaný výkonový odpojovač stejnosměrného napětí (požární spínač)
Vybrané připojovací skříně generátorů jsou vybaveny motorizovanými výkonovými odpojovači stejnosměrného napětí, známými také jako požární spínače. Tyto spínače umožňují v případě požáru rychlé a jednoduché odpojení zátěží od stejnosměrných vedení v budově. Zde naleznete seznam všech dostupných produktů.
Další informace
Motorizovaný výkonový odpojovač stejnosměrného napětí (požární spínač)
Ruční výkonový odpojovač stejnosměrného napětí
Ruční výkonové odpojovače stejnosměrného napětí umožňují bezpečné oddělování fotovoltaických řetězců při provádění údržby nebo oprav. Zde naleznete seznam všech dostupných produktů.
Další informace
Ruční výkonový odpojovač stejnosměrného napětí
Pojistky pro fotovoltaiku
Pokud je použití pojistek nezbytné, naleznete zde seznam všech dostupných produktů.
Další informace
Pojistky pro fotovoltaiku

Vaše výhody

  • Ochrana velkého počtu měničů, která je realizována před vstupy stejnosměrného napětí, je umožněna díky širokému produktovému portfoliu
  • Rychlá instalace a uvedení do provozu díky předchozímu osazení připojovacích skříní generátoru
  • Zjednodušené připojení vodiče pro vyrovnání potenciálů a ochranu před bleskem díky dostatečným možnostem připojení v připojovací skříni generátoru
  • Bezúdržbové připojení fotovoltaických řetězců pomocí technologie připojení SUNCLIX nebo push-in
Požár domu s šířením ohně a vznikem kouře

Bezpečné oddělení v případě požáru

Neexistuje všeobecný předpis pro takzvané požární výkonové odpojovače napětí ve střešních fotovoltaických zařízeních, avšak organizace požární ochrany a pojišťovny přesto jejich použití stále častěji doporučují.
Hlavní cíl přitom spočívá v umožnění „automatického“ odpojování zátěže od fotovoltaických řetězců co nejblíže k fotovoltaickým modulům. Tím se minimalizuje ohrožení záchranných složek. Hašení požáru je zaručeně bezpečné.

Připojovací skříň generátoru s oddělovacím vypínačem zátěže

Automatické odpojování díky požárnímu výkonovému odpojovači napětí

Nezávisle na tom, zda je budova vybavena fotovoltaickým zařízením nebo nikoli, je třeba před zahájením hašení požáru zajistit odpojení napětí v zasažené oblasti. Toho lze dosáhnout například vypnutím hlavního vypínače nebo vyjmutím pojistek. Tento postup rovněž přeruší napájení motorizovaných výkonových odpojovačů napětí v připojovací skříni generátoru, čímž se „automaticky“ odpojí stejnosměrná vedení v budově. Další výhodou je motorické opětovné zapínání výkonového odpojovače napětí. Úmyslné i neúmyslné vypnutí nebo vypnutí způsobené výpadkem proudu nemá za následek nákladné servisní zásahy, protože výkonové odpojovače napětí se po obnovení původního stavu znovu motoricky zapínají.

Důležité informace a časté dotazy (FAQ)

Elektromontéři při rozhovoru

V naší obsáhlé sekci Časté dotazy objevíte mnoho dalších zajímavých doporučení a rad týkajících se přepěťové ochrany pro fotovoltaická zařízení a použití připojovacích skříní generátorů. Naleznete zde podrobné odpovědi a užitečné informace, které vám pomohou při plánování a realizaci vašich projektů.

Kontakt


Kontakt

Fotografie osob
Ihre Experten für Generatoranschlusskästen
Product Management
Rádi vám poskytneme podporu při výběru správné připojovací skříně generátoru pro vaše fotovoltaické zařízení.

Další produkty


Časté dotazy


Oddělovací vypínač stejnosměrné zátěže

Kdy má smysl použít výkonový odpojovač stejnosměrného napětí?

Výkonový odpojovač stejnosměrného napětí je předepsanou součástí každého fotovoltaického zařízení, jelikož přispívá k zajištění bezpečnosti a snadné údržby. Připojení lze bezpečně oddělovat výlučně ve stavu bez zatížení. Výkonové odpojovače napětí jsou často integrovány v měniči, avšak u dlouhých kabelových tras zůstává velká část systému stále pod napětím. Tomu je při údržbě nebo opravách třeba zabránit.
Řešení: Nainstalujte v blízkosti fotovoltaických modulů přídavný výkonový odpojovač stejnosměrného napětí. Naše připojovací skříně generátorů kombinují tento spínač s přepěťovou ochranou a usnadňují pokládku vedení k měniči.

Pojistka pro fotovoltaiku

Pojistky: Proč sehrávají u střešních zařízení podřadnou roli?

V Evropě jsou podle normy HD 60364, části 7-712, fotovoltaické pojistky v zaříženích potřebné až od tří tparalelně zapojených fotovoltaických řetězců připadajících na jeden tracker MPP. Pokud jsou paralelně zapojeny tři nebo více fotovoltaických řetězců, mohou mít chybné proudy za následek k poškození modulů nebo kabelů. V takových případech mají fotovoltaické pojistky rozhodující význam pro předcházení možnostem zranění osob a vzniku škod na budovách. Mnoho moderních měničů umožňuje připojení pouze maximálně 2 řetězců připadajících na jeden tracker MPP. Informace o odolnosti proti zpětnému proudu a maximálním jištění naleznete v technickém listu výrobce modulu. Výjimkou jsou fotovoltaická zařízení s optimalizátory stejnosměrného výkonu nebo s měniči vybavenými funkcí selektivního odpojování řetězců, které dokáží zabránit vzniku chybných proudů. Zde je z části možné obejít se bez fotovoltaických pojistek, přičemž je však vždy nutné řídit se údaji výrobce.

Technologie připojení pro fotovoltaiku

Které techniky připojení jsou k dispozici?

Zvolení správné techniky připojení u připojovacích skříní generátorů má rozhodující vliv na účinnost, bezpečnost, životnost a snadnou údržbu zařízení. K dispozici jsou dvě možnosti:

1. Výměnná technika připojení: SUNCLIX
Tato technologie se velmi snadno instaluje a udržuje. Potřebné zástrčky jsou obsaženy v rozsahu dodávky připojovací skříně generátoru a díky technologii připojení pomocí pružinových svorek není nutná krimpovačka. Patentovaný odjišťovací mechanismus funguje bez speciálního nářadí a navíc umožňuje použití kompaktních provedení připojovacích skříní generátorů.

2. Přímé připojení pomocí připojovacích svorek s technologií push-in
Kromě výměnných řešení lze vedení vkládat také pomocí kabelového šroubení. Připojovací svorky s technologií push-in umožňují jednoduché a přímé připojování vodičů.

Připojovací skříně generátoru

Je možné připojovat rovněž hliníkové vodiče?

Hliníkové vodiče jsou oblíbenou volbou ve fotovoltaických instalacích z důvodu své nízké hmotnosti a příznivých nákladů. Vyžadují však speciální připojovací svorky a techniky, které zajišťují bezpečné a trvalé připojení. Protože standardní připojovací skříně generátoru nejsou svojí konstrukcí určeny pro přímé připojení hliníkových vodičů, jsou nezbytná řešení přizpůsobená konkrétním požadavkům. Vyhnete se tak korozi a problémům s kontakty.

Střecha proti povětrnostním vlivům

Je možné použití v nechráněné venkovní oblasti?

Instalace připojovacích skříní generátorů (GAK) v nechráněné venkovní oblasti je v některých případech nevyhnutelná. Třebaže jsou připojovací skříně generátorů se stupněm ochrany IP65 prachotěsné a chráněné proti stříkající vody, zkoušky prováděné podle normy DIN EN 60529 jsou pouze porovnávací a nesimulují reálné podmínky. Střechy chránící před povětrnostními vlivy jsou proto nezbytné. Chrání připojovací skříně generátorů ve venkovních prostorech před zamokřením, přehříváním způsobovaným slunečním záření a usazováním zkondenzované vody. Tím značně prodlužují životnost a zvyšují spolehlivost připojovacích skříní generátorů.

Připojovací skříň generátoru s robustními konektory

Jak lze minimalizovat ztráty ve vedení?

Z důvodu proměnlivých místních podmínek mohou u určitých fotovoltaických střešních zařízení vznikat požadavky na použití velmi dlouhých vedení. Pro minimalizaci ztrátového výkonu může být potřebné zvětšit průřezy těchto vedení. Standardní připojovací skříně generátorů často poskytují pouze omezenou flexibilitu, pokud jde o připojovací průřezy. Výběr našich variant naopak umožňuje použití rozšířeného připojovacího průřezu, a tím i splnění těchto požadavků.

Dvě osoby ve fotovoltaickém střešním zařízení

Co je nutno brát v úvahu při instalaci vnějšího systému ochrany před bleskem?

O střešní plochu se dělí fotovoltaické zařízení a vnější systém ochrany před bleskem. Souběžná instalace fotovoltaického zařízení a systému ochrany před bleskem je bezproblémová. Při dodatečné montáži fotovoltaického zařízení na střechu, na které je již nainstalován systém ochrany před bleskem, je nutno brát v úvahu několik aspektů. Zde naleznete další informace o oddělovacích vzdálenostech, průvěsu, stínění a vedení kabelů.

Dvě osoby při rozhovoru ve fotovoltaickém střešním zařízení

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.