Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Naše systémová kabeláž pro řídicí jednotky vám nabízí kompaktní řešení pro jednoduché plánování, montáž a uvedení vašeho automatizačního systému do provozu. Výměnné systémové kabely a předávací moduly zaručují rychlé, bezpečné a bezchybné propojení. Renovační komponenty pomáhají při modernizaci starších řídicích systémů. Ušetříte tím čas a značně snížíte své náklady.

Vaše výhody

  • Rychlé a bezchybné propojení 1:1 díky předem osazeným systémovým kabelům
  • Všestranné díky univerzálně použitelným komponentám
  • Flexibilní připojení: Pomocí techniky push-in a techniky šroubového připojení
VARIOFACE – Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Konfigurátor pro systémovou kabeláž pro řídicí jednotky

Konfigurátor: VARIOFACE – systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Nakonfigurujte si své individuální řešení Plug & Play pro nové instalace nebo upgrady. Intuitivní rozhraní operátora a 3D modely zajišťují snadnou manipulaci. Pomocí několika kliknutí si můžete vybrat komponenty řešení tvořené čelními adaptéry, systémovými kabely a moduly pro přenos signálu.

Systémový kabel VARIOFACE

Snížení nákladů na zapojení

Navrhování, montáž a uvádění automatizačních systémů do provozu je většinou časově velmi náročné. Navíc může dojít k chybám v zapojení a k dlouho trvajícímu vyhledávání chyb mezi řídicí úrovní a úrovní pole. Díky sortimentu produktů systémové kabeláže VARIOFACE od společnosti Phoenix Contact můžete profitovat z vyhovujících a individuálních řešení pro systémové kabely, čelní adaptéry a předávací moduly. Problémy patří minulosti.

Systémová kabeláž: Princip Plug & Play

Interaktivní obrazová mapa: Přehled produktové řady Systémová kabeláž VARIOFACE
Čelní adaptér VARIOFACE
Nemá vaše konstrukční skupina určená k propojení konektor? Žádný problém. Vyřeší to čelní adaptér VARIOFACE s přesným přizpůsobením na karty I/O.
Systémový kabel VARIOFACE
Osazená vedení k vytvoření rychlých zásuvných spojů. Plug & Play k vašim zařízením s integrovanými konektory nebo k našim čelním adaptérům VARIOFACE.
VARIOFACE Professional
Univerzální předávací moduly pro všechny aplikace.
VARIOFACE Front Connect
Úzké předávací moduly s čelními přípojkami.
Adaptér VARIOFACE V8
Zásuvné připojení pro reléové moduly.
Předávací modul VARIOFACE, VARIOFACE Front Connect a adaptér VARIOFACE V8

Předávací moduly VARIOFACE

Předávací moduly jsou ideálním řešením všude tam, kde je nutné připojit konektory k jednotlivým žilám. Naše univerzální moduly jsou nezávislé na řídicí jednotce a jejich přednosti se projeví tehdy, jsou-li do rozvaděče integrovány automatizační komponenty s vícepólovými konektory. Pro tyto konstrukční skupiny je charakteristické spojení 1:1.

Systémové kabely VARIOFACE shora, z boku a jako volný konec kabelu shora

Systémový kabel VARIOFACE

Každá zástrčka vyžaduje kabel. Univerzální kabely spojují rychle a bezchybně úroveň řízení a signálu.
Individuální nároky na aplikaci je možné realizovat pomocí produktů podle zadání zákazníka.

Čelní adaptér VARIOFACE, VARIOFACE Front Connect a adaptér VARIOFACE V8 zepředu

Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

U systémové kabeláže pro řídicí jednotku se jedná o moderní koncept propojení, u kterého jsou čelní adaptér, systémový kabel i moduly navzájem přizpůsobeny.

Brožura
Přehled kompletního portfolia

Získejte přehled o systémové kabeláži pro řídicí jednotky. Zjistěte, jak najít vhodnou technologii připojení pro přenos signálů, dat nebo výkonu pro vaši aplikaci.

Otevřít brožuru
Systémový kabel a moduly systémové kabeláže