Migrace a upgrade PLC/DCS VARIOFACE

Migrace a upgrade PLC/DCS

Díky migračnímu portfoliu VARIOFACE PLC/DCS můžete rychle a snadno migrovat signály I/O ze starého I/O systému do nového I/O systému prostřednictvím Plug & Play. Zachování stávající provozní kabeláže umožňuje bezproblémovou integraci, minimalizuje chyby v zapojení, snižuje počet kontrol smyček a zkracuje doby prostojů. Tím se zvyšuje účinnost a spolehlivost vašeho systému.

Vaše výhody

  • Rychlý a nekomplikovaný upgrade na moderní řídicí systémy PLC/DCS s řešeními na míru
  • Krátké prostoje procesu díky připojitelným migračním komponentám
  • Zjednodušené plánování a minimalizace kontrol smyček díky zachování stávajícího zapojení v terénu
  • Prostorově neutrální výměna PLC bez nutnosti přestavby rozváděčové skříně díky instalaci a servisně přívětivé montáži

Nové produkty

VARIOFACE Migration Solution samostatně umístěné v prostoru

Upgrade na Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Migrace Plug & Play bez nutnosti přepojování

Pomocí VARIOFACE Migration Solution můžete rychle přenášet I/O signály z ET 200M/S7-300 do ET 200SP HA prostřednictvím Plug & Play. Stávající terénní propojení zůstane zachováno. Tím se snižuje počet možných chyb v zapojení, kontroly smyček i doby prostojů, což zvyšuje efektivitu a spolehlivost.

Hlavní vlastnosti

  • Migrační systém s modulem, kabelem a rackem
  • Migrace analogových a digitálních I/O karet
  • Varianty pro 24 V a 120 V/230 V
  • Připojení: konektor D-SUB nebo konektor push-in
  • Šířka modulu: 40 mm (standardní) / 47 mm (speciální konstrukční provedení)
  • Bezhalogenová kabelová řešení
  • Teplotní rozsah: –20 °C … +60 °C

Vaše výhody

  • Rychlý a nekomplikovaný upgrade na SIMATIC® ET 200SP HA s přesně přizpůsobenými a otestovanými řešeními
  • Krátké doby procesních výpadků díky zásuvným migračním komponentům
  • Zjednodušené plánování a minimalizace kontrol smyček díky zachování stávajícího zapojení v terénu
  • Prostorově neutrální výměna PLC bez přestaveb rozvaděče díky montážnímu racku pro snadnou instalaci a servis

Plug & Play: efektivní upgrade PLC/DCS

Upgrade ze SIMATIC® ET 200M/S7-300 na ET 200SP HA Snadný způsob, jak přizpůsobit svůj systém budoucnosti

Demontáž starého systému SIMATIC® ET 200M/S7-300
Instalace montážního stojanu a migračních modulů
Instalace a připojení nového SIMATIC® ET 200SP HA
Demontáž starého systému SIMATIC® ET 200M/S7-300

  1. Odpojení starého čelního adaptéru ET 200M/S7-300 se stávající polní kabeláží
  2. Demontáž staré řídicí jednotky

Instalace montážního stojanu a migračních modulů

  1. Instalace montážního stojanu místo staré řídicí jednotky
  2. Umístění vhodných migračních modulů na zadní montážní plošině
  3. Připojení příslušných čelních konektorů a propojovacích kabelů k migračním modulům

Instalace a připojení nového SIMATIC® ET 200SP HA

  1. Montáž nového I/O systému ET 200SP HA na přední plochu montážního stojanu
  2. Připojení propojovacího kabelu k příslušným kartám I/O

Montážní stojan VARIOFACE Migration Solution Rychlá přestavba bez nutnosti stavebních úprav

Robustní montážní stojan umožňuje prostorově neutrální upgrade bez nutnosti přestavby rozvaděče. Další používání stávajících otvorů v profilové liště a propojených konektorů ET 200M/S7-300 zajišťuje krátký přípravný čas. Výsuvný a naklápěcí mechanismus s funkcí aretace v 15 krocích zajišťuje dobrý přístup a zabraňuje kolizi s jinými vestavěnými prvky.

Vaše výhody

  • Prostorově neutrální náhrada ET 200M/S7-300 bez nutnosti úprav rozváděče díky druhé úrovni montáže
  • Rychlá přestavba s využitím stávajících otvorů pro profilové lišty a drátových předních konektorů
  • Snadná přístupnost a bezkolizní instalace ET 200SP HA díky výsuvnému a sklopnému mechanismu s postupnou aretací
  • Vysoká stabilita a odolnost díky robustnímu podvozku z ušlechtilé oceli se spolehlivou mechanikou

Podrobné řešení migrace VARIOFACE pro upgrade PLC/DCS

Interaktivní obrazová mapa: VARIOFACE Migration Solution - Montáž s migračními moduly a SIMATIC® ET 200SP HA
Řešení migrace VARIOFACE "montáž"
Navzdory větší montážní výšce ET 200SP HA umožňuje montáž výměnu starého PLC v poměru 1:1. Při instalaci ET 200SP HA na úrovni před kabelovým kanálem nejsou nutné žádné přestavby. Výsuvný a sklopný mechanismus usnadňuje montáž a údržbu.
Řešení migrace VARIOFACE "montáž"
Migrační řešení VARIOFACE "Migrační modul"
Migrační moduly speciálně přizpůsobené starým I/O kartám nahrazují staré komponenty na zadní úrovni. Široká nabídka modulů podporuje mnoho typů I/O karet.
Migrační řešení VARIOFACE "Migrační modul"
Řešení migrace VARIOFACE "Sady kabelů"
Vhodné sady kabelů připojují migrační moduly k novému I/O systému. Speciálně zkosené konektory D-SUB zajišťují malou montážní hloubku. Pro karty I/O 230 V jsou k dispozici předmontované svorkovnice Siemens typu "K0".
Řešení migrace VARIOFACE "Sady kabelů"
Migrationsmodule für digitale I/O-Signale, 120 V/ 230 V
Spezielle Migrationsmodule für digitale I/O-Karten mit 120 V/230 V ermöglichen die schnelle und sichere Ankopplung der Signale von der ET  200M/S7-300 an die ET 200SP HA. Die Module eignen sich speziell für I/O-Karten mit 20‑ bzw. 40‑poligen ET 200M/S7‑300‑Frontsteckern.
Migrationsmodule für digitale I/O-Signale, 120 V/ 230 V
Migrationskabel mit Siemens K0-Terminal Blöcken
Die vorkonfektionierten Migrationskabel mit original Siemens K0‑Terminalblöcken eignen sich speziell für digitale I/O‑Karten mit 120 V/230 V. Die Kabelsets sind optimal auf eine 2‑Level‑Installation mit Montage‑Rack abgestimmt.
Migrationskabel mit Siemens K0-Terminal Blöcken

Již používáte systémovou kabeláž VARIOFACE? Plug & Play: vyměňte kabely a pokračujte ve výrobě

Snadná migrace: Pokud již používáte systémovou kabeláž od společnosti Phoenix Contact, stačí pro přechod na nový SIMATIC® ET 200SP HA vyměnit systémové kabely.
Vaše polní zapojení zůstane nedotčeno: staré kabely ven, nové kabely dovnitř a výroba může rychle pokračovat.

Migrace stávajících komponent kabeláže systému do nového I/O systému

Krok 1:

  • Odpojte přední konektor se stávajícím propojením v terénu
  • Demontáž zastaralého hardwaru

Krok 2:

  • Montáž nového I/O systému ET 200SP HA
  • Připojení nových propojovacích kabelů k příslušným I/O modulům
Elektronický dokument
Systémová kabeláž pro Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Zde najdete vše, co potřebujete vědět o koncepci Plug & Play pro nové instalace a migraci z ET 200M.
Připravte svou automatizaci procesů na budoucnost pomocí SIMATIC® ET 200SP HA a naší systémové kabeláže. Využijte výhod efektivního plánování, montáže a uvedení do provozu.

Otevřít elektronickou dokumentaci
Produktová brožura Systémová kabeláž pro Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Mohlo by vás také zajímat