Svorky desky plošných spojů a konektory desky plošných spojů

Svorky desky plošných spojů a konektory desky plošných spojů

Rozmanité technologie připojení, spolehlivá spojení: svornice a konektory desky plošných spojů jsou elementárními součástmi všech elektronických přístrojů. Naše portfolio nabízí pro téměř všechny aplikace vhodnou technologii připojení pro přenos signálů, dat a výkonu. Do našeho portfolia patří svorky desky plošných spojů a konektory desek plošných spojů, konektory typu wire-to-board a průchozí svornice pro velký proud.

Vaše výhody

  • Mimořádně velká flexibilita díky různým technologiím připojení, např. šroubové připojení nebo přípojka push-in
  • Použití v řadě aplikací a v různých oborech díky nejrůznějším roztečím a počtu pólů
  • Velmi vysoká spolehlivost díky vysoké kvalitě materiálu
  • Dlouhá provozní životnost díky vyzrálým kontaktovým geometriím a povrchům
  • Kompetentní podpora a poradenství u návrhu projektů poskytované zkušenými výrobními specialisty a varianty individuálně přizpůsobené požadavkům zákazníka
Použití svorky desky plošných spojů SPE

Dokument Whitepaper o přenosu dat pomocí klasické techniky připojení desek plošných spojů Ekonomické a robustní datové připojení pro průmyslové aplikace

V průmyslové komunikaci je spolehlivý a výkonný přenos dat stále důležitější. Standardizované konektory, jako jsou RJ45 nebo M12, jsou široce používány, ale omezený prostor a vysoké mechanické požadavky často vyžadují alternativní řešení. Svorka desky plošných spojů zde nabízejí zajímavé možnosti. Jak je to ale s integritou signálu, přenosovou rychlostí a elektromagnetickou kompatibilitou? Získejte více informací o základech, ovlivňujících faktorech a praktických tipech.

Nové produkty

Konektor desek plošných spojů PC 16
Přehled systému konektorů desek plošných spojů řady XPC
Konektor CONNEXIS s technologií push-in

Konektory s ochranou proti dotyku a šroubovým připojením

Flexibilní pro výkonovou elektroniku

S řadou PC 16 HC je k dostání i klasická technika připojení se šroubovým připojením pro nový tvar konektoru s rozšířenou ochranou proti dotyku. Zástrčky s roztečí 10,16 mm mají proudovou kapacitu 76 A při standardní teplotě okolí ≥ 40 °C.

Hlavní vlastnosti

  • Rozteč: 10,16 mm
  • Proud do 76 A při teplotě okolí ≥ 40 °C
  • Napětí do 1 000 V
  • 2- až 6pólové
  • Volitelně se střední přírubou
  • Rozšířená ochrana proti dotyku podle normy IEC/UL 61800-5-1

Vaše výhody

  • Rozšířená ochrana proti dotyku pro vysokou bezpečnost i v nezapojeném stavu
  • Tvar konektoru je kompatibilní s konektorem desek plošných spojů s páčkou LPC 16
  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku velmi vysoké kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů

Konektory desek plošných spojů s technologií Push-X

Velmi snadná obsluha při připojování vodičů

V konektorech desek plošných spojů řady XPC 2,5 je integrováno praktické připojení vodičů Push-X. Technologie Push-X umožňuje rychlé připojování ohebných i tuhých vodičů, které lze zasouvat téměř bez použití síly.

Hlavní vlastnosti

  • Proud až 16 A
  • Napětí: do 320 V (300 V UL)
  • Průřezy vodičů do 2,5 mm²
  • Rozteč 5,08 mm
  • 2pólové až 12pólové

Vaše výhody

  • Rychlé připojování vodičů pro všechny typy vodičů s dutinkami i bez nich
  • Zvýšený komfort ovládání díky snadné technice přímé zástrčky bez použití nářadí
  • Akustická zpětná vazba při připojení vodiče
  • Poloha páčky udává stav připojení
  • Kompatibilní s konektory COMBICON pro desky plošných spojů s roztečí 5,08 mm

Konektory typu wire-to-board s technologií push-in

Perfektně optimalizované pro instalaci bez použití nářadí

Konektory desek plošných spojů CONNEXIS řady DD31PS s technikou připojení push-in usnadňují a urychlují propojení v terénu i ve výrobě. Různé rozteče a provedení umožňují rozmanité aplikace v robotice, výtahové technice nebo ve správě baterií.

Hlavní vlastnosti

  • Průřezy vodičů do 1,5 mm²
  • Proudy do 8 A
  • Napětí do 160 V
  • Rozteč: 3,81 mm
  • Technika připojení push-in
  • Plast bez obsahu halogenů

Vaše výhody

  • Rychlá instalace v terénu bez nutnosti použití nářadí díky technice připojení push-in
  • Varianty s pevně integrovaným kódováním pro bezchybné vsazení
  • Bezproblémová kompatibilita pro závěrečné kroky v terénu díky tvaru konektoru v zavedeném standardu
  • Individuální potisk s číslicemi, písmeny a znaky pro rychlou a spolehlivou montáž
  • Design-in-Support při vývoji zařízení prostřednictvím dat M-CAD/E-CAD a bezplatného vzorkového servisu

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

Špičkové inovace


Data CAE pro konstrukci desek plošných spojů

Data CAE pro konstrukci desek plošných spojů

Ušetřete cenný čas při plánování a realizaci svého návrhu desek plošných spojů díky našim datům pro konstrukci desek plošných spojů. Využijte možnost stahování dat ECAD připravených k začlenění do návrhu ve více než 20 formátech pro nejrozšířenější systémy CAE s více než 7 000 konektorů desek plošných spojů.

Naše portfolio produktů


Konektory desek plošných spojů a pouzdra elektroniky: technologie připojení budoucnosti

Rozmanitá řešení technologie připojení nabízí konektory desek plošných spojů, board-to-board konektory a pouzdra elektroniky od společnosti Phoenix Contact v různých tvarech, barvách a možnostech připojení. Využijte pro své individuální řešení připojení našich rozsáhlých odborných znalostí v oblasti vývoje a výroby.

Svorky desek plošných spojů

Svorky desek plošných spojů

Svorky desek plošných spojů produktových řad COMBICON XS až XXL umožňují snadný a bezpečný přenos signálů, dat a energie přímo na desku plošných spojů, ať jsou použity v procesních rozhraních, automatizačních komponentách, nebo frekvenčních měničích.

  • Pro průřezy vodičů od 0,14 mm² do 95 mm²
  • Pro proudy do 232 A a napětí do 1 000 V
  • Se šroubovým, pružinovým a zářezovým spojem
  • Pro rozteč od 2,5 do 20 mm
Konektory desek plošných spojů s inovativními technologiemi připojení

Konektory desek plošných spojů

Konektory desek plošných spojů COMBICON řady XS a XL umožňují univerzální připojení vodiče se snadnou údržbou pro téměř všechna provedení přístrojů pro různé obory a značky. Osazené konektory s různými délkami vedení a průřezy navíc umožňují řešení připojení přímo připravené k použití.

  • Pro průřezy vodičů od 0,14 mm² do 35 mm²
  • Pro proudy do 125 A a napětí do 1 000 V
  • Se šroubovým připojením, pružinovým připojením, připojením Pierce nebo lisovaným spojem
  • Se zajištěním pomocí aretačních systémů nebo šroubových přírub
  • Pro rozteč od 2,5 do 15 mm
Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů řady SPT modular

Modulární svorky desek plošných spojů řady SPT modular

Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů řady SPT modular napájí vaši průmyslovou elektroniku napětím až 1 500 V v jednom připojovacím bloku. Využijte nepřetržitý přístup ke všem konfiguračním údajům, například prostřednictvím kódu QR na výrobku

  • Jednoduchá konfigurace barevných prostorů, individuálních zabarvení pólů a různých průřezů
  • Bezproblémový digitální procesní řetězec pro rychlý rozvoj konfigurované položky, plynulou výrobu a spolehlivé dodání
Průchozí svornice pro velký proud pro flexibilní řešení přenosu

Průchozí svornice pro velký proud

S průchozími svornicemi pro velký proud přenesete vysoké proudy a napětí bezpečně a spolehlivě stěnou pouzdra. Různé montážní polohy vždy zajistí správné řešení pro bezpečnou technologii připojení.

  • Pro průřezy vodičů od 4 mm² do 95 mm²
  • Pro proudy do 232 A a napětí do 1 000 V
  • Se šroubovým, pružinovým, T-LOX nebo svorníkovým připojením
  • Pro tloušťky stěn od 1 do 6 mm
Konektory typu wire-to-board optimalizované pro osazení kabelů

Konektory typu wire-to-board optimalizované pro osazené kabely

Konektory desek plošných spojů z portfolia CONNEXIS jsou optimalizovány pro osazování kabelů. Skládají se ze zástrček a kontaktních lišt ve vodorovném nebo svislém směru připojení a ze stěnových průchodek.

  • Pro lisovací kontakty pro vodiče s průřezem AWG28 až AWG14
  • S přípojkou push-in bez použití nářadí, která šetří čas
  • 2–20 pólů
  • Rozteče 2,5 mm, 3,81 mm a 5,08 mm
  • Pro napětí (III/2) od 160 do 210 V

Služby


Portfolio COMBICON

Nalézt odpovídající protikusy

Kompatibilní protikusy naleznete obratem ruky. Na stránkách s podrobnými informacemi o produktu, které jsou již dostupné ve velkém počtu, můžete kliknout na možnost „Odpovídající protikusy“ v odstavci „Kompatibilní produkty“. Na základě vámi zvolených filtrů se automaticky zobrazí odpovídající protikusy, jejichž výběr můžete dále zúžit.

Zobrazení odpovídajících protikusů je dynamické a automaticky se aktualizuje při změnách v portfoliu. Služba je dostupná pro portfolio COMBICON a průběžně se rozšiřuje na celý produktový program společnosti Phoenix Contact. Vyzkoušejte to. Vyzkoušejte si efektivní použití naší nové funkce.

Automatické skenování etiket výrobků

Efektivní logistické procesy Zjednodušte příjem i výdej zboží

Vaše automatizované logistické procesy podpoříme etiketami výrobků, na kterých lze v podobě skenovacího kódu jednoduše uvést nejdůležitější informace, jako je číslo výrobku, množství, datum výroby, šarže nebo země původu. Automatickým načítáním kódů snížíte manuální zátěž pracovníků logistiky a zvýšíte produktivitu při příjmu a výdeji zboží.

E-paper
Přehled kompletního portfolia

Na více než 500 stranách elektronického katalogu výrobků můžete podrobně prozkoumat rozmanité portfolio výrobků COMBICON. Vždy tak najdete tu správnou technologii připojení pro přenos signálů a dat pro vaši aplikaci.

Otevřít elektronický katalog
Různé svorky desek plošných spojů, konektory desek plošných spojů a průchozí svornice pro velký proud

Technologie připojení pro přenos dat, signálů a výkonu

Požadavky na elektronické přístroje v průmyslovém prostředí se neustále zvyšují. Trend směřuje k miniaturizaci: prostorově úsporné svornice a konektory desek plošných spojů musí umožnit více elektroniky na velmi malém prostorou v rozvaděči nebo v jiných aplikacích. Díly musí být kompaktnější, technologie připojení a spojení výkonnější, více zatížitelná a flexibilnější.
Společnost Phoenix Contact odpovádá na tyto požadavky rozsáhlým produktovým portfoliem. Spojovací technika IP20 umožňuje výrobcům přístrojů přesná připojení pro přenos dat, signálů a výkonu. Portfolio zahrnující více než 10 000 různých produktů nabízí pro každou aplikaci vhodné připojení.

Magneticky induktivní průtokoměr s technikou připojení desek plošných spojů
Řídicí jednotka servopohonu s konektory desek plošných spojů
Průchozí svornice pro velký proud pro výkon až 232 A / 1 000 V (IEC)
Magneticky induktivní průtokoměr s technikou připojení desek plošných spojů

Vytvořte jako výrobce přístrojů pro svůj projekt ideální řešení přenosu pro běžné polní sběrnice a průmyslový ethernet, např. z hybridních konektorů pro současný přenos dat a výkonu (Power over Ethernet). Navíc máte k dispozici rozmanité kabeláže CAT5.

Řídicí jednotka servopohonu s konektory desek plošných spojů

Využijte pro přenos signálu výrobky Phoenix Contact pro proudy do 8 A a napětí do 300 V. Nabízíme také varianty s připojením stínění.

Průchozí svornice pro velký proud pro výkon až 232 A / 1 000 V (IEC)

Pro přenos vysokého výkonu nabízíme svornice a konektory desek plošných spojů s průřezy vodičů do 95 mm² a rozteče do 20 mm. Varianty s připojením stínění vám poskytují další stupeň volnosti při výrobě.

Technologie