Průchozí svornice pro velký proud

Průchodkové svornice pro vysoké proudy stěnou pouzdra

Průchozí svornice od společnosti Phoenix Contact vedou vysoké proudy a napětí stěnami o tloušťce od 1 do 6 mm. Díky různým typům připojení poskytují při připojení vodiče maximální flexibilitu. Průchodkové svornice nabízí pro každou montážní polohu vhodné řešení pro bezpečnou spojovací techniku spolu s jednoduchou montáží.

Go to Product Detail Page for item 0711056
VDFK 6/K - Průchodková svorka
VDFK 6/K - Průchodková svorka
0711056

Průchozí svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Připojení pájením, počet pólů: 1, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 10 mm, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 0711027
VDFK 6 - Průchodková svorka
VDFK 6 - Průchodková svorka
0711027

Průchozí svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Připojení pájením, počet pólů: 1, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 10 mm, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 0708250
VDFK 4 - Průchodková svorka
VDFK 4 - Průchodková svorka
0708250

Průchozí svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Připojení pájením, počet pólů: 1, zátěžový proud: 32 A, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 10 mm, barva: šedá

Go to Product Detail Page for item 3073322
UW 10 - Průchodková svorka
UW 10 - Průchodková svorka
3073322

Průchozí svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, počet pólů: 1, zátěžový proud: 57 A, průřez: 0,5 mm2 - 16 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 10,1 mm, barva: šedá

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž: Vnější a vnitřní část svornic se přes stěnu pouzdra zajišťují vzájemným zapadnutím bez použití nářadí
  • Jednoduché označování: Popisovací drážka k jednoznačnému označování, která je integrována v pouzdru, zjednodušuje instalaci a údržbu
  • Pohodlné vytváření bloků: Pomocí variant se zajišťovacím kolíkem jednoduše vytvoříte předem osazené bloky z jednopólových průchodkových svornic
  • Šroubová a přírubová upevnění: Větší míra flexibility díky alternativní možnosti upevnění uvnitř nebo vně přístroje pro aplikace se zvýšeným mechanickým namáháním
  • Vysoká těsnost i při použití zalévací hmoty s nízkou viskozitou: Zalité svornice speciálně pro požadavky přístrojů montovaných za použití postupu zalévání

Přehled hlavních vlastností

Přenášejte velké proudy bezpečně a spolehlivě skrze stěny pomocí průchodkových svornic se schválením UL od společnosti Phoenix Contact. Jako výrobce přístrojů oceníte vyšší flexibilitu spočívající v různých možnostech montáže, rozmanitých technologiích připojení a pohodlných funkcích. Vždy tak můžete použít náležitou techniku připojení přístroje pro vaši aplikaci.

Průchozí svornice pro velký proud

Průřezy vodičů 4 mm² (AWG 10) až 95 mm² (AWG 3/0)
Proudy do 232 A (IEC) / 230 A (UL B, C)
Napětí do 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Typy připojení Se šroubovým a pružinovým připojením i připojením T-LOX pro různé směry připojení
Tloušťky stěn 1 až 6 mm
Konfigurátor pro vysokoproudé průchodkové svornice se obsluhuje prostřednictvím tabletu

Konfigurátor pro průchozí svornice pro vysoký proud

Vytvořte si individualizovanou průchozí svornici pro velký proud na základě normalizovaných sortimentních položek. Využijte četné možnosti individualizace při tvorbě bloků, upevňování a potisku.

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

Průchozí svornice pro velký proud s technologií připojení T-LOX

Získejte přehled o průchodkových svornicích řad TW 50 a TW 95. S novou technologií připojení T-LOX nabízejí spolehlivé a pohodlné připojení vodiče s průřezem od 25 do 95 mm².

Připojení přístrojů pro vysoké proudy

Připojení přístrojů pro vysoké proudy

Se svorkami desky plošných spojů a průchodkovými svornicemi rychle, jednoduše a bezpečně připojíte vysoké proudy a napětí. Využijte vysoký počet stupňů volnosti při plánování a realizaci technologie připojení skrze stěnu pouzdra či skříně.

E-paper
Přehled kompletního portfolia

Na více než 500 stranách elektronického katalogu výrobků můžete podrobně prozkoumat rozmanité portfolio výrobků COMBICON. Vždy tak najdete tu správnou technologii připojení pro přenos signálů a dat pro vaši aplikaci.

Otevřít elektronický katalog
Různé svorky desek plošných spojů, konektory desek plošných spojů a průchozí svornice pro velký proud

Bezpočet technologií připojení pro stěnovou průchodku Portfolio průchozích svornic pro velký proud nabízí jedinečnou šíři připojovacích možností – ať už se jedná o celosvětově uznávané šroubové připojení, nebo inovativní technologii rychlého připojení. Stačí si vybrat.

Příklad šroubového připojení s tahovým pouzdrem
Příklad pružinového připojení push-in
Příklad připojení push-lock
Příklad připojení T-LOX
Příklad šroubového připojení s tahovým pouzdrem

Spojte pomocí šroubového připojení s tahovým pouzdrem průmyslové aplikace s vysokými nároky na spolehlivost kontaktu s typem připojení nejčastěji používaném po celém světě. Nezávisle na průřezu vodiče lze u šroubového připojení docílit vysokých kontaktních sil na kontaktní plochu.

Více o šroubovém připojení
Příklad pružinového připojení push-in

U pružinového připojení push-in pro přímé připojení vodiče je možné tuhé nebo dutinkou osazené vodiče přímo a bez použití nářadí zasunout do místa připojení vodiče. Díky speciální pružinové kontuře přípojky push-in velmi lehce zasunete vodiče s dutinkou o průměru od 0,34 mm².

Více informací o pružinovém připojení push in
Příklad připojení push-lock

Pružina push-lock umožňuje jednoduché připojení pevných i ohebných vodičů s dutinkou i bez dutinky vodiče, a to bez použití nářadí. Vodič se jednoduše zavede do otevřeného bodu připojení a ovládáním kyvné páky přes pružinu push-lock se bezpečně připojí. Alternativně lze vodič zavést pomocí technologie push-in také do zavřeného bodu připojení.

Více informací o přípojce push-lock
Příklad připojení T-LOX

S rychlospojkou T-LOX připojíte velké průřezy vodičů bez velké námahy. Základem je pružinový princip, který umožňuje programovatelnou sílu kontaktu. Vodiče lze pohodlně zavést do bodu připojení.

Více informací o připojení T-LOX

Jednoduchá montáž na stěnu přístroje Způsob montáže rozhoduje o stabilitě průchodkové svornice. Při bezpečné montáži zapadnou průchodkové svornice do stěnového výřezu. Nářadí není zapotřebí. Při vysokém mechanickém namáhání si můžete v závislosti na konstrukci přístrojů vybrat, zda navíc upevníte svornice řad UW a PW.

Pojistka průchozí svornice pro velký proud pro montáž stěnou
Šroubové upevnění průchozí svornice pro velký proud
Přírubové upevnění průchozí svornice pro velký proud
Pojistka průchozí svornice pro velký proud pro montáž stěnou

Svornice se skládají z vnějšího a vnitřního dílu. Oba snadno a bez nářadí spojíte přes stěnu pouzdra. Jemné rastrování zajišťuje pevné usazení nezávisle na tloušťce stěny.

Další informace o montážních postupech
Šroubové upevnění průchozí svornice pro velký proud

Pro aplikace se zvýšeným mechanickým namáháním se dodávají šroubová upevnění určená pro vnitřní stranu přístroje.

Další informace o montážních postupech
Přírubové upevnění průchozí svornice pro velký proud

Pro aplikace s vyšším mechanickým namáháním se dodávají přírubová upevnění určená pro vnější stranu přístroje.

Další informace o montážních postupech

Jsou optimální pro celou řadu aplikací Průchozí svornice pro velký proud umožňují časově úsporná řešení mj. u těchto aplikací:

Napájecí zdroje
Měřicí převodníky frekvence
Síťový filtr
Hnací systémy
Solární měniče