VDFK 6/K - Průchodková svorka
0711056

průřez 6 mm2
typ připojení Šroubová svorka s tahovým pouzdrem
způsob balení zabaleno v krabici

Průchozí svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Připojení pájením, počet pólů: 1, zátěžový proud: 41 A, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 10 mm, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduché připevnění přes plastovou rýhovanou matici nebo rychlomontáž klínu
Izolační pouzdro bezpečné při dotyku prstem
Svorky jsou řaditelné do bloků
Vyrovnávací desky zvyšují vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů
Volitelně aretovatelné tahové odlehčení
Univerzální šroubové připojení se šroubovou pojistkou