Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

TW 50/ 4-CL - Průchodková svorka
1708748

Průchozí svorka, typ připojení: Připojení pomocí zalomené páky T-LOX, Přípojka kabelového oka, počet pólů: 4, zátěžový proud: 150 A, průřez: 10 mm2 - 50 mm2, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, šířka: 98 mm, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Manipulace páky dovoluje časově úsporné a lehké připojení velkých vodičů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
90° otevřený svorkový prostor umožňuje pohodlné naklonění vodiče
Rychlá montáž na stěnu pouzdra bez použití nářadí pomocí upevňovacího klínu