Vyberte z rozsáhlého produktového programu vhodné pouzdro pro svoji aplikaci. Individuální rozměry a povrchové úpravy jsou možné na objednávku. Dodávky pro použití v oblasti s nebezpečím výbuchu probíhají s příslušným schválením komponentem dle norem ATEX a IECEx.
Přípojná krabice, s 20 svornicemi 2,5 mm2 s technikou push-in, materiál: ABS, šedá, 180 mm x 130 mm x 100 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt