Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

E AB A 180X130X100 20PT - Přípojná krabice
3002001

Přípojná krabice, s 20 svornicemi 2,5 mm2 s technikou push-in, materiál: ABS, šedá, 180 mm x 130 mm x 100 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt

Detaily výrobku









Vaše výhody

Rozvaděč s koncovou deskou a předem osazenou svorkovnicí
Rychlé propojení bez dalších potřebných komponent