Průmyslové tiskárny pro profesionální označení

Tiskárna

Vytvořte s našimi průmyslovými tiskárnami popisky tak jednoduše jako nikdy předtím: bez ohledu na to, zda využijete technologii laserovou, UV LED nebo technologii termálního tisku. S různými systémy potisku a popisování nabízíme správné řešení pro popisování svornic, vodičů a kabelů, přístrojů a zařízení. Všechny tiskárny se vyznačují obzvláště uživatelsky příznivým ovládáním.

Vaše výhody

  • Intuitivní navigace prostřednictvím standardizovaných dotykových displejů
  • Software MARKING system ovládá všechny popisovací systémy
  • Automatické rozpoznání materiálu zabrání chybnému tisku
  • Velmi kvalitní výsledky díky vzájemně dokonale přizpůsobeným komponentám
  • Úspora času díky rychlé integraci tiskáren do stávajících struktur

MARKING system – simply easy!

Portfolio systému MARKING system nabízí integrované systémové řešení pro jednoduché a efektivní procesy označování. Skládá se z intuitivního označovacího softwaru, vysoce výkonných průmyslových tiskáren, všestranných řešení pro označování a komplexních služeb. Zjednodušíme vaše pracovní činnosti.

Označovací systémy

Průmyslové značení musí umožňovat jasnou identifikaci. Proto existuje v závislosti na oblasti použití a s ní souvisejících okolních podmínkách mnoho různých požadavků. Nabízíme vám široký výběr označovacích systémů pro stacionární i mobilní označování. Organizujte své pracovní procesy ještě efektivněji a rozhodněte se, který systém nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

Interaktivní obrazová mapa: Označovací systémy
TOPMARK NEO
S laserovým označovačem TOPMARK NEO můžete vytvářet odolné popisovače, které splňují vysoké nároky v průmyslovém prostředí. Díky své enormní odolnosti vynikne laserové popisování i při vystavení různým mechanickým vlivům a vlivům prostředí.
Více informací o TOPMARK NEO
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0 je připraven k použití všude tam, kde jej potřebujete. S všestranným samostatným tiskovým systémem můžete pomocí termotransferové technologie popisovat rychle, snadno a levně popisovací materiály ve formátu karet a podložek.
Více informací o systému THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
S tiskárnou s termosublimačním tiskem THERMOMARK CARD 2.0 můžete označovat plastové štítky ve formátu karet a podložek pro označování svornic, vodičů, kabelů, zařízení a systémů.
Více informací o systému THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
Pro maximálně efektivní procesy značení zkombinujte standardní tiskárnu s termosublimačním tiskem s aplikátorem řady THERMOMARK E SERIES. Vaše tiskárna se tak stane účinným tiskovým a aplikačním systémem, se kterým ušetříte v průměru až 60 % času.
Více informací o systému THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
S UV inkoustovou tiskárnou BLUEMARK E.CARD můžete obzvláště efektivně zpracovávat velké objemy tisku v oblasti průmyslového značení. Díky inovativní kombinaci termální inkoustové technologie a inkoustů vytvrzovaných UV LED umožňuje tiskárna optimální výsledky tisku na plastové a kovové materiály.
Více informací o systému BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
S tiskárnou s termosublimačním tiskem THERMOMARK ROLL 2.0 můžete potiskovat štítky, smršťovací a popisovací bužírky v roli pro aplikace v oblasti označování svorek, vodičů a kabelů a také pro značení přístrojů a zařízení.
Více informací o systému THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0
ŘADA TISKÁREN THERMOMARK GO
Se zařízeními řady THERMOMARK GO můžete vytvářet označení přímo v prostředí aplikace. Ať už se jedná o tiskárnu štítků THERMOMARK GO ovládanou aplikací nebo kompaktní ruční tiskárnu THERMOMARK GO.K, s našimi mobilními tiskárnami jste ideálně vybaveni pro údržbu a servisní práce v terénu.
Další informace o mobilních tiskárnách
ŘADA TISKÁREN THERMOMARK GO

Technologie označování Správná technologie pro každou aplikaci v průmyslovém značení

Pro každý váš požadavek na označování je k dispozici vhodný značicí systém. Vyberte si ze tří technologií tisku a označování a vytvořte označení, které se dokonale hodí pro vaše oblasti použití.

Elektronický dokument
Průmyslové značení

Přehled celého našeho portfolia: V produktové brožuře naleznete obsáhlé informace a technické údaje související se systémy, materiály, softwarem a službami z oblasti značení.

Otevřít elektronickou dokumentaci
Označovací systémy