Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Tiskárna s termosublimačním tiskem

Tiskárna s termosublimačním tiskem

S našimi tiskárnami s termosublimačním tiskem popíšete obvzláště hospodárně i velmi objemné zakázky. Různé tiskárny pro materiály ve formátu karet nebo rolí zpracují velmi rozmanitý materiál. Získáte tak kompletní popisovací systém aktuálně přizpůsobený vaší aplikaci, který je optimálně podporován označovacím softwarem PROJECT complete.

Vaše výhody

  • Spolehlivost díky osvědčené metodě tisku a vysoké dostupnosti
  • Snadný servis díky bezúdržbovému provozu
  • Vysoká kvalita díky čitelnému typu písma, čárovým kódům a výšce písma od 1,6 mm
  • Kompaktní a robustní přístroje

Nové produkty

Mobilní termotransferová tiskárna karet THERMOMARK PRIME 2.0
Tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK E.300 DOUBLE

Mobilní termotransferová tiskárna karet

Flexibilní a přímé označování na místě

Tiskárna THERMOMARK PRIME 2.0 provádí potisk označovacích materiálů ve formátu karty. Díky integrované aplikaci MARKING system, 7" dotykovému barevnému displeji a vyměnitelnému akumulátoru je tiskárna, kterou lze intuitivně obsluhovat, vhodná pro stacionární i mobilní použití přímo na místě.

Hlavní vlastnosti

  • Integrovaný označovací software představovaný aplikací MARKING system
  • Vyměnitelný akumulátor pro mobilní použití
  • Rozpoznávání barvicí pásky, zásobníku a materiálu
  • Pro všechny materiály na karty UCT, US a UM
  • 7" dotykový barevný displej
  • Technologie termotransferového tisku nenáročná na údržbu
  • Rozlišení tisku 300 dpi

Vaše výhody

  • Jednoduchý návrh řešení značení pomocí integrovaného označovacího softwaru v podobě aplikace MARKING system
  • 100% nezávislost díky vyměnitelnému dobíjecímu akumulátoru
  • Rychlý a vysoce kvalitní potisk kartového materiálu během méně než 8 s
  • Automatické rozpoznání barvicí pásky, zásobníku a materiálu zabraňuje chybnému potisku
  • Jednoduchá výměna materiálu a barvicí pásky během méně než 10 s

Tiskárna s termosublimačním tiskem pro průmyslové značení

Pro jednostranné a oboustranné označování materiálů v rolích

Pro jednostranné a oboustranné popisování rolí s materiálem používejte tiskárnu THERMOMARK E.300 DOUBLE. Zkombinujte je se zařízením E.CUTTER(/P) k řezání nebo perforování materiálu v nekonečném formátu nebo je připojte s aplikátorem THERMOMARK E.SLEEVE.

Hlavní vlastnosti

  • Pro jednostranný a oboustranný tisk materiálů v rolích
  • Tiskárna s termosublimačním tiskem s rozlišením tisku 300 dpi
  • Vhodné pro nepřetržité použití ve výrobě a pro zpracování velkých objemů tisku
  • Kompatibilní se stroji THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER a E.CUTTER/P
  • Barevný dotykový displej LCD 4,3"

Vaše výhody

  • Kompatibilní se všemi aplikátory zařízení THERMOMARK E.SLEEVE: jednoduše proměňte standardní tiskárnu na účinný tiskový a aplikační systém:
  • Oboustranný potisk zaručuje optimální čitelnost smršťovacích a označovacích rukávů
  • Snadné zpracování všech materiálů v nekonečném formátu díky použití E.CUTTER a E.CUTTER/P
  • Díky OPC UA jsou stavové zprávy přenášeny do popisovacího softwaru v reálném čase a obousměrně

Potisk a aplikování v jednom kroku
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zvyšuje efektivitu ve výrobě rozvaděčů: modulární systém složený z termotransferové válečkové tiskárny a aplikátorů potiskne označení a nanese je automatizovaně na kabely a vodiče. Souhra těchto procesních kroků přináší až 60% úsporu času.

Více informací
Modulární systém THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK PRIME 2.0

Tiskárna karet THERMOMARK PRIME 2.0

Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK PRIME 2.0

Mobilní tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK PRIME 2.0 je jedinečnou kombinací osvědčené a spolehlivé technologie tisku, kompletního integrovaného označovacího softwaru a trvalého zásobování energií nezávislého na síti. Dotyková obrazovka, zapouzdřené barvicí pásky a vyměnitelný akumulátor usnadňují obsluhu tiskárny přímo na místě. Široký materiálový program s více než 600 typy karet vám poskytuje mnohostranná řešení k označení v rámci různých aplikací. Automatické rozpoznání barvicí pásky, zásobníku a materiálu zabraňuje chybnému potisku.

Tiskárna na karty THERMOMARK CARD 2.0 s vhodným materiálem

Tiskárna na karty THERMOMARK CARD 2.0 s vhodným materiálem

Tiskárna THERMOMARK CARD 2.0 pro kartové formáty

Tiskárna THERMOMARK CARD 2.0 je efektivní řešení potisku plastových štítků ve formátu karet a rohoží. Portfolio materiálů zahrnuje četná řešení pro značení svorek, vodičů a kabelů i zařízení a systémů. Obsluha a instalace kompaktní tiskárny s termosublimačním tiskem nevyžadují zvláštní úsilí. Prostřednictvím softwaru MARKING system nebo aplikaci MARKING system můžete tiskárnu THERMOMARK CARD 2.0 přímo ovládat a realizovat své zakázky. Osvědčená technologie termosublimačního tisku vám nabízí vysokou efektivitu a takřka bezúdržbový provoz.

Tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK ROLL 2.0 s vhodným materiálem

Tiskárna pro potisk materiálu v rolích THERMOMARK ROLL 2.0 s vhodným materiálem

Tiskárna THERMOMARK ROLL 2.0 na role a nekonečné formáty

Tiskárna THERMOMARK ROLL 2.0 tiskne štítky, smršťovací a označovací trubičky v rolích i v nekonečném formátu. Portfolio materiálů zahrnuje četná řešení pro značení svorek, vodičů a kabelů i zařízení a systémů. Tiskárna s termosublimačním tiskem vám umožňuje rychlé zpracování vysoce kvalitních popisů. Osvědčená technologie termosublimačního tisku umožňuje téměř bezúdržbový provoz. Intuitivní ovládání pomocí softwaru MARKING system nebo aplikace MARKING system. Jednoduché ovládání prostřednictvím integrovaného dotykového displeje manipulaci mimořádně usnadňuje.

Tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)

Tiskárna se spojitým tiskem THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) pro zpracování velkých množství materiálu

Využijte flexibilitu tiskárny THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) k popisování všech materiálů v rolích určených pro profesionální a trvalé označování svorek, vodičů a kabelů, zařízení i systémů. Kromě předem vyražených formátů etiket a štítků zpracovává tato tiskárna smršťovací a označovací bužírky a materiál na štítky v nekonečném formátu. Za tímto účelem můžete tiskárnu jednoduše kombinovat se zařízením THERMOMARK E.CUTTER nebo E.CUTTER/P pro pohodlné odřezávání nebo perforaci materiálů v nekonečném formátu. Pro maximálně efektivní procesy značení zkombinujte standardní tiskárnu s termosublimačním tiskem s aplikátorem řady THERMOMARK E SERIES.

Tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK E.300 DOUBLE

Tiskárna se spojitým tiskem THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE pro jednostranné a oboustranné popisky

S flexibilní tiskárnou s termosublimačním tiskem THERMOMARK E.300 DOUBLE můžete popisovat materiály v rolích na jedné nebo obou stranách. Pomocí řezačky E.CUTTER nebo E.CUTTER/P můžete řezat nebo perforovat materiály v nekonečném formátu. Pro ještě efektivnější označování můžete standardní tiskárnu spojit se zařízením THERMOMARK E.SLEEVE pro popisování a aplikaci smršťovacích a označovacích bužírek v jediném automatizovaném kroku. Oboustranné popisky usnadňují čitelnost značení vodičů a kabelů.