Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

THERMOMARK E SERIES

Tisk a aplikace v jediném kroku! Modulární označovací systém sestávající z tiskárny s termosublimačním tiskem a aplikátorů umožňuje úsporu až 60 % času.
Přístroje THERMOMARK E SERIES

Více efektivity ve výrobě rozvaděčů díky automatizovanému označování

Koncept All Electric Society popisuje svět, ve kterém mají všichni lidé dostatek udržitelně vyráběné energie. Aby se tato vize stala realitou, je zapotřebí mnoho rozvaděčů, které přeměňují, přenášejí a zhodnocují energii. Popisovací systém THERMOMARK E SERIES poprvé kombinuje a automatizuje několik kroků označování, a tím výrazně zvyšuje efektivitu v tomto časově náročném procesu.

Vaše výhody:

  • Maximální efektivita: Úspora 60 % času díky potisku a aplikaci v jednom procesním kroku
  • Reagujte flexibilně díky modulárnímu systému tvořenému standardní tiskárnou s termosublimačním tiskem a čtyřmi aplikátory pro nejrůznější řešení označování
  • Kompletně digitální pracovní procesy: ovládání a automatické zpracování dat ze systémů CAE
  • Snadná manipulace a trvale vysoká kvalita díky automatizovanému procesu

Potisk a aplikace v jediném pracovním kroku

Jak velký potenciál úspory nabízí pro vaše projekty THERMOMARK E SERIES? Efektně efektivní

Efektivní, efektivnější, THERMOMARK E SERIES. Automatizovaný tiskový a aplikační proces zkracuje čas potřebný pro průmyslové označování o téměř 60 % ve srovnání s manuálním označováním a aplikací. Ale jak to konkrétně ovlivní vaše projekty? Náš kalkulátor efektivity vám pomůže odhadnout váš potenciál úspory. Po zadání údajů uvidíte v přímém srovnání, jak se použití automatizovaného označení odrazí na vašich nákladech. Otestujte nyní!

Modulární systém pro maximální efektivitu

Interaktivní obrazová mapa: Modulární systém THERMOMARK E SERIES
Tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Použijte přístroje jako standardní tiskárny pro všechny materiály v rolích nebo připojte tiskárnu k jednomu z aplikátorů THERMOMARK E SERIES, a vytvořte tak efektivní tiskové a aplikační systémy.
Více informací
Tiskárna s termosublimačním tiskem THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
Aplikátor THERMOMARK E.VARIO
Aplikátor THERMOMARK E.VARIO popisuje celé svorkovnice pouze dvěma materiály v nekonečném formátu pro vysoké a ploché popisovací drážky. Díky nekonečnému formátu lze potisknout všechny šířky od 3,5 do 1 000 mm.
Více informací
Aplikátor THERMOMARK E.VARIO
Aplikátor THERMOMARK E.SLEEVE
Aplikátor THERMOMARK E.SLEEVE zpracovává smršťovací bužírku v nekonečném formátu, individuálně ji odstřihne na požadovanou délku a otevře ji pro jednoduché nasunutí na válcové tělo.
Více informací
Aplikátor THERMOMARK E.SLEEVE
Aplikátor THERMOMARK E.WIRE
Aplikátor THERMOMARK E.WIRE vytváří pohyblivé označovače kabelů, které se neztratí. Nekonečný formát pokrývá průměry od 1,8 do 5,6 mm pouze jedním materiálem v různých šířkách.
Více informací
Aplikátor THERMOMARK E.WIRE
Aplikátor THERMOMARK E.WRAP
Aplikátor THERMOMARK E.WRAP automaticky nanáší etikety na svinutý prvek na válcová těla. Potištěné plochy pokrývá ochranným laminátem, aby bylo označení mimořádně odolné.
Více informací
Aplikátor THERMOMARK E.WRAP
STÁHNOUT brožuru
Automatizované označování

Brožura obsahuje obsáhlé informace o automatizovaném průmyslovém značení pomocí modulárních tiskových systémů THERMOMARK E SERIES.

Stáhnout nyní
Tiskové systémy THERMOMARK E SERIES
Muž pracuje s clipx WIRE assist a THERMOMARK E SERIES

clipx WIRE assist a THERMOMARK E SERIES

Efektivní navrhování výroby rozvaděčů

Příprava a zpracování vodičů skrývá výrazný potenciál ke zvýšení efektivity. Tato časově náročná činnost tvoří přibližně polovinu doby práce zaměstnance vyrábějícího rozvaděče. Ergonomický asistenční systém pro pracovníky clipx WIRE assist vede uživatele pomocí softwaru procesem poloautomatizované přípravy vodičů, ovládá relevantní výstupní přístroje a poskytuje potřebné informace na základě dat CAE. Flexibilní pracoviště v kombinaci s přístroji THERMOMARK E SERIES značně zvyšuje efektivitu osazování vodičů ve srovnání s obvyklým způsobem zpracování.

Označování rozvaděče pomocí THERMOMARK E SERIES

Označování rozvaděče pomocí THERMOMARK E SERIES

Popisovací materiál s přidanou hodnotou

Systém THERMOMARK E SERIES nabízí mnoho výhod do posledního detailu – a to nejen u přístrojů. Také vhodný popisovací materiál je optimálně přizpůsoben požadavkům na vysoce kvalitní označování jednotlivých vodičů a svorek. Všechny materiály od označovačů kabelů, které se neztratí, ale přesto jsou pohyblivé, přes smršťovací bužírky a omotávací štítky s ochranným laminátem až po označovače svornic v nekonečném formátu nabízí nepřeberné možnosti použití s několika variantami a možností individuálního zkrácení.

Výměna aplikátoru u MARKING system

Výměna aplikátoru

Jednoduchá manipulace, jednoznačný popisek

Všechny přístroje řady MARKING system se vyznačují velice jednoduchým, intuitivním ovládáním. Abychom vás mohli optimálně podporovat při uvádění systémů do provozu, jejich používání a údržbě, vysvětlíme vám v krátkých názorných videích všechny důležité funkce systémů. Na našem YouTube kanálu máme speciální playlist, abyste měli k těmto informacím přístup kdykoli. Kromě si můžete přehrát všechna videa přímo na displeji tiskového systému THERMOMARK E SERIES.

Automatizované označování
Seznamte se s přístroji THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zvyšuje efektivitu ve výrobě rozvaděčů: Modulární systém obsahující termosublimační tiskárnu štítků a aplikátory vytiskne označení a nanese je automatizovaně na kabely a vodiče. THERMOMARK E.VARIO navíc popisuje popisovač svorek v nekonečném formátu a individuálně je stříhá na vhodnou rozteč. Zde najdete všechny informace a technické údaje ke všem přístrojům tohoto systému.

Přejít k produktům
Efektivní označování pomocí tiskárny THERMOMARK E SERIES