PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology je ekosystém pro průmyslovou automatizaci, který se skládá z otevřeného hardwaru, modulárního vývojového prostředí, globální komunity a digitálního softwarového tržiště.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Řídicí jednotka
AXC F 1252 - Řídicí jednotka
1646469

Řídicí jednotka (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; Připojení IoT: PROFICLOUD a každý cloud přes cloudové konektory; Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - Řídicí jednotka
AXC F 2000 EA - Řídicí jednotka
1551772

Řídicí jednotka (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz; Produkt certifikován podle norem IEC 62351-3 a IEC 62443 (SL2) (Podmínky certifikace viz uživatelská dokumentace), Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Řídicí jednotka
AXC F 2152 - Řídicí jednotka
2404267

Řídicí jednotka (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; Připojení IoT: PROFICLOUD a každý cloud přes cloudové konektory; Vývojový proces certifikovaný podle IEC 62443-4-1, Produkt certifikován podle normy IEC 62443-4-2 (Podmínky certifikace viz uživatelská dokumentace); Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2403115
AXC F XT ETH 1TX - Rozšiřující modul PLC
AXC F XT ETH 1TX - Rozšiřující modul PLC
2403115

PLCnext Control Extension, Rozšiřující modul PLC, Zarovnání vlevo, Ethernetové rozhraní; rozhraní: Ethernet: 1; Rychlost přenosu: 10/100/1000 Mbit/s; krytí: IP20; Rozsah dodávky: včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrčky; Podporovaná řídicí jednotka: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737875
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Řídicí jednotka
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Řídicí jednotka
1737875

Řídicí jednotka; Předplatné, Licence sítě; aplikace: Virtuální řízení; Programovací nástroje: PLCnext Engineer; Druh softwaru: On-Premises; Platnost licence: 12 Měsíce; Základní funkce: Virtuální řízení, VPLCNEXT CONTROL je výkonná virtuální řídicí jednotka schopná pracovat v reálném čase, založená na technologii PLCnext.
 
Je poskytována jako container kompatibilní s OCI (Open Container Initiative) a dá se flexibilně instancovat.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738453
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Řídicí jednotka
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Řídicí jednotka
1738453

Řídicí jednotka; Předplatné, Licence sítě; aplikace: Virtuální řízení; Programovací nástroje: PLCnext Engineer; Druh softwaru: On-Premises; Platnost licence: 12 Měsíce; Základní funkce: Virtuální řízení, VPLCNEXT CONTROL je výkonná virtuální řídicí jednotka schopná pracovat v reálném čase, založená na technologii PLCnext.
 
Je poskytována jako container kompatibilní s OCI (Open Container Initiative) a dá se flexibilně instancovat.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738454
VPLCNEXT CONTROL 3000 - Řídicí jednotka
VPLCNEXT CONTROL 3000 - Řídicí jednotka
1738454

Řídicí jednotka; Předplatné, Licence sítě; aplikace: Virtuální řízení; Programovací nástroje: PLCnext Engineer; Druh softwaru: On-Premises; Platnost licence: 12 Měsíce; Základní funkce: Virtuální řízení, VPLCNEXT CONTROL je výkonná virtuální řídicí jednotka schopná pracovat v reálném čase, založená na technologii PLCnext.
 
Je poskytována jako container kompatibilní s OCI (Open Container Initiative) a dá se flexibilně instancovat.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1821774
VPLCNEXT CONTROL 1000 OTP - Řídicí jednotka
VPLCNEXT CONTROL 1000 OTP - Řídicí jednotka
1821774

Řídicí jednotka; Licence sítě; aplikace: Virtuální řízení; Programovací nástroje: PLCnext Engineer; Druh softwaru: On-Premises; Základní funkce: Virtuální řízení, VPLCNEXT CONTROL je výkonná virtuální řídicí jednotka schopná pracovat v reálném čase, založená na technologii PLCnext.
 
Je poskytována jako container kompatibilní s OCI (Open Container Initiative) a dá se flexibilně instancovat.

Logo PLCnext Technology

PLCnext Technology propojuje svět informačních a provozních technologií Připravte svou aplikaci k použití s průmyslovým internetem věcí a Průmyslem 4.0

Digitalizace a globalizace přichází s novými požadavky na průmyslovou automatizaci. Design otevřeného automatizačního systému na míru je stejně důležitý jako flexibilní, modulární rozšíření. Kromě standardního programování systémů PLC podle IEC 61131-3 umožňuje PLCnext Control také paralelní programování a kombinaci programovacích jazyků, jako jsou C/C++, C# nebo MATLAB® Simulink®, v reálném čase. Urychlete vývoj svých aplikací za použití bezplatné základní verze PLCnext Engineer. Nebo použijte své obvyklé programovací prostředí. Volba je na vás.

Díky jednoduché cloudové integraci, možnosti využití softwaru Open Source a neustále rostoucímu know-how členů komunity PLCnext Community tak můžete využívat výhod nových forem spolupráce. Výsledná aplikační řešení, softwarové moduly, runtime systémy a funkční rozšíření jsou k dispozici v obchodě PLCnext Store a zajišťují enormní úsporu času i nákladů při vytváření aplikace. Díky tomu je PLCnext Technology ideálním ekosystémem pro váš projekt moderní automatizace.

PLCnext Control

Schopnost pracovat v reálném čase a kombinovatelnost IEC 61131-3 a vyšších programovacích jazyků PLCnext Control

PLCnext Control je řídicí platforma pro PLCnext Technology. Umožňuje automatizaci bez omezení proprietárních systémů. Řídicí jednotky založené na Linuxu podporují reálný čas pro IEC 61131-3 a vyšší programovací jazyky, jako jsou C/C++ a Matlab® Simulink®. Patentované zpracování úloh kombinuje kód IEC, vyšší programovací jazyky a nástroje založené na modelech v rámci jedné úlohy.

Integrujte cloudové a další služby prostřednictvím otevřených rozhraní. Využijte data ze svých zařízení k optimalizaci procesů, zvyšte kvalitu a snižte náklady bez zásahu do běžících systémů. PLCnext Control je certifikován organizací TÜV podle IEC 62443-4-2 ML 3 Full Process Profile a IEC 62443-4-2. AXC F 2152 a AXC F 3152 navíc splňují IEC 61850 Ed. 2.1 a IEC 62351-3.

Portfolio zahrnuje škálovatelná řídicí řešení od modulárních řídicích jednotek IP20 přes výkonové řídicí jednotky až po Edge zařízení založená na PC a Virtual PLCnext Control. Vstupy a výstupy, rozhraní a funkce lze flexibilně rozšiřovat. Pro aplikace v oblasti umělé inteligence a hraničních aplikací je k dispozici optimalizovaný hardware. Otevřené jádro Linux umožňuje integraci technologií, jako jsou OPC UA, TSN a 5G, a zajišťuje připravenost na budoucnost.

Elektronický dokument
Elektronický dokument PLCnext Technology

Objevte interaktivní elektronický dokument o PLCnext Technology s příklady použití, hardwarem ve 3D a informacemi o čtyřech částech ekosystému.

Další odkazy, videa a obsah z internetového obchodu nabízejí podrobnější vhled do světa PLCnext Technology.

Přejít k elektronické publikaci
Elektronický dokument PLCnext Technology
Obrazovka s ukázkou ze softwaru PLCnext Engineer

Inženýrský software pro průmyslovou automatizaci PLCnext Engineer

PLCnext Engineer spojuje klasické programování PLC, moderní vývoj softwaru a asistenční funkce s podporou AI v otevřeném vývojovém prostředí pro průmyslovou automatizaci. Automatizační řešení tak můžete efektivněji vyvíjet, testovat a optimalizovat, od prvotního nápadu až po uvedení do provozu. PLCnext Engineer sdružuje v jednom softwaru všechny klíčové funkce pro vývoj aplikací na PLCnext Control:

• Programování podle IEC 61131-3
• Vizualizace
• Konfigurace
• Diagnostika

Díky otevřené architektuře PLCnext Technology lze flexibilně propojovat klasické programování PLC, vyšší programovací jazyky, moderní vývoj softwaru a funkce s podporou AI. Odborníci na automatizaci a IT tak mohou souběžně pracovat na jedné aplikaci pomocí svých preferovaných nástrojů a programovacích jazyků. Odpadají tak omezení proprietárních vývojových prostředí. Díky tomu se zjednodušují vývojové procesy, zlepšuje spolupráce mezi různými obory a zkracuje doba uvedení nových aplikací na trh.

Podpora AI pro efektivnější inženýring

Integrovaná generativní AI pomáhá vývojářům rychleji řešit úlohy, efektivněji využívat znalosti a urychlovat vývojové procesy. Poskytuje informace v kontextu, podporuje tvorbu a optimalizaci aplikací a usnadňuje práci se stávajícím programovým kódem, konfiguracemi a dokumentací. Díky tomu lze nové aplikace realizovat rychleji a stávající automatizační řešení efektivně rozšiřovat a optimalizovat.

Zejména u složitých aplikací pomáhá AI rychleji zpřístupnit stávající znalosti o projektech a aplikacích, zkrátit dobu zaškolení a ulehčit inženýrským týmům při každodenní práci. Uživatel přitom má vše neustále pod kontrolou: návrhy jsou zobrazovány transparentně a změny se převezmou až po potvrzení. Inženýrské týmy tak získávají více času na inovace, zkracují vývojové cykly a urychlují realizaci nových automatizačních řešení.

Neomezené možnosti programování

Obrazovka se softwarem Matlab Simulink
Obrazovka se softwarem CODESYS
Obrazovka se softwarem Eclipse®
Obrazovka se softwarem Podman
Obrazovka se softwarem Matlab Simulink

Matlab Simulink® je softwarové prostředí od společnosti The MathWorks Inc., které se používá pro grafické modelování, simulaci, vývoj a implementaci dynamických systémů a řídicích algoritmů. Ve spojení s PLCnext Technology umožňuje Simulink inženýrům vytvářet sofistikovanou automatizační logiku, aniž by museli provádět konvenční programování PLC. Pomocí PLCnext Target for Simulink lze modely převést přímo do funkčních modulů kompatibilních s IEC-61131-3 nebo do PLCnext Engineer a spustit je v PLCnext Control. Tato bezproblémová integrace překlenuje mezeru mezi vývojem založeným na modelech a průmyslovou automatizací. To optimalizuje vývoj, snižuje chybovost a zkracuje dobu uvedení na trh.

Obrazovka se softwarem CODESYS

CODESYS je široce používané, výkonné vývojové prostředí, s jehož pomocí lze flexibilně a intuitivně realizovat řídicí projekty podle normy IEC 61131-3. Díky své otevřené architektuře, rozsáhlým knihovnám a integrovaným vizualizačním nástrojům je CODESYS také vhodným doplňkem světa PLCnext Technology. Spojte známé vývojové prostředí CODESYS s výhodami a otevřeností PLCnext Technology. Vylepšete svou aplikaci CODESYS o flexibilitu a výkon C++ v reálném čase. Připojte jakoukoli aplikaci ke světu CODESYS v reálném čase díky bezproblémové integraci globálních datových prostorů (GDS) vašeho PLCnext Control s CODESYS.

Obrazovka se softwarem Eclipse®

PLCnext Technology Toolchain je ideálním řešením pro každého, kdo chce přehodnotit průmyslovou automatizaci. Dává vývojářům možnost používat moderní vysokoúrovňové jazyky, jako jsou C++ a C#, a to jak pro aplikace v reálném čase, tak pro aplikace, které nejsou v reálném čase. Díky výkonným nástrojům, jako je PLCnext Command Line Interface, doplněk pro Eclipse® a rozšíření pro Visual Studio®, se tato sada nástrojů hladce integruje do zavedených vývojových prostředí a zajišťuje hladký průběh práce. Ať už pod Windows nebo Linuxem, PLCnext Technology Toolchain nabízí maximální flexibilitu a otevřenost pro přizpůsobená automatizační řešení. Klasické programování PLC se tak stává inženýrským zážitkem orientovaným na budoucnost - otevřeným, propojeným a neomezeným.

Obrazovka se softwarem Podman

S Podmanem využívá společnost Phoenix Contact kontejnerové řešení pro průmyslovou automatizaci. Jako lehký kontejnerový engine kompatibilní s Dockerem umožňuje Podman nasazovat a spravovat aplikace přímo na řídicí jednotce. Není nutná žádná dodatečná systémová režie ani root daemon. Od verze firmwaru 2023.0 je Podman součástí operačního systému PLCnext Technology. Vývojáři mohou pomocí několika příkazů spouštět, spravovat a automatizovat kontejnerové aplikace. Patří sem například Node-RED, komunikace OPC UA a individuální mikroslužby. Díky této integraci se PLCnext Control stává platformou pro modulární automatizační řešení. Je otevřená pro nástroje s otevřeným zdrojovým kódem a podporuje kontejnery bez oprávnění root. S Podmanem získáte flexibilitu, škálovatelnost a architekturu připravenou na budoucnost.

Společnost Phoenix Contact na veletrhu SPS

Navštivte nás na veletrhu SPS 2026

Navštivte nás ve dnech 24.–26. listopadu v hale 9, na stánku 310, a přesvědčte se, jak otevřené ekosystémy, průmyslová umělá inteligence a komplexní zabezpečení zajišťují budoucnost průmyslové automatizace.

Ilustrace k obchodu PLCnext Store s prezentací obchodního modelu

Úspora času a peněz při vývoji aplikace PLCnext Store

Složité softwarové funkce nabývají v automatizačních projektech stále většího významu a vyžadují specializované znalosti. PLCnext Store pro tento účel nabízí digitální tržiště se softwarem.

V PLCnext Store najdete softwarové aplikace, pomocí kterých můžete snadno rozšířit funkce PLCnext Control. Nabídka sahá od softwarových knihoven až po hotové aplikace, které lze používat bez znalostí programování. Také externí poskytovatelé mohou nabízet vlastní aplikace. Získáte tak vhodná řešení pro různé případy použití.

Nabídka se průběžně rozšiřuje, a tím rozšiřuje i možnosti použití. PLCnext Store nabízí řešení také pro specializované požadavky.

Dva lidé povídající si v kanceláři

Využijte kolektivních vědomostí PLCnext Community

Digitalizace a globalizace vyžadují nové formy spolupráce. Zkrácené vývojové cykly a silná konkurence představují pro podniky nové výzvy. S PLCnext Technology pracuje na projektech společně několik vývojářů z různých oborů. To urychluje vývoj aplikací, zejména u složitých aplikací.

Využívejte software Open Source, jako je např. GitHub. Díky komunitě je kód méně náchylný k chybám a opravy chyb jsou k dispozici rychleji. Zvýšíte tak svou inovační schopnost a ušetříte zdroje. Zůstaňte v kontaktu prostřednictvím webových stránek PLCnext Community a sociálních sítí. Získáte informace o aktualizacích firmwaru a produktových novinkách. Vyměňujte si zkušenosti s ostatními a využívejte fórum. Podělte se o své zkušenosti.

Staňte se součástí PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Partnerství společností Phoenix Contact, Yaskawa a Festo

Otevřená technologie se silnými partnery – PLCnext Technology jako inovační platforma

V propojené automatizaci jsou partnerství důležitým faktorem inovací a pokroku. PLCnext Technology vytváří základ pro spolupráci napříč firmami. Otevřenost, důvěra a společné hodnoty podporují výměnu know-how, zkracují vývojové cykly a usnadňují integraci nových technologií.

Vývojáři, distributoři, univerzity a partneři Store přispívají svými řešeními k inovační síle ekosystému. Otevřená architektura PLCnext Technology umožňuje integraci různých technologií a podporuje individuální řešení pro specifické požadavky jednotlivých odvětví.

Srdcem ekosystému je PLCnext Technology Core, licencovatelný operační systém pro flexibilní a bezpečná řídicí řešení na vestavěných systémech. Společnosti jako Festo a Yaskawa rozšiřují ekosystém o vlastní řešení. Partneři a komunita společně posouvají průmyslovou automatizaci vpřed.

Musíme lépe využívat potenciál, který máme k dispozici, pro rychlejší vývoj a více inovací.
PLCnext Store je vytvořen, aby využíval kolektivní vědomosti celého oboru.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Provozní ředitel a prezident oblasti podnikání Průmyslové řízení a automatizace
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Vaše výhody s PLCnext Technology

Ikony spolupráce propojené do sítě
Platforma výměny dat
Muž před noční oblohou s hvězdami
Noční obloha s hvězdami
Programátor za notebookem
Ikony spolupráce propojené do sítě

S PLCnext Technology může několik vývojářů různých generací v různých programovacích jazycích pracovat nezávisle na sobě na programu řídicí jednotky. Taky využijete výhody klasického světa PLC a otevřenost a flexibilitu PLCnext Technology pro rychlý vývoj komplexních aplikací.

Platforma výměny dat

Programové sekvence různých jazyků kombinujete libovolně v úkolech. Funkce zpracování úloh PLCnext Technology přihlášená k patentu umožňuje provádět programovou rutinu různého původu jako klasický kód PLC IEC -61131 – vaše programy ve vyšším programovacím jazyce jsou automaticky deterministické. Platforma zajišťuje konzistentní datovou výměnu a synchronní provedení programovacího kódu.

Muž před noční oblohou s hvězdami

PLCnext Technology umožňuje libovolné kombinace nezávislých, různě vytvořených programových částí a kompletních aplikací podle vašeho přání. Použití softwaru Open Source a aplikací zvyšuje efektivitu vašich vývojových procesů. Můžete i v budoucnu rozšiřovat bez omezení.

Noční obloha s hvězdami

PLCnext Technology umožňuje integraci aktuálních a budoucích rozhraní a protokolů pro otevřenou komunikaci ve značně zesíťovaných systémech automatizace. Nové obchodní modely založené na IoT realizujete díky přímému připojení ke cloudovým službám a databázím.

Programátor za notebookem

Otevřenost PLCnext Technology umožňuje využití vašeho oblíbeného programovacího jazyka bez ohledu na to, zda se jedná o IEC 61131 nebo vyšší programovací jazyk. Ve vašem známém vývojovém prostředí, jako jsou PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse nebo Visual Studio, pohodlně vytvoříte své individuální řešení.

Velmi nám záleží na IT bezpečnosti a vždy se staráme, aby odpovídala aktuálním nejpřísnějším nárokům.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Process Monitoring
Philipp Eiben

Philipp Eiben