PLCNEXT ENGINEER - Programovací software
1046008

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Platforma inženýringového softwaru pro řídicí jednotky automatizace od společnosti Phoenix Contact. PLCnext Engineer vyhovuje normě IEC 61131-3 a je k dispozici zdarma v sekci Soubory ke stažení. Funkčnost lze následně rozšířit zakoupením doplňků. Za tímto účelem otevřete pomocí tlačítka „Konfigurovat“ konfigurátor licencí.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné programování certifikováno podle IEC 61508
Bezpečnost v designu s řídicími jednotkami řady PLCnext Control
Celosvětově jednotná obsluha díky programováním podle IEC 61131
Jeden software pro inženýringové úkoly
Nižší náklady na práci a školení díky uživatelsky optimalizovanému rozhraní
Časová i finanční úspora díky komplexnímu programování v jednom rozhraní
Flexibilní inženýring díky integraci individuálních funkčních doplňků do bezplatné základní verze
Zjednodušení procesu inženýringu díky použití automatizačních modulů a programování orientovanému na objekt