AXC F 3152 - Řídicí jednotka
1069208

PLCnext Control pro přímou řídicí jednotku V/V Axioline F. Se třemi nezávislými rozhraními Ethernetu. Kompletní s připojovacím konektorem a modulem patice sběrnice.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Operační systém Linux
Podpora vyšších programovacích jazyků
Přímo připojitelných až 63 V/V modulů AXIO
3 nezávislá rozhraní ethernetu
Zvýšená pevnost EMC
Rozšířený teplotní rozsah -25 °C ... 60 °C
Řadič PROFINET a PROFINET-Device
Použití až dvou rozšiřujících modulů připojitelných z levé strany
Připojení PROFICLOUD
Podpora četných protokolů jako: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP atd.
Volitelně připojitelný modul ventilátoru umožňuje spolehlivý provoz i v náročných okolních podmínkách.
Kybernetická bezpečnost podle IEC 62443