AXC F 1152 - Řídicí jednotka
1151412

PLCnext Control pro přímou řídicí jednotku V/V Axioline F. Se dvěma rozhraními Ethernetu. Kompletní s připojovacím konektorem a modulem patice sběrnice.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Operační systém Linux
Podpora vyšších programovacích jazyků
Přímo připojitelných až 63 V/V modulů AXIO
2x rozhraní Ethernet (integrovaný přepínač)
Zvýšená pevnost EMC
Rozšířený teplotní rozsah -25 °C ... 60 °C
Podpora PROFINET
Připojení PROFICLOUD
Podpora četných protokolů: http, https, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP atd.
Připojení k PLCnext Store
Kybernetická bezpečnost podle IEC 62443