RFC 4072S - Bezpečnostní řízení
1051328

Bezpečnostní řízení (SPS), PLCnext Control; Programování: Vyšší programovací jazyk a IEC 61131-3; Provozní systém: Yocto/Linux® (v reálném čase); Programovací nástroje: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Procesor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Standard).

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Operační systém Linux s podporou reálného času pro deterministické a spolehlivé zpracování časově kritických procesů
Podpora četných standardů, jako je HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP atd. – pro bezproblémovou komunikaci s IT systémy
Přímé připojení k PROFICLOUD, PLCnext Store a libovolným cloudovým platformám – pro konzistentní integraci vašich aplikací do IoT
Podpora mnoha sběrnicových protokolů (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP atd.) pro snadnou integraci do stávajících systémů a zařízení automatizační techniky
Maximální svoboda návrhu díky kombinaci klasického programování PLC s moderními vysokoúrovňovými jazyky, jako je C++, C# nebo Python
Splňuje nejvyšší požadavky na zabezpečení průmyslové automatizace – pro ochranu vašich aplikací a dat