Relé a polovodičová relé na nosné liště

Relé a polovodičová relé

Objevte náš rozsáhlý výběr relé a polovodičových relé, vazebních relé, elektromechanických relé, časových relé a komunikačních a logických modulů. Naše inovativní produkty nabízejí maximální spolehlivost a účinnost pro vaše průmyslové aplikace. Naše relé se vyznačují vysokým spínacím výkonem, dlouhou životností a rozsáhlým příslušenstvím. Polovodičová relé nabízejí rychlé spínací časy a jsou ideální pro aplikace s vysokou frekvencí spínání. Logické moduly nabízejí flexibilní řešení pro řízení a automatizaci vaší aplikace. Pomocí komunikačních modulů můžete snadno a pružně integrovat reléový systém do své sítě.

Nové produkty

Vysoce kompaktní reléový modul s nuceným vedením na nosné liště
Dálkový reléový systém s podporou sítě PLC-INTERFACE s bránou Ethernet na nosné liště

Vysoce kompaktní reléové moduly s nuceným vedením

Šestipólové s technikou připojení push-in

Vysoce kompaktní reléový modul RIFLINE complete spolehlivě spíná díky šesti nuceně vedeným kontaktům a technice připojení push-in. Využijte rozvádění napětí A2 pomocí zástrčných můstků na vstupní straně a spolehlivou zpětnou vazbu ve vaší aplikaci.

Hlavní vlastnosti

  • Technika připojení push-in
  • Konstrukční šířka pouhých 20,9 mm
  • Reléový modul se 6pólovým nuceně vedeným relé
  • Rozvádění napětí A2 pomocí zástrčných můstků na vstupní straně
  • Spolehlivá zpětná vazba

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné spínání díky konstrukční šířce pouhých 20,9 mm
  • Více nuceně vedených kontaktů díky šestipólovým relé
  • Rychlé a snadné zapojení reléových modulů díky technice připojení push-in
  • Jednoduché rozvádění napětí pomocí zástrčných můstků na vstupní straně

Dálkový reléový systém s podporou sítě

Víceprotokolové připojení k řídicí jednotce

Modulární dálkový reléový systém s flexibilním zapojením kanálů vás podpoří v jednoduchých aplikacích až s 56 kanály IO. Využijte vysokou flexibilitu a intuitivní integraci díky kompatibilitě s běžným řídicím softwarem.

Hlavní vlastnosti

  • Víceprotokolové připojení: PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP
  • Jednoduchá integrace do softwaru řídicí jednotky na základě souborů s popisem zařízení
  • Kompatibilita s reléovými a analogovými moduly PLC-INTERFACE
  • Teplotní rozsah: –40 °C až +60 °C
  • Maximální počet kanálů: Až 56 kanálů

Vaše výhody

  • Flexibilní konfigurace kanálů (DI, DO, AI, AO) a kompaktní provedení pro jednoduché aplikace s malým až středním počtem kanálů v decentralizovaných rozvaděčích
  • Víceprotokolové připojení díky inovativnímu síťovému modulu s výkonnou čipovou sadou (PROFINET třídy C a redundance S2)
  • Intuitivní a rychlá integrace do řídicí úrovně díky kompatibilitě se zavedeným řídicím softwarem

PLC logic a ethernetová brána PLC-INTERFACE na nosné liště

Logické a komunikační moduly Spínání a řízení jednoduchých aplikací s malým až středně velkým počtem kanálů

Naše modulární logické a komunikační moduly zajišťují spínání a řízení IO signálů v jednoduchých aplikacích s malým až středně velkým počtem kanálů. Na trhu logických modulů spojuje logický reléový systém PLC logic úroveň logiky, rozhraní a pole v kompaktním řešení. Pro decentralizované aplikace nabízí modulární systém dálkových relé ethernetové brány PLC-INTERFACE flexibilní a prostorově úsporné řešení s až 56 IO kanály. Integrujte snadno své relé do sítě.

 Elektromechanická relé, polovodičová relé na nosné liště

Vazební relé Pro jakékoli aplikace – spolehlivé, bezpečné, efektivní

Vazební relé jsou nepostradatelnou součástí průmyslové automatizace, kde je velmi důležitá spolehlivost, bezpečnost a efektivita. Vsaďte na náš široký sortiment polovodičových relé a elektromechanických relé, v zásuvném provedení či v podobě kompletních modulů. Vazební relé, vazební relé s nuceným vedením, mimořádně kompaktní reléové moduly a relé pro prostředí s nebezpečím výbuchu přispívají k vysoké dostupnosti systému.

Dohledová relé na nosné liště

Dohledová relé Zvýšení disponibility zařízení a omezení klidových časů

Dohledová relé jsou cenově výhodným řešením pro kontrolu důležitých elektrických a fyzikálních parametrů zařízení. Pomocí dohledových relé EMD můžete monitorovat přepětí, podpětí, nadproud, podproud, výpadek fáze, pořadí fází, asymetrii fází, účiník, činný výkon, teplotu vinutí motoru a hladiny.

Časová relé na montážní liště

Časová relé Skvělé načasování: Časové relé je cenově výhodnou alternativou k PLC pro řízení jednoduchých časových sekvencí

S našimi časovými relé můžete snadno a cenově výhodně realizovat časové řízení v rozsahu od několika milisekund až po několik dní. Využijte výhod pohodlného nastavování zařízení pomocí ovládacích prvků na čelní straně. Bezpotenciálové výstupy přepínače zajistí rychlé chybové hlášení a cílené vypnutí. Vyberte si ze čtyř produktových řad to nejvhodnější časové relé pro své potřeby.