Dálkový reléový systém PLC-INTERFACE s ethernetovou bránou na nosné liště

Modulární dálkový reléový systém s připojením k síti

PLC-INTERFACE s ethernetovou bránou: modulární dálkový reléový systém podporuje jednoduché aplikace až s 56 V/V kanály. Integrujte své relé do sítě velmi snadno. Využijte výhod vysoké flexibility a intuitivní konfigurace díky kompatibilitě se zavedeným řídicím softwarem. Naše škálovatelné moduly pro decentralizovaný rozvaděč nabízejí úsporu místa až 65 % a jsou tak hospodárným doplňkem klasických řešení vzdálených V/V. 

Vaše výhody

  • Flexibilní osazení kanálů (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) a kompaktní provedení pro jednoduché aplikace s malým až středním počtem kanálů v decentralizovaných rozvaděčích
  • Víceprotokolové připojení díky inovativnímu síťovému modulu s vysoce výkonnou čipovou sadou (PROFINET třídy C a redundance S2)
  • Intuitivní a rychlá integrace do úrovně řízení díky kompatibilitě se zavedeným řídicím softwarem
  • Nové funkce a optimální výkon díky aktualizacím firmwaru.
  • Maximální počet kanálů: až 56 individuálně osaditelných kanálů se samostatnými rozšiřujícími moduly
  • Jednoduché rozšíření funkcí ve stávajících zařízeních díky kompatibilitě s reléovým systémem PLC-INTERFACE

Připravte se na budoucnost: přehled dálkového reléového systému

Srovnání systému: decentralizované připojení vazebních relé


Srovnání systémů: klasické řešení vs. moderní řešení

Srovnání systémů: klasické řešení vs. moderní řešení

Klasické řešení s vazebním členem sběrnice a V/V kartami ve srovnání s dálkovým reléovým systémem

V průmyslové automatizaci je výzvou integrovat různé signály v malých decentralizovaných rozvaděčích a připojit je k nadřazeným řídicím jednotkám prostřednictvím průmyslového Ethernetu. I pro aplikace s malým počtem V/V nebo nízkou složitostí dnes mnoho společností používá vysoce výkonné systémy se vzdálenými vstupy/výstupy.

Nabízíme vám ekonomické řešení, které je speciálně přizpůsobeno těmto požadavkům. Náš přizpůsobitelný dálkový reléový systém umožňuje nákladově efektivní a prostorově úspornou implementaci bez ohledu na to, zda se jedná o novou konstrukci nebo rozšíření stávajícího reléového systému PLC-INTERFACE. Spolehněte se na naše odborné znalosti, které vám zefektivní zpracování signálu a zajistí mu budoucnost.

Jeden dálkový reléový systém pro všechny standardní signály


Rozvaděč s dálkovým reléovým systémem v průmyslovém prostředí

Decentralizovaný rozvaděč s dálkovým reléovým systémem v průmyslovém prostředí

Klasická vazební relé plus analogové vstupy/výstupy a teplotní vstupy

Ethernetová brána PLC-INTERFACE nabízí možnost optimalizovat vaše decentralizované aplikace. Náš dálkový reléový systém zpracovává digitální i analogové signály a zaznamenává a zpracovává přesné teplotní a analogové hodnoty s 10bitovým rozlišením (rozsah hodnot 0 až 1000). Poznejte budoucnost automatizace jednoduchých aplikací s naší ethernetovou bránou PLC-INTERFACE.

Přehled vašich výhod:

  • Všestranné zpracování signálu: podporuje digitální V/V jako vazební relé a analogové V/V.
  • Přesné zpracování analogových hodnot: 10bitové rozlišení pro přesná měření.
  • Úspora místa: snižuje potřebu místa až o 65 %.
  • Snížení složitosti: zjednodušená architektura systému a menší náklady na propojení.
  • Individuální osazení kanálů: nabízí ve vaší aplikaci vysokou míru flexibility.

PLC-INTERFACE: Reléový systém pro vaši aplikaci Objevte rozmanitost a výhody PLC-INTERFACE

Interaktivní obrazová mapa: PLC-INTERFACE: Přehled systému s příslušenstvím
Rozsáhlé příslušenství
S barevně označenými a izolovanými zástrčnými můstky můžete u reléových modulů PLC ušetřit až 70 % času na propojení. Pojistkový adaptér s konstrukční šířkou 6,2 mm vám umožní jištění po jednotlivých kanálech bez potřeby dalšího místa na liště DIN.
Jednoduše a rychle k síti
Brána s víceprotokolovou vysoce výkonnou čipovou sadou pro adresování největších protokolů průmyslového Ethernetu: PROFINET, Ethernet/IP a Modbus/TCP.
Úspora místa díky dalším vstupům
Max. 24 digitálních vstupů, volitelně: 4 analogové vstupy na rozšiřující modul.
56 V/V v maximální konfiguraci
V maximální konfiguraci nabízí dálkový reléový systém 56 vstupů/výstupů pro střední počet kanálů v jednoduchých aplikacích.
Upgrade pro váš stávající reléový systém
Jednoduché rozšíření funkcí ve stávajících zařízeních díky kompatibilitě se stávajícími reléovými a analogovými moduly PLC-INTERFACE 6,2 mm.
Varianty pro každou aplikaci
Elektromechanická relé, polovodičová relé, hybridní relé, relé s kontakty s nuceným vedením, relé pro použití v zóně 2 (Ex), multifunkční časová relé, analogové V/V moduly, teplotní převodníky Pt 100 / Pt 1000, relé pro stejnosměrné motory, ruční ovládání.
Technologie Lead Frame
Technologie Lead Frame uplatněná v konstrukční řadě relé PLC-INTERFACE představuje pevný základ pro spolehlivé spínání, oddělování a zesilování signálů: zalisované montážní prvky zajišťují zvýšenou odolnost proti vibracím. Optimalizovaný tepelný management prodlužuje životnost elektronických konstrukčních prvků. Udržitelnost realizujeme pomocí snadno oddělitelných materiálů a výměnných relé.
Elektronická publikace
Dálkový reléový systém připojitelný do sítě

Tato elektronická publikace vám poskytne kompaktní přehled o našem dálkovém reléovém systému připojitelném do sítě. Připravte se na budoucnost automatizace jednoduchých aplikací s naší ethernetovou bránou PLC-INTERFACE.

Přejít k elektronické publikaci
Dálkový reléový systém – Ethernetová brána PLC-INTERFACE

Jednoduchá síťová integrace Intuitivní integrace do úrovně řízení díky kompatibilitě se zavedeným řídicím softwarem

PLCnext Engineer: plná kompatibilita a jednoduchá konfigurace reléového systému
PLCnext Engineer: plná kompatibilita a jednoduchá konfigurace reléového systému
Snímek obrazovky PLCnext Engineer – Konfigurace reléových kanálů 56 V/V
Snímek obrazovky PLCnext Engineer – Konfigurace reléových kanálů 56 V/V
Základní modul ethernetové brány: síťové připojení a jednoduchý výběr z více protokolů pomocí tlačítka
Základní modul ethernetové brány: síťové připojení a jednoduchý výběr z více protokolů pomocí tlačítka
Modul ethernetové brány PLC-INTERFACE s víceprotokolovým připojením
Modul ethernetové brány PLC-INTERFACE s víceprotokolovým připojením
Vzdálené systémy I/O

Vzdálený systém I/O řady Axioline pro rozvaděč a instalaci v terénu

Vzdálené I/O systémy pro rozvaděč a polní instalaci

Vybírejte z pestré palety vzdálených I/O systémů pro rozvaděč, také pro obzvláště rychlou datovou komunikaci. Tímto způsobem můžete realizovat bezpečnostní aplikace s našimi moduly PROFIsafe nebo také zcela bez bezpečnostní řídií jednotky s technologií SafetyBridge. Naše I/O systémy lze ideálně kombinovat se všemi programovatelnými řídicími jednotkami od společnosti Phoenix Contact.

Pro decentrální automatizaci bez rozvaděče použijte moduly I/O v blokovém provedení s vysokou funkčností a obzvláště robustním provedením pro náročné průmyslové prostředí. Za pomoci digitálních V/V a masteru IO-Link a vhodných zařízení IO-Link rozšíříte rozsah funkcí své aplikace.