PLC-V8R/ETH-MP/BM
-
Komunikační modul
1279135
Základní modul ethernetové brány PLC-INTERFACE se 2 přípojkami RJ45 a multiprotokolovým připojením (PROFINET, Ethernet/IP™ a Modbus/TCP) s 8 I/O, připojitelnými k 8 digitálním nebo analogovým svornicím PLC-INTERFACE, rozšiřitelný na 56 I/O, přípojka push-in
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Poznámka k provozu | Věnujte pozornost všem odchylným technickým údajům, instalačním směrnicím a schválením modulů PLC-INTERFACE, které najdete u výrobku. |
| Upozornění ohledně laboratorní zkoušky | Zkoušky vlivu prostředí (vibrace a nárazy): vysoká nosná lišta bez perforace, nosná lišta šroubovaná každých 10 cm, řadová montáž včetně vysokých a šroubovatelných koncovek |
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Příkon | 1,25 W (žádné další aktivní vstupy a výstupy) |
| ≤ 1,27 W (žádné další aktivní vstupy a výstupy) | |
| 3,3 W (8x aktivní svornice PLC-INTERFACE) | |
| ≤ 4,5 W (8x aktivní svornice PLC-INTERFACE) | |
| 10,8 W (Aktivní v propojení se 3 rozšiřujícími moduly a 32 reléovými disky PLC) | |
| ≤ 18,6 W (Aktivní v propojení se 3 rozšiřujícími moduly a 32 reléovými disky PLC) | |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 50 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Vstupní proud | 40 mA (žádné další aktivní vstupy a výstupy) |
| ≤ 44 mA (žádné další aktivní vstupy a výstupy) | |
| 105 mA (8x aktivní svornice PLC-INTERFACE) | |
| ≤ 120 mA (8x aktivní svornice PLC-INTERFACE) | |
| 57 mA (Aktivní v propojení se 3x rozšiřujícími moduly a bez dalších vstupů a výstupů) | |
| ≤ 67 mA (Aktivní v propojení se 3x rozšiřujícími moduly a bez dalších vstupů a výstupů) | |
| 127 mA (Aktivní v propojení se 3 rozšiřujícími moduly a 8 reléovými disky PLC) | |
| ≤ 140 mA (Aktivní v propojení se 3 rozšiřujícími moduly a 8 reléovými disky PLC) | |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| Digitální vstupy přes zásuvkové kontakty PLC-INTERFACE | |
| Počet vstupů | ≤ 8 |
| Aktualizace procesních dat | < 1,5 ms (Asynchronní místní sběrnice) |
| Analogové vstupy přes zásuvkové kontakty PLC-INTERFACE | |
| Počet vstupů | ≤ 8 |
| Aktualizace procesních dat | < 1 s (Asynchronní místní sběrnice) |
| Digitální výstupy přes zásuvkové kontakty PLC-INTERFACE | |
| Počet výstupů | ≤ 8 |
| Aktualizace procesních dat | < 1 ms (Asynchronní místní sběrnice) |
| Analogové výstupy přes zásuvkové kontakty PLC-INTERFACE | |
| Počet výstupů | ≤ 8 |
| Aktualizace procesních dat | < 500 ms (Asynchronní místní sběrnice) |
| Připojení COMBICON | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 9 mm |
| Počet pólů | 3 |
| Poznámka | Napájení zařízení a funkční uzemnění |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 16 |
| Ethernet | |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Počet přípojek | 2 |
| Rozhraní k rozšiřujícím modulům | |
| Typ připojení | Spoj zářezovou svorkou |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 4 |
| Ethernet | |
| Název | Ethernet |
| Počet | 2 (interně přepínané) |
| Protokol | PROFINET |
| Modbus/TCP | |
| EtherNet/IP™ | |
| Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s (plný duplex) |
| Délka přenosu | ≤ 100 m |
| Místní sběrnice | |
| Název | Místní sběrnice |
| Doba cyklu (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| Doba cyklu (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| Doba cyklu (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| Ukazatel stavu | LED PWR (zelená, oranžová, červená) |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 50 mm |
| Výška | 49 mm |
| Hloubka | 93 mm |
| Rozměry výrobku s relé | |
| Šířka | 50 mm |
| Výška | 111 mm |
| Hloubka | 93 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Pouzdro) | IP20 |
| Druh ochrany (Připojovací svorky) | IP20 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 95 % (bez orosení) |
| Náraz (provoz) | 15g (11 ms, 3 osy) (EN 60068-2-27) |
| Vibrace (provoz) | 5g (5 Hz ... 150 Hz, 3 osy) (EN 60068-2-6) |
| Rušivé vyzařování | EN 55016-2-3 (obytná zóna) |
| Odolnost proti rušení (proti vybíjení statické elektřiny) | EN 61000-4-2: ±6 kV (kontaktní výboj) |
| EN 61000-4-2: ±8 kV (výboj vzduchem) | |
| Odolnost proti rušení (proti elektromagnetickým polím) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| Odolnost proti rušení (proti vysoké frekvenci ve vedení) | EN 61000-4-6: 10 V |
| Odolnost proti rušení (proti rychlým přechodovým jevům (Burst)) | EN 61000-4-4: ±2 kV napájecí a signální vedení |
| Odolnost proti rušení (proti zatížení rázovým proudem (Surge)) | EN 61000-4-5: 0,5 kV symetricky na napájecím vedení |
| EN 61000-4-5: 1 kV nesymetricky na napájecím vedení | |
| EN 61000-4-5: 1 kV nesymetricky na signálním vedení | |
| Odolnost proti rušení (Přerušení napětí) | EN 61131-2: 0 % ,1 ms/10 ms pro 20 pokusů |
| EN 61131-2: 120 % Unom po dobu 30 min. | |
| EN 61131-2: 85 % Unom po dobu 30 min. | |
| Odolnost proti rušení (Testování změny napájecího napětí) | EN 61131-2: Redukce UN, 100 % mezi 10 s a 20 s, 10 pokusů |
| EN 61131-2: Redukce UN, 95 % do 5 s | |
| EN 61131-2: Redukce UN, 95 % do 60 s |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| Normy/předpisy | DIN EN 61131-2 |
| Způsob montáže | Montáž zasunutím |
| Montážní pokyny | zásuvný na 8x svornice PLC-INTERFACE |
| Montážní poloha | vodorovně |
| Objednací číslo | 1279135 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK62P1 |
| GTIN | 4063151476656 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 103,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 103,5 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 6,034 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - Reléový modul 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - Reléový modul 1328357
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Reléový modul 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Reléový modul 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Reléový modul 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Reléový modul 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Reléový modul 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Reléový modul 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - Reléový modul 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - Reléový modul 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - Reléový modul 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - Reléový modul 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Reléový modul 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Reléový modul 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Spínač 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Spínač 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Reléový modul 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Reléový modul 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Elektronický reléový modul 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Elektronický reléový modul 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Elektronický reléový modul 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Elektronický reléový modul 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Elektronický reléový modul 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Elektronický reléový modul 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Elektronický reléový modul 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Elektronický reléový modul 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Elektronický reléový modul 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Elektronický reléový modul 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Elektronický reléový modul 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Elektronický reléový modul 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Elektronický reléový modul 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Elektronický reléový modul 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Elektronický reléový modul 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Elektronický reléový modul 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Elektronický reléový modul 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Optoelektronický vazební člen 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optoelektronický vazební člen 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Reléový modul 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Reléový modul 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Reléový modul 2909678
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN - Reléový modul 2909664
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN - Reléový modul 2909679
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - Reléový modul 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Elektronický reléový modul 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Elektronický reléový modul 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Elektronický reléový modul 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - Analogový modul 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Analogový modul 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Analogový modul 2906921
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno