PLC-APT-UI-IN
-
Analogový modul
2906917
Analogový vstupní modul pro moduly logiky PLC logic (pouze generace 2), 1kanálový, typ signálu (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) konfigurovatelný přes DIP přepínače, přípojka push-in
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
Typ produktu | Rozšiřující modul |
Produktová řada | PLC logic |
Provozní režim | 100 % ED |
Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolace | Základní izolace |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Izolační pevnost | 50 V |
Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
Napájení | |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC |
Rozsah jmenovitého napájecího proudu vztažený na US | 0,8 ... 1,1 |
Jmenovitý napájecí proud IS | 13 mA |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
Přepěťová ochrana |
Proud analogového vstupu | |
Počet vstupů | 1 |
Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Vstupní odpor vstupu proudu | 40 Ω |
Teplotní koeficient maximální | 0,01 %/K |
Chyba přenosu maximální | 1 % |
Omezení přepětí | > 33 V |
Rozlišení | 10 Bit (lze škálovat od 0 do1 000) |
Napětí analogového vstupu | |
Počet vstupů | 1 |
Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
2 V ... 10 V | |
Vstupní odpor vstupu napětí | > 120 kΩ |
Teplotní koeficient maximální | 0,01 %/K |
Chyba přenosu maximální | 1 % |
Omezení přepětí | > 33 V |
Rozlišení | 10 Bit (lze škálovat od 0 do1 000) |
Digitální | |
Název výstupu | Digitální výstup |
Rozsah zapínacího napětí | 5 V DC ... 30 V DC |
Spínací proud | ≤ 3 mA |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Počet přípojek | 4 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
Indikátor chyb | červená LED |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 94 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
UL, USA / Kanada | |
Označení | UL 508 Listed |
Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2906917 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK2 |
Kód výrobku | DK2622 |
GTIN | 4055626153780 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 74,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 53,3 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242201 |
ECLASS-15.0 | 27242201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
SCIP | de789e6a-6cff-4520-a176-3e04440f25dc |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno