Logický a komunikační modul na nosné liště

Logické a komunikační moduly

Naše modulární logické a komunikační moduly zajišťují spínání a řízení IO signálů v jednoduchých aplikacích s malým až středně velkým počtem kanálů. Na trhu logických modulů spojuje logický reléový systém PLC logic úroveň logiky, rozhraní a pole v jednom kompaktním řešení. Pro decentralizované aplikace navázané na nadřazenou řídicí jednotku nabízí modulární systém dálkových relé PLC-INTERFACE s°ethernetovou bránou flexibilní a prostorově úsporné řešení s až 56 IO kanály. Integrujte své relé jednoduše do sítě. 

Vaše výhody

  • Flexibilní osazení kanálů (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) a kompaktní provedení pro jednoduché aplikace s malým až středním počtem kanálů v decentralizovaných rozvaděčích
  • Víceprotokolové připojení díky inovativnímu síťovému modulu s vysoce výkonnou čipovou sadou (PROFINET třídy C a redundance S2)
  • Intuitivní a rychlá integrace do úrovně řízení díky kompatibilitě se zavedeným řídicím softwarem
  • Vysoká dostupnost díky zásuvným spínacím prvkům u logických a komunikačních modulů
  • Flexibilní kombinování: osaďte každý kanál individuálně podle požadavků konkrétního použití
  • Efektivní propojení díky technice připojení push-in a speciálním variantám pro propojení snímačů nebo akčních členů
Logický reléový systém PLC logic s rozšiřujícími moduly

Logické moduly Kombinujte reléové a analogové moduly s logickými funkcemi a intuitivním softwarem.

Na trhu s logickými moduly spojuje reléový systém PLC logic poprvé úrovně logiky, rozhraní a připojení pole v jednom řešení. Signály V/V se spínají a řídí pouze s jedním kompaktním systémem. Kombinujte podle potřeby logický modul s vhodnými reléovými a analogovými moduly. Modulární provedení umožňuje rozmanité možnosti použití.

Ethernetová brána PLC-INTERFACE na nosné liště

Komunikační moduly Dálkový reléový systém se síťovým připojením: decentralizované řešení pro jednoduché aplikace s malým až středním počtem kanálů

Ethernetová brána PLC-INTERFACE: modulární dálkový reléový systém podporuje jednoduché aplikace až s 56 V/V kanály. Integrujte snadno své relé do sítě. Využijte výhod vysoké flexibility a intuitivní konfigurace díky kompatibilitě se zavedeným řídicím softwarem. Naše škálovatelné moduly pro decentralizovaný rozvaděč nabízejí úsporu místa až 65 % a jsou tak hospodárným doplňkem klasických řešení vzdálených V/V.

Elektronická publikace
Produktová brožura

Spolehlivé spínání, oddělování a zesilování signálů. Přehled našeho rozsáhlého produktového programu spínačů.

Přejít k elektronické publikaci
Brožura Relé