Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Pohled do relé PLC-INTERFACE s technologií Lead-Frame

Vnitřní uspořádání s Lead-Frame relé PLC-Interface

Spolehlivé spínání signálů – na minimálním prostoru ​

Reléové systémy z nabídky společnosti Phoenix Contact tvoří výkonné a spolehlivé rozhraní mezi řídicí jednotkou a periferními zařízeními. Technologie Lead Frame v konstrukční reléové řadě PLC-INTERFACE představuje solidní základ spolehlivého spínání, oddělování a zesilování signálů. Navíc se používají elektromechanická a elektronická relé – tato kombinace se každý den osvědčuje v milionech spínacích cyklů různých aplikací a reléových obvodů.

U společnosti Phoenix Contact je kvalita prioritou, proto jsou pro nás důležité i nejmenší detaily. Součásti, které jsou základem velmi kvalitních komponent, se vyrábí v našich vlastních závodech na výrobu plastových a kovových dílů. 100 % těchto výrobků je při výrobě testováno. Aby bylo možné v konstrukčních a vývojových odděleních neustále realizovat inovativní produktové nápady, dále rozšiřujeme know how a vlastní kompetence.

PLC-INTERFACE – systémová rozmanitost

Interaktivní obrazová mapa: PLC-INTERFACE: Přehled produktů s příslušenstvím
Technologie Lead Frame
Technologie lead frame uplatněná v konstrukční řadě relé PLC-INTERFACE představuje pevný základ pro spolehlivé spínání, oddělování a zesilování signálů: zalisované montážní prvky zajišťují zvýšenou odolnost proti vibracím. Optimalizovaný tepelný management prodlužuje životnost elektronických konstrukčních prvků. Udržitelnost realizujeme pomocí snadno oddělitelných materiálů a výměnných relé.
Technologie Lead Frame
Adaptér VARIOFACE PLC-V8
Adaptér pro systémovou kabeláž umožňuje rychlé, jednoduché a bezchybné připojování relé modulů k řídicí jednotce.
Adaptér VARIOFACE PLC-V8
Rozsáhlé příslušenství
S barevně označenými a izolovanými zástrčnými můstky můžete u relé modulů PLC ušetřit až 70 % času na propojení. Pojistkový adaptér pro systém relé s konstrukční šířkou 6,2 mm vám umožní jištění po jednotlivých kanálech bez další potřeby místa na liště DIN.
Rozsáhlé příslušenství
Programovatelný relé systém logiky – PLC logic
Spínání a ovládání vstupních/výstupních signálů pomocí vysoce kompaktního a flexibilního systému. Logický modul můžete libovolně kombinovat s odpovídajícími relé a analogovými moduly. Modulární konstrukce poskytuje širokou řadu možností použití.
Programovatelný relé systém logiky – PLC logic
PLC logic – programování a konfigurace
Jednoduché přizpůsobování parametrů a flexibilní monitorování prostřednictvím aplikace za použití příslušného adaptéru Bluetooth. Intuitivně ovladatelný software LOGIC+ pro rychlou realizaci vašich projektů. Řešení PLC logic můžete integrovat do nadřazených řídicích jednotek prostřednictvím rozhraní RS-485 (Modbus/RTU).
PLC logic – programování a konfigurace
Varianty pro každou aplikaci
Elektromechanická relé, polovodičová relé, hybridní relé, relé s nuceně vedenými kontakty, relé pro použití v zóně 2 (Ex), multifunkční časová relé, analogové vstupní/výstupní moduly, teplotní převodníky Pt 100 / Pt 1000, relé pro stejnosměrné motory, ruční ovládání
Varianty pro každou aplikaci

Milník v reléové technice se zrodil z vášně, inovace a průkopnického ducha v roce 1997: Společnost Phoenix Contact poprvé integrovala do reléových modulů na konstrukční šířce 6,2 mm technologii Lead-Frame. To je na trhu doposud unikátní.

Carsten Thörner, Viceprezident (Interface Components)
Carsten Thörner, viceprezident obchodního oddělení Interface Components společnosti Phoenix Contact

Spínací přístroje pro udržitelnou budoucnost

Odvětví AES z oblastí energetiky, průmyslu, infrastruktury, mobility a PLC-INTERFACE

Průkopník řešení utvářejících koncepci All Electric Society Reléové moduly pro udržitelnou budoucnost

Nahlédněte s námi do zákulisí plně automatizované výroby. Poznejte průkopnického a inovativního ducha z nové perspektivy. Podívejte se s námi na globální aplikace a nahlédněte do budoucnosti. Řada PLC-INTERFACE podporuje budoucí technologie ve všech oblastech koncepce All Electric Society: Power-to-X, propojení odvětví, obnovitelné energie, průmyslové automatizace, infrastruktury a automatizace budov. Samozřejmě vždy ve znamení udržitelnosti.

V budoucí vizi představované koncepcí All Electric Society zajišťuje rozsáhlá infrastruktura nezbytný přenos a výměnu energie, signálů a dat ve všech oblastech života i práce. Spolehlivé spínací operace jsou nezbytné pro bezpečný a plynulý provoz elektrifikovaných strojů a systémů v tomto uceleném systému napříč odvětvími.

Informativní grafické znázornění relé PLC-INTERFACE

Vše o technologii PLC-INTERFACE

Hnací síly a vlastnosti inovací
Jsme vaším spolehlivým partnerem a podněcovatelem inovací s technickým know-how: Rozsáhlé příslušenství a promyšlené funkce pro všechny aplikace.

Technologie
S našimi reléovými moduly se můžete spolehnout na inovativní technologii určenou pro široký program standardních i elektronických variant s prostorově úspornou, snadnou manipulací a s propojením bez použití nářadí.

Aplikace
S technologií PLC-INTERFACE máte jistotu, že díky inovativní technologii bezpečně splníte zákonné i technické požadavky.

Udržitelnost
Udržitelnost je zásadní součástí celého životního cyklu relé PLC-INTERFACE. Snížené množství obalů, vyměnitelná relé, transparentnost CO₂ stopy a dobře separovatelné materiály umožňující optimální recyklaci.

Připraveno na budoucnost
Jsme průkopníkem důležitých témat budoucnosti, jakými jsou digitalizace, CO₂ neutrální energie a Power-to-X, s využitím elektrifikace ve všech odvětvích a oborech.